แผง เทอร์มินอลบล็อค รีเลย์ สำหรับ รางปีกนก (DIN Rail) ซีรี่ส์ 2010

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เทอร์มินอลบล็อค รางปีกนก (DIN Rail) ชนิด สปริง ประหยัดพื้นที่
[คุณสมบัติ]
·ความหนาของขั้วต่อ (ระยะห่าง) เพียง 10 มม. และสามารถใช้งานได้โดยมีความกว้างประมาณครึ่งหนึ่งของขั้วต่อสกรูที่มีความจุเท่ากัน
·เชื่อมต่อสายไฟที่ควั่นได้ง่ายโดยการใช้งานของไดรเวอร์ไม่จำเป็นต้องมีการจีบ
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด พุชเข้าจำเป็นต้องใส่เฉพาะในกรณีที่ ขดลวด ตัน หรือมีเฟอร์รูล
· ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า รองรับการใช้งาน 0.5 ถึง 10 mm2 (สูงสุด 16 mm2 * อย่างไรก็ตามเนื่องจากการ การเคลือบผิว สายไฟ )
·พิกัด 57 A (สูงสุด 76 A เมื่อใช้ สายไฟ 16 mm2), 800 V.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เมื่อมีปัญหาเนื่องจากพื้นที่ติดตั้งขนาดเล็ก
·เมื่อต้องการ ประหยัดพื้นที่ หรือลดขนาดแผง เทอร์มินอลบล็อค ของแผงและอุปกรณ์