1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย (ซีรีส์ PFC)

สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย (ซีรีส์ PFC)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,952.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

"[คุณสมบัติ]· อินพุต AC แบบยูนิเวอร์แซล / เต็มช่วง· ทนต่ออินพุตไฟกระชาก 300 V AC เป็นเวลา 5 วินาที· รวมฟังก์ชัน PFC ทำงานในตัว· การป้องกัน: การลัดวงจร / การโอเวอร์โหลด / แรงดันไฟฟ้าเกิน / อุณหภูมิเกิน (อุปกรณ์เสริมสำหรับ HRP-75 / HRP-100)· มีวงจรจำกัดกระแสไฟฟ้าคงตัวในตัว· มีฟังก์ชันสัมผัสระยะไกลในตัว (HRP□-150 / 200)· ไม่มีโหลดการใช้พลังงาน <0.5 W (ยกเว้น HRP-150/200)· มีตัวควบคุมเปิด / ปิดในตัว (ยกเว้น HRP-150/200)· มีเอาท์พุตสแตนด์บาย 5 V / 0.3 A ในตัว (HRPG-150/200)· ระบายความร้อนด้วยการระบายอากาศอย่างอิสระ· โครงต่ำ 1U· ไฟ LED แสดงสถานะเมื่อเปิดเครื่อง· ผ่านการทดลองใช้งานโดยโหลดเต็ม 100%"

รหัสสินค้า
HRP-100-12
HRP-100-24
HRP-200-24
HRP-300-24
HRP-600-24
PSP-600-12SALE
PSP-600-24SALE
RST-10000-48SALE
RST-5000-48SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(W)
แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)
(ก)
ฟังก์ชั่นที่มี มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
แรงดันขาเข้า
(V)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 1 สำหรับ 24 V DC
(A)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 2 สำหรับ 12 V DC
(A)
ช่วงความแปรปรวนของ แรงดัน Output
(V)
ช่วง แรงดันขาเข้า กระแสสลับ AC อินพุต AC กระแสไฟฟ้า (สูงสุด) ช่วงการปรับ DC Effi ป้องกันการโอเวอร์โหลด มากกว่าการป้องกันแรงดันไฟฟ้า ทนต่อแรงดันไฟฟ้า อุณหภูมิใช้งาน มาตรฐาน ความปลอดภัย มาตรฐาน EMC การรับรองความถูกต้อง / มาตรฐานอื่น ๆ

฿ 2,318.86

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน 100 ~ 10212 V DC8.5-CE / UL / CUL / TUV97 ~ 15938 ~ 9738 ~ 169--8.5-85 ถึง 264 V AC; 120 ถึง 370 V DCสตาร์ทเย็น 65 A ที่ 230 V AC-5% ถึง + 10% แรงดันไฟฟ้า พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก87.5%การ จำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ 105% ถึง 135% การกู้คืนอัตโนมัติ115% ถึง 145%I / PO / P:3kVAC, I / P-FG:1.5kVAC, O / P-FG:0.5kVAC 1 นาที-40 ถึง + 60 ° CUL60950-1, TUV EN60950-1 ได้รับการอนุมัติEN55022 Class B, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-3-2,3, EN61000-6-2 เครื่องวัดระดับน้ำ อุตสาหกรรมหนัก-

฿ 1,952.53

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100 ~ 10824 V DC4.5-CE / UL / CUL / TUV97 ~ 15938 ~ 9738 ~ 169-4.5--85 ถึง 264 V AC; 120 ถึง 370 V DCสตาร์ทเย็น 65 A ที่ 230 V AC-5% ถึง + 10% แรงดันไฟฟ้า พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก88.5%การ จำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ 105% ถึง 135% การกู้คืนอัตโนมัติ115% ถึง 145%I / PO / P:3kVAC, I / P-FG:1.5kVAC, O / P-FG:0.5kVAC 1 นาที-40 ถึง + 60 ° CUL60950-1, TUV EN60950-1 ได้รับการอนุมัติEN55022 Class B, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-3-2,3, EN61000-6-2 เครื่องวัดระดับน้ำ อุตสาหกรรมหนัก-

฿ 3,053.74

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 200 ~ 201.624 V DC8.4-CE / UL / CUL / TUV98 ~ 19938 ~ 9838 ~ 212-8.4--85 ถึง 264 V AC; 120 ถึง 370 V DCเริ่มเย็น 70 A ที่ 230 V AC±แรงดันไฟฟ้า พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 15%88.0%การ จำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ 105% ถึง 135% การกู้คืนอัตโนมัติ115% ถึง 145%I / PO / P:3kVAC, I / P-FG:1.5kVAC, O / P-FG:0.5kVAC 1 นาที-40 ถึง + 70 ° CUL60950-1, TUV EN60950-1 ได้รับการอนุมัติEN55022 Class B, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-3-2,3, EN61000-6-2 เครื่องวัดระดับน้ำ อุตสาหกรรมหนัก-

฿ 4,325.44

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน 300 ~ 33624 V DC14พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อนCE / UL / CUL / TUV105 ~ 19941 ~ 10541 ~ 216-14--85 ถึง 264 V AC; 120 ถึง 370 V DCสตาร์ทเย็น 70 A ที่ 230 V AC±แรงดันไฟฟ้า พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 15%87.0%การ จำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ 105% ถึง 135% การกู้คืนอัตโนมัติ115% ถึง 145%I / P - O / P:3kVAC, I / P - FG:1.5kVAC, O / P - FG:0.5kVAC 1 นาที-40 ถึง + 70 ° C (ดูที่ เอาต์พุต derating curve)UL60950-1, TUV EN60950-1 ได้รับการอนุมัติEN55022 Class B, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-3-2,3, EN61000-6-2 เครื่องวัดระดับน้ำ อุตสาหกรรมหนัก-

฿ 5,753.55

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 600 ~ 64824 V DC27พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อนCE / UL / CUL / TUV105 ~ 21863.5 ~ 10563.5 ~ 248-27--85 ถึง 264 V AC; 120 ถึง 370 V DCสตาร์ทเย็น 70 A ที่ 230 V AC±แรงดันไฟฟ้า พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 15%88.0%การ จำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ 105% ถึง 135% การกู้คืนอัตโนมัติ115% ถึง 145%I / P - O / P:3kVAC, I / P - FG:1.5kVAC, O / P - FG:0.5kVAC 1 นาที-40 ถึง + 70 ° C (ดูที่ เอาต์พุต derating curve)UL60950-1, TUV EN60950-1 ได้รับการอนุมัติEN55022 Class B, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-3-2,3, EN61000-6-2 เครื่องวัดระดับน้ำ อุตสาหกรรมหนัก-

฿ 8,066.67

฿ 6,913.94

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 95 วัน 60012 V DC50-UL / TUV17012093เอซี 88 ถึง 264 / กระแสตรง 124 ถึง 370--10 ถึง 13.288 ถึง 264 V ACสตาร์ทเย็น 40 A ที่ 230 V AC±แรงดันไฟฟ้า พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 10%84%การ จำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ 105% ถึง 135% การกู้คืนอัตโนมัติ115% ถึง 140%I / P - O / P:3kVAC, I / P - FG:1.5kVAC, O / P - FG:0.5kVAC (ย่อมาจาก SP-480) 1 นาที-20 ถึง + 60 ° CUL60950-1, TUV EN60950-1 ได้รับการอนุมัติ GB4943 ได้รับการอนุมัติสำหรับ SP-320 ด้วย (คาดว่าจะเป็น 3.3 V / 5PNC / 36 V)EN55022 Class B, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-3-2,3, EN61000-6-2 (SP-480/750), GB9254 (SP-320 เท่านั้น)EAC/CB

฿ 8,066.67

฿ 6,913.94

ENCLOSED POWER SUPPLY 1 ชิ้น 2 วัน 60024 V DC25-UL / TUV17012093----88 ถึง 264 V ACสตาร์ทเย็น 40 A ที่ 230 V AC±แรงดันไฟฟ้า พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 10%86%การ จำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ 105% ถึง 135% การกู้คืนอัตโนมัติ115% ถึง 140%I / P - O / P:3kVAC, I / P - FG:1.5kVAC, O / P - FG:0.5kVAC (ย่อมาจาก SP-480) 1 นาที-20 ถึง + 60 ° CUL60950-1, TUV EN60950-1 ได้รับการอนุมัติ GB4943 ได้รับการอนุมัติสำหรับ SP-320 ด้วย (คาดว่าจะเป็น 3.3 V / 5PNC / 36 V)EN55022 Class B, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-3-2,3, EN61000-6-2 (SP-480/750), GB9254 (SP-320 เท่านั้น)-

฿ 175,540.00

฿ 150,455.33

POWER SUPPLY 1 ชิ้น 95 วัน 1000048 V DC210-UL / TUV-------3Ø 3 ขดลวด/ 196 ถึง 305 V AC หรือ3Ø 4 ขดลวด/ Y 340 ถึง 530 V ACเริ่มเย็น 50 A (RST-5000); 100 A (RST-10000) ที่ 400 V AC (3Ø 4- ขดลวด/ Y) 75 A (RST-5000); 150 A (RST-10000) ที่ 230 V AC (3Ø 3- ขดลวด/)-2% ถึง + 20% แรงดันไฟฟ้า พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก91%การ จำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ 100% ถึง 112% การกู้คืนอัตโนมัติ (สามารถปรับเพื่อหน่วงเวลาปิด)125% ถึง 140% ปิดแรงดันไฟฟ้า O / P เปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อีกครั้งเพื่อกู้คืนI / PO / P:3kVAC, I / P-FG:2kVAC, O / P-FG:0.5kVAC-30 ถึง + 70 ° C (ดูที่ เอาต์พุต derating curve)UL60950-1, TUV EN60950-1 ได้รับการอนุมัติEN55022 Class A, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61000-6-2-

฿ 88,308.33

฿ 75,689.07

ENCLOSED 5000W/3P O/P 48V 1 ชิ้น 95 วัน 500048 V DC105-UL / TUV-------3Ø 3 ขดลวด/ 196 ถึง 305 V AC หรือ3Ø 4 ขดลวด/ Y 340 ถึง 530 V ACเริ่มเย็น 50 A (RST-5000); 100 A (RST-10000) ที่ 400 V AC (3Ø 4- ขดลวด/ Y) 75 A (RST-5000); 150 A (RST-10000) ที่ 230 V AC (3Ø 3- ขดลวด/)-2% ถึง + 20% แรงดันไฟฟ้า พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก91%การ จำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ 100% ถึง 112% การกู้คืนอัตโนมัติ (สามารถปรับเพื่อหน่วงเวลาปิด)125% ถึง 140% ปิดแรงดันไฟฟ้า O / P เปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อีกครั้งเพื่อกู้คืนI / PO / P:3kVAC, I / P-FG:2kVAC, O / P-FG:0.5kVAC-30 ถึง + 70 ° C (ดูที่ เอาต์พุต derating curve)UL60950-1, TUV EN60950-1 ได้รับการอนุมัติEN55022 Class A, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61000-6-2-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง พร้อมฝาครอบ แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว เดียว แรงดันขาเข้า AC/DC
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต สกรู