1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย (ชุดดินแดง)

สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย (ชุดดินแดง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 608.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

"[คุณสมบัติ]· อินพุต AC แบบยูนิเวอร์แซล / เต็มช่วง· ติดตั้งบนรางปีกนก DIN rail TS35 / 7.5 หรือ 15· การป้องกัน: การลัดวงจร / การโอเวอร์โหลด / แรงดันไฟฟ้าเกิน· ไม่มีโหลดการใช้พลังงาน <0.75 W (<1 W สำหรับ MDR-100)· ไฟ LED แสดงสถานะเมื่อเปิดเครื่อง· สอดคล้องมาตรฐาน NEC class 2 / LPS (เฉพาะบางรุ่น)· รวมฟังก์ชันป้องกันอุณหภูมิเกินและ PFC ทำงานในตัว (MDR-100)· เอาท์พุตสัญญาณ DC OK (MDR-10/20)· หน้าสัมผัสรีเลย์ DC OK (MDR-40/60/100)· ระบายความร้อนด้วยการระบายอากาศอย่างอิสระ· ผ่านการทดลองใช้งานโดยโหลดเต็ม 100%"

รหัสสินค้า
MDR-10-5
MDR-10-12
MDR-10-24SALE
MDR-20-5SALE
MDR-20-12SALE
MDR-20-24SALE
MDR-40-12SALE
MDR-40-24SALE
MDR-60-12SALE
MDR-60-24SALE
MDR-100-12SALE
MDR-100-24
SDR-75-12SALE
SDR-240-24SALE
SDR-480-24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความจุ
(W)
แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)
(ก)
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 1 สำหรับ 24 V DC
(A)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 2 สำหรับ 12 V DC
(A)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 3 สำหรับ 5 V DC
(A)
ช่วง แรงดันขาเข้า กระแสสลับ AC อินพุต AC กระแสไฟฟ้า (สูงสุด) ช่วงการปรับ DC Effi ป้องกันการโอเวอร์โหลด มากกว่าการป้องกันแรงดันไฟฟ้า ทนต่อแรงดันไฟฟ้า อุณหภูมิใช้งาน มาตรฐาน ความปลอดภัย มาตรฐาน EMC

฿ 682.90

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน -105 V DC2รูปแบบ ยุโรปCE / UL / CUL / TUV22.5 ~ 9022.5 ~ 90100--285 ถึง 264 V AC; 120 ถึง 370 V DCเริ่มเย็น 35 A ที่ 115 V AC, 70 A ที่ 230 V ACยึดอยู่กับที่77%> 105% โหมด สะอึกการกู้คืนอัตโนมัติแรงดัน พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 115% ถึง 135%I / PO / P: 3kVAC, I / P-FG: 2kVAC, 1 นาที-20 ถึง + 70 ° C (ดูที่ เอาต์พุต derating curve)UL508, TUV EN60950-1 ได้รับการอนุมัติ MDR-40/60 ยังได้รับการรับรองสำหรับ UL60950-1, ANSI / ISA 12.12.01-2013 Class I, div2 กลุ่ม A, B, C, D สถานที่อันตราย T4EN55022 Class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, EN61000-6-2 เครื่องวัดระดับน้ำ อุตสาหกรรมหนัก (MDR-40/60/100 )

฿ 652.63

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน -1012 V DC0.84รูปแบบ ยุโรปCE / UL / CUL / TUV22.5 ~ 9022.5 ~ 90100-0.84-85 ถึง 264 V AC; 120 ถึง 370 V DCเริ่มเย็น 35 A ที่ 115 V AC, 70 A ที่ 230 V ACยึดอยู่กับที่81%> 105% โหมด สะอึกการกู้คืนอัตโนมัติแรงดัน พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 115% ถึง 135%I / PO / P: 3kVAC, I / P-FG: 2kVAC, 1 นาที-20 ถึง + 70 ° C (ดูที่ เอาต์พุต derating curve)UL508, TUV EN60950-1 ได้รับการอนุมัติ MDR-40/60 ยังได้รับการรับรองสำหรับ UL60950-1, ANSI / ISA 12.12.01-2013 Class I, div2 กลุ่ม A, B, C, D สถานที่อันตราย T4EN55022 Class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, EN61000-6-2 เครื่องวัดระดับน้ำ อุตสาหกรรมหนัก (MDR-40/60/100 )

฿ 608.33

฿ 521.40

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1024 V DC0.42รูปแบบ ยุโรปCE / UL / CUL / TUV22.5 ~ 9022.5 ~ 901000.42--85 ถึง 264 V AC; 120 ถึง 370 V DCเริ่มเย็น 35 A ที่ 115 V AC, 70 A ที่ 230 V ACยึดอยู่กับที่84%> 105% โหมด สะอึกการกู้คืนอัตโนมัติแรงดัน พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 115% ถึง 135%I / PO / P: 3kVAC, I / P-FG: 2kVAC, 1 นาที-20 ถึง + 70 ° C (ดูที่ เอาต์พุต derating curve)UL508, TUV EN60950-1 ได้รับการอนุมัติ MDR-40/60 ยังได้รับการรับรองสำหรับ UL60950-1, ANSI / ISA 12.12.01-2013 Class I, div2 กลุ่ม A, B, C, D สถานที่อันตราย T4EN55022 Class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, EN61000-6-2 เครื่องวัดระดับน้ำ อุตสาหกรรมหนัก (MDR-40/60/100 )

฿ 761.67

฿ 652.83

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 95 วัน -205 V DC3รูปแบบ ยุโรปCE / UL / CUL / TUV22.5 ~ 9022.5 ~ 90100--385 ถึง 264 V AC; 120 ถึง 370 V DCสตาร์ทเย็น 20 A ที่ 115 V AC, 40 A ที่ 230 V AC±แรงดันไฟฟ้า พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 10%76%การ จำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ 105% ถึง 160% การกู้คืนอัตโนมัติแรงดัน พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 115% ถึง 135%I / PO / P: 3kVAC, I / P-FG: 2kVAC, 1 นาที-20 ถึง + 70 ° C (ดูที่ เอาต์พุต derating curve)UL508, TUV EN60950-1 ได้รับการอนุมัติ MDR-40/60 ยังได้รับการรับรองสำหรับ UL60950-1, ANSI / ISA 12.12.01-2013 Class I, div2 กลุ่ม A, B, C, D สถานที่อันตราย T4EN55022 Class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, EN61000-6-2 เครื่องวัดระดับน้ำ อุตสาหกรรมหนัก (MDR-40/60/100 )

฿ 693.33

฿ 594.32

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 95 วัน -2012 V DC1.67รูปแบบ ยุโรปCE / UL / CUL / TUV22.5 ~ 9022.5 ~ 90100-1.67-85 ถึง 264 V AC; 120 ถึง 370 V DCสตาร์ทเย็น 20 A ที่ 115 V AC, 40 A ที่ 230 V AC±แรงดันไฟฟ้า พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 10%80%การ จำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ 105% ถึง 160% การกู้คืนอัตโนมัติแรงดัน พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 115% ถึง 135%I / PO / P: 3kVAC, I / P-FG: 2kVAC, 1 นาที-20 ถึง + 70 ° C (ดูที่ เอาต์พุต derating curve)UL508, TUV EN60950-1 ได้รับการอนุมัติ MDR-40/60 ยังได้รับการรับรองสำหรับ UL60950-1, ANSI / ISA 12.12.01-2013 Class I, div2 กลุ่ม A, B, C, D สถานที่อันตราย T4EN55022 Class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, EN61000-6-2 เครื่องวัดระดับน้ำ อุตสาหกรรมหนัก (MDR-40/60/100 )

฿ 693.33

฿ 594.32

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 95 วัน -20 ~ 2424 V DC1รูปแบบ ยุโรปCE / UL / CUL / TUV22.5 ~ 9022.5 ~ 901001--85 ถึง 264 V AC; 120 ถึง 370 V DCสตาร์ทเย็น 20 A ที่ 115 V AC, 40 A ที่ 230 V AC±แรงดันไฟฟ้า พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 10%84%การ จำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ 105% ถึง 160% การกู้คืนอัตโนมัติแรงดัน พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 115% ถึง 135%I / PO / P: 3kVAC, I / P-FG: 2kVAC, 1 นาที-20 ถึง + 70 ° C (ดูที่ เอาต์พุต derating curve)UL508, TUV EN60950-1 ได้รับการอนุมัติ MDR-40/60 ยังได้รับการรับรองสำหรับ UL60950-1, ANSI / ISA 12.12.01-2013 Class I, div2 กลุ่ม A, B, C, D สถานที่อันตราย T4EN55022 Class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, EN61000-6-2 เครื่องวัดระดับน้ำ อุตสาหกรรมหนัก (MDR-40/60/100 )

฿ 918.33

฿ 787.10

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 95 วัน -4012 V DC3.33รูปแบบ ยุโรปCE / UL / CUL / TUV40 ~ 9040 ~ 90100-3.33-85 ถึง 264 V AC; 120 ถึง 370 V DCสตาร์ทเย็น 30 A ที่ 115 V AC 60 A ที่ 230 V ACแรงดัน พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 0 ถึง + 20%86%การ จำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ 105% ถึง 150% การกู้คืนอัตโนมัติแรงดัน พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 125% ถึง 150%I / PO / P: 3kVAC, I / P-FG: 2kVAC, 1 นาที-20 ถึง + 70 ° C (ดูที่ เอาต์พุต derating curve)UL508, TUV EN60950-1 ได้รับการอนุมัติ MDR-40/60 ยังได้รับการรับรองสำหรับ UL60950-1, ANSI / ISA 12.12.01-2013 Class I, div2 กลุ่ม A, B, C, D สถานที่อันตราย T4EN55022 Class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, EN61000-6-2 เครื่องวัดระดับน้ำ อุตสาหกรรมหนัก (MDR-40/60/100 )

฿ 918.33

฿ 787.10

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -40 ~ 40.824 V DC1.7รูปแบบ ยุโรปCE / UL / CUL / TUV40 ~ 9040 ~ 901001.7--85 ถึง 264 V AC; 120 ถึง 370 V DCสตาร์ทเย็น 30 A ที่ 115 V AC 60 A ที่ 230 V ACแรงดัน พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 0 ถึง + 20%88%การ จำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ 105% ถึง 150% การกู้คืนอัตโนมัติแรงดัน พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 125% ถึง 150%I / PO / P: 3kVAC, I / P-FG: 2kVAC, 1 นาที-20 ถึง + 70 ° C (ดูที่ เอาต์พุต derating curve)UL508, TUV EN60950-1 ได้รับการอนุมัติ MDR-40/60 ยังได้รับการรับรองสำหรับ UL60950-1, ANSI / ISA 12.12.01-2013 Class I, div2 กลุ่ม A, B, C, D สถานที่อันตราย T4EN55022 Class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, EN61000-6-2 เครื่องวัดระดับน้ำ อุตสาหกรรมหนัก (MDR-40/60/100 )

฿ 1,000.00

฿ 857.10

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -6012 V DC5รูปแบบ ยุโรปCE / UL / CUL / TUV40 ~ 9040 ~ 90100-5-85 ถึง 264 V AC; 120 ถึง 370 V DCสตาร์ทเย็น 30 A ที่ 115 V AC 60 A ที่ 230 V ACแรงดัน พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 0 ถึง + 20%86%การ จำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ 105% ถึง 150% การกู้คืนอัตโนมัติแรงดัน พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 125% ถึง 150%I / PO / P: 3kVAC, I / P-FG: 2kVAC, 1 นาที-20 ถึง + 70 ° C (ดูที่ เอาต์พุต derating curve)UL508, TUV EN60950-1 ได้รับการอนุมัติ MDR-40/60 ยังได้รับการรับรองสำหรับ UL60950-1, ANSI / ISA 12.12.01-2013 Class I, div2 กลุ่ม A, B, C, D สถานที่อันตราย T4EN55022 Class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, EN61000-6-2 เครื่องวัดระดับน้ำ อุตสาหกรรมหนัก (MDR-40/60/100 )

฿ 1,000.00

฿ 857.10

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 95 วัน 106024 V DC2.5-UL / TUV4090100---85 ถึง 264 V AC; 120 ถึง 370 V DCสตาร์ทเย็น 30 A ที่ 115 V AC 60 A ที่ 230 V ACแรงดัน พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 0 ถึง + 20%88%การ จำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ 105% ถึง 150% การกู้คืนอัตโนมัติแรงดัน พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 125% ถึง 150%I / PO / P: 3kVAC, I / P-FG: 2kVAC, 1 นาที-20 ถึง + 70 ° C (ดูที่ เอาต์พุต derating curve)UL508, TUV EN60950-1 ได้รับการอนุมัติ MDR-40/60 ยังได้รับการรับรองสำหรับ UL60950-1, ANSI / ISA 12.12.01-2013 Class I, div2 กลุ่ม A, B, C, D สถานที่อันตราย T4EN55022 Class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, EN61000-6-2 เครื่องวัดระดับน้ำ อุตสาหกรรมหนัก (MDR-40/60/100 )

฿ 1,731.67

฿ 1,484.21

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 95 วัน -10012 V DC7.5รูปแบบ ยุโรปCE / UL / CUL / TUV55 ~ 9055 ~ 90100-7.5-85 ถึง 264 V AC; 120 ถึง 370 V DCสตาร์ทเย็น 30 A ที่ 115 V AC 60 A ที่ 230 V ACแรงดัน พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 0 ถึง + 20%83%การ จำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ 105% ถึง 150% การกู้คืนอัตโนมัติแรงดัน พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 125% ถึง 150%I / PO / P: 3kVAC, I / P-FG: 2kVAC, 1 นาที-10 ถึง + 60 ° CUL508, TUV EN60950-1 ได้รับการอนุมัติ MDR-40/60 ยังได้รับการรับรองสำหรับ UL60950-1, ANSI / ISA 12.12.01-2013 Class I, div2 กลุ่ม A, B, C, D สถานที่อันตราย T4EN55022 Class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, EN61000-6-2 เครื่องวัดระดับน้ำ อุตสาหกรรมหนัก (MDR-40/60/100 )

฿ 2,051.61

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -96 ~ 10024 V DC4รูปแบบ ยุโรปCE / UL / CUL / TUV55 ~ 9055 ~ 901004--85 ถึง 264 V AC; 120 ถึง 370 V DCสตาร์ทเย็น 30 A ที่ 115 V AC 60 A ที่ 230 V ACแรงดัน พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 0 ถึง + 20%86%การ จำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ 105% ถึง 150% การกู้คืนอัตโนมัติแรงดัน พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 125% ถึง 150%I / PO / P: 3kVAC, I / P-FG: 2kVAC, 1 นาที-10 ถึง + 60 ° CUL508, TUV EN60950-1 ได้รับการอนุมัติ MDR-40/60 ยังได้รับการรับรองสำหรับ UL60950-1, ANSI / ISA 12.12.01-2013 Class I, div2 กลุ่ม A, B, C, D สถานที่อันตราย T4EN55022 Class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, EN61000-6-2 เครื่องวัดระดับน้ำ อุตสาหกรรมหนัก (MDR-40/60/100 )

฿ 1,713.33

฿ 1,468.50

POWER SUPPLY 1 ชิ้น 95 วัน -7512 V DC6.3-UL / TUV32125.2102---88 ถึง 264 V AC; 124 ถึง 370 V DCสตาร์ทเย็น 50 A ที่ 230 V AC12 โวลต์:12 ถึง 14 V (สำหรับ SDR-75/120 เท่านั้น), 24 V:24 ถึง 28 V, 48 V:48 ถึง 55 V.88.5%โดยปกติจะทำงานภายใน อุปกรณ์แหล่งจ่าย พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 110% ถึง 150% เป็นเวลา 3 วินาทีจากนั้นจึงปิด แรงดัน Output ด้วยการกู้คืนอัตโนมัติ (เปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ใหม่เพื่อกู้คืนสำหรับ SDR-75), อุปกรณ์แหล่งจ่าย หรือไฟฟ้าลัดวงจร> 150%, จำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ด้วย กู้คืนอัตโนมัติภายใน 2 วินาทีและอาจทำให้ปิดหากเกิน 2 วินาที14 ถึง 17 V สำหรับ รุ่น 12 V (SDR-75/120), 29 ถึง 33 V สำหรับ รุ่น 24 V, 56 ถึง 65 V สำหรับ รุ่น 48 V ปิดแรงดันไฟฟ้า o / p เปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ใหม่เพื่อกู้คืนI / PO / P: 3kVAC, I / P-FG: 1.5kVAC, O / P-FG: 0.5kVAC, O / P-DC OK: 0.5kVAC (ยกเว้น SDR-75)-30 ถึง + 70 ° CUL508, TUV EN60950-1, GL (SDR-120/240/480) ได้รับการอนุมัติEN55011 (SDR-120/240/480), EN55022 Class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2 ), EN61204-3; SEMI (SDR-75/120/240/480), GL (SDR-120/240/480)

฿ 4,850.00

฿ 4,156.94

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1024024 V DC10-UL / TUV63125.2113.5---88 ถึง 264 V AC; 124 ถึง 370 V DCสตาร์ทเย็น 65 A ที่ 230 V AC12 โวลต์:12 ถึง 14 V (สำหรับ SDR-75/120 เท่านั้น), 24 V:24 ถึง 28 V, 48 V:48 ถึง 55 V.94%โดยปกติจะทำงานภายใน อุปกรณ์แหล่งจ่าย พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 110% ถึง 150% เป็นเวลา 3 วินาทีจากนั้นจึงปิด แรงดัน Output ด้วยการกู้คืนอัตโนมัติ (เปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ใหม่เพื่อกู้คืนสำหรับ SDR-75), อุปกรณ์แหล่งจ่าย หรือไฟฟ้าลัดวงจร> 150%, จำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ด้วย กู้คืนอัตโนมัติภายใน 2 วินาทีและอาจทำให้ปิดหากเกิน 2 วินาที14-17 V 12 รุ่น V (SDR-75/120), 29-33 V รุ่น 24 V, 56-65 V 48 V รุ่น o แรงดันไฟฟ้า / p อุปกรณ์แหล่งจ่าย กู้I / PO / P: 3kVAC, I / P-FG: 1.5kVAC, O / P-FG: 0.5kVAC, O / P-DC OK: 0.5kVAC (ยกเว้น SDR-75)-25 ถึง + 70 ° C (อ้างถึงเส้นโค้ง derating เอาต์พุต )UL508, TUV EN60950-1, GL (SDR-120/240/480) ได้รับการอนุมัติEN55011 (SDR-120/240/480), EN55022 Class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2 ), EN61204-3; SEMI (SDR-75/120/240/480), GL (SDR-120/240/480)

฿ 8,228.07

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน -48024 V DC20รูปแบบ ยุโรปCE / UL / CUL / TUV85.5 ~ 125.285.5 ~ 125.2128.520--90 ถึง 264 V AC; 127 ถึง 370 V DCสตาร์ทเย็น 80 A ที่ 230 V AC12 โวลต์:12 ถึง 14 V (สำหรับ SDR-75/120 เท่านั้น), 24 V:24 ถึง 28 V, 48 V:48 ถึง 55 V.94%โดยปกติจะทำงานภายใน อุปกรณ์แหล่งจ่าย พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 110% ถึง 150% เป็นเวลา 3 วินาทีจากนั้นจึงปิด แรงดัน Output ด้วยการกู้คืนอัตโนมัติ (เปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ใหม่เพื่อกู้คืนสำหรับ SDR-75), อุปกรณ์แหล่งจ่าย หรือไฟฟ้าลัดวงจร> 150%, จำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ด้วย กู้คืนอัตโนมัติภายใน 2 วินาทีและอาจทำให้ปิดหากเกิน 2 วินาที14-17 V 12 รุ่น V (SDR-75/120), 29-33 V รุ่น 24 V, 56-65 V 48 V รุ่น o แรงดันไฟฟ้า / p อุปกรณ์แหล่งจ่าย กู้I / PO / P: 3kVAC, I / P-FG: 1.5kVAC, O / P-FG: 0.5kVAC, O / P-DC OK: 0.5kVAC (ยกเว้น SDR-75)-25 ถึง + 70 ° C (อ้างถึงเส้นโค้ง derating เอาต์พุต )UL508, TUV EN60950-1, GL (SDR-120/240/480) ได้รับการอนุมัติEN55011 (SDR-120/240/480), EN55022 Class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2 ), EN61204-3; SEMI (SDR-75/120/240/480), GL (SDR-120/240/480)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว เดียว แรงดันขาเข้า AC/DC