TDK, µPOL™ ตัวแปลง DC-DC แบบฝัง

แบรนด์ :
TDK

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · แพ็คเกจ µPOL™ พร้อม ตัวเหนี่ยวนำ เอาต์พุต รวมอยู่ด้วย
    · ขนาดเล็ก: 3.3 มม. x 3.3 มม. x 1.5 มม
    · ความสามารถใน โหลดไฟฟ้า ต่อเนื่อง 3, 4, 6 A
    · เสียบและ ปลายยื่น: ไม่จำเป็นต้องมีการชดเชยภายนอก
    · การทำงานแบบตั้งโปรแกรมได้โดยใช้ ต่อเชื่อมแบบบัส อนุกรม I2 C (โหมด เร็วและ โหมด เร็วบวก)
    · วงจรล็อคเอาท์แรงดันต่ำที่ตั้งโปรแกรมได้ (UVLO) อินพุตที่เปิดใช้งาน
    · ตัวบ่งชี้กำลังดี (PG) ไฟบอกสถานะ
    · คุณสมบัติการป้องกัน แบบฝัง
    · อุณหภูมิใช้งาน ตั้งแต่ -40°C ถึง +125°C
    · ปลอดสารตะกั่ว และ ปลอดสารฮาโลเจน
    · สอดคล้องตามมาตรฐาน กับคำสั่งของสหภาพยุโรป REACH และ RoHS 6
    [การใช้งาน]
    · แอปพลิเคชันการจัดเก็บข้อมูล
    · แอปพลิเคชันโทรคมนาคมและเครือข่าย
    · การใช้งาน อุตสาหกรรม
    · แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์
    · สถาปัตยกรรม อุปกรณ์แหล่งจ่าย แบบจุดโหลดแบบกระจาย
    · การควบคุมแรงดันไฟฟ้าต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
    · การแปลง DC-DC ทั่วไป