สายเคเบิลหุ้มฉนวนพีวีซีทนความร้อนปลอดสารตะกั่วตามมาตรฐาน UL UL 1015 (รวมถึงการพันรอกม้วนสายไฟ)

แบรนด์ :
MISAWADENSEN

ข้อควรระวัง

  • [เพิ่มรุ่นสินค้า] ตั้งแต่เดือนเมษายน 2026 ได้มีการเพิ่มบอบบิ้น/หลอดด้าย (รอกม้วนสายไฟ) เข้ามาในไลน์อัพ
    ผลิตภัณฑ์บอบบิ้น/หลอดด้าย (รอกม้วนสายไฟ) มีจำหน่ายเฉพาะแบบพลาสติกเท่านั้น
  • GY (เขียว/เหลือง) คือแกนลวดสีเขียวที่มีแถบสีเหลือง (คงเหลือประมาณ 25%) และเป็นแบบเกลียว โปรดตรวจสอบรูปสินค้าเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
  • รูปภาพผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง รวมถึงรูปทรงและสี

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สายนำไฟฟ้าฉนวนไวนิลปลอดสารตะกั่วทนความร้อน
· สอดคล้องตามมาตรฐาน UL และ CSA
· ผ่านการทดสอบ UL VW-1, CSA FT1/FT2 และการทดสอบความหน่วงไฟในแนวตั้ง (-F-) ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุของญี่ปุ่น
· สายเคเบิลมาตรฐานระดับสากล 600 V
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับเดินสายภายในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดจำเพาะของสินค้า

  • หมายเลขรายละเอียดจำเพาะ: MSD-CU002
มาตรฐานพิกัดแรงดันไฟฟ้าจัดอันดับอุณหภูมิความหน่วงไฟหมายเลขใบรับรอง
ULUL758 style 1015600V105°CVW-1E192340
cULCSA C22.2 เบอร์ 210600V105°CFT1/FT2
ความหน่วงไฟ (เครื่องหมาย F)- F-MDN
  • *การจัดอันดับ/มาตรฐานที่รับรอง
UL 1015, สอดคล้องตามมาตรฐาน UL: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

การพิมพ์พื้นผิวขดลวด

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

โครงสร้างและคุณสมบัติทางไฟฟ้า

รหัสสินค้าขนาดตัวนำสีความยาวรวม (ม.)ตัวนำฉนวนไฟฟ้าความต้านทานตัวนำ
Ω/km หรือต่ำกว่า (20°C)
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า
MΩ/km ขึ้นไป
(20°C)
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (40°C)
แรงดันทดสอบ
(V/นาที)
น้ำหนักโดยประมาณ
(กก./กม.)
การกำหนดค่า
(ชิ้น /มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
ความหนา
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
UL101524* (0.2 มม.²)W (ขาว) / BK (ดำ)
R (แดง) / BE (น้ำเงิน)
Y (เหลือง), GN (เขียว)
O (ส้ม), BN (น้ำตาล)
H (เทา)
GY (เขียว/เหลือง, เกลียว)
10
/
50
/
100
/
305
(1 ม้วน)
11/0.160.610.852.3188.7508.0AC. 20007.6
22* (0.3 มม.²)17/0.160.762.4657.410.39.3
20* (0.5 มม.²)21/0.180.952.6536.813.411.8
18* (0.75 มม.²)34/0.181.212.9121.818.316.0
16 * (1.25 มม.²)26/0.261.533.2313.724.422.1
14 * (2.0 มม.²)41/0.261.923.629.630.831.2
12 * (3.5 มม.²)65/0.262.420.874.166.141.345.7
10 * (5.5 มม.²)104/0.262.990.964.913.856.369.1
*(-- มม.²) เป็นเพียงค่าอ้างอิงสำหรับขนาดพื้นที่หน้าตัดเท่านั้น *กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ไม่ใช่ค่าที่รับประกัน แต่เป็นค่าอ้างอิง
*GY (เขียว/เหลือง) คือขดลวดแกนสีเขียวที่มีแถบสีเหลือง (ประมาณ 25% ของพื้นที่) และมีสเปคแบบขดเกลียว

GY (เขียว/เหลือง) เกลียว
ตัวคูณลดกระแส
อุณหภูมิแวดล้อม (°C)35404550556065707580859095100105
ตัวคูณลดกระแส0.970.930.890.860.820.770.730.680.630.580.520.450.370.260
ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้เป็นค่าที่คำนวณได้เมื่อเดินสาย 1 เส้นในอากาศที่อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30°C และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
ถ้าอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานคือ 30°C หรือสูงกว่า ให้คูณกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ด้วยตัวคูณลดกระแสที่แสดงด้านบน
(ตัวอย่าง) กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้สำหรับ 24 AWG และอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานที่ 40°C
5 × 0.93 = 4.65 (A)

· รัศมีความโค้ง: เส้นผ่านศูนย์กลางรวม x 8 เท่า (เฉพาะส่วนที่ติดตั้งแบบคงที่)
· อุณหภูมิใช้งานต่ำสุดคือ 0°C (ค่าอ้างอิง )

ขนาดบอบบิ้น/หลอดด้าย AWG24 ถึง AWG20

บอบบิ้น/หลอดด้าย P-30

บอบบิ้น/หลอดด้าย P-30
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
UL1015-10AWG-R-50 | สายเคเบิลหุ้มฉนวนพีวีซีทนความร้อนปลอดสารตะกั่วตามมาตรฐาน UL UL 1015 (รวมถึงการพันรอกม้วนสายไฟ) | MISAWADENSEN | MISUMI ประเทศไทย