รองรับ UL 1007

แบรนด์ :
MISAWADENSEN

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    • สายไฟอ่อน แกนเดี่ยวชนิด UL1007 รองรับมาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories Inc.)
    • สอดคล้องตามมาตรฐานข้อกำหนด UL 758 ชนิด 1007
    • สายไฟเอนกประสงค์ สำหรับแรงดันไฟฟ้า 300 V
    • ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน 0-80℃
    • สายไฟมี 7 ขนาด AWG16, AWG18, AWG20, AWG22, AWG24, AWG26 และ AWG28
    • สายไฟมี 12 สี ได้แก่ สีขาว, ดำ, แดง, น้ำเงิน, เหลือง, เขียว, ฟ้า, ส้ม, น้ำตาล, เทา, ม่วง และ เหลือง/เขียว
    • สายไฟมี 6 สี (W (ขาว), BK (ดำ), R (แดง), BE (น้ำเงิน), Y (เหลือง) และ GN (เขียว)) (10m, 50m, 100m และ 305m)
    • ฉนวนหุ้มสายไฟวัสดุเป็นพลาสติกชนิด พีวีซี (พอลิไวนิลคลอไรด์)