(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
- สายไฟและสายไฟควบคุม ซีรีส์ ÖLFLEX CLASSIC 110 จาก LAPP
- สายไฟมาตรฐานยุโรป 300/500 V ที่ใช้ได้กับ CE
- สามารถเลือกจำนวนคอร์ได้สูงสุด 7 คอร์
- ความยาวรวมของสายไฟคือ 100 ม.
- ช่วงอุณหภูมิ: -15°C ถึง +70°C สำหรับการใช้งานแบบเคลื่อนย้ายไม่ต่อเนื่อง -5°C +70°C สำหรับรางเคเบิล และ -40°C ถึง +80°C สำหรับการใช้งานแบบอยู่กับที่
- สารหน่วงการติดไฟ (ตามมาตรฐาน IEC 60332-1-2)
- ทนทานต่อสารเคมีสูง
- ทนน้ำมัน ตามมาตรฐาน DIN EN 50290-2-22 (TM54)
รูปภาพของสายไฟ OLFLEX CLASSIC ซีรีส์ 110
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | โล่กำบัง | ความยาวโดยรวม (ม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | No. of Cores (core) | Conductor Cross-section (mm2) | Overall Length (m) | Ground Wire | ตัวนำ ป้องกัน | น้ำหนัก ทองแดง (กก. / กม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,071.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 0.5 | 2 | [อื่น ๆ] 300/500 V (CE) | NA | 50 | 4.8 | CE | 2 | 0.5 | 50 | ไม่มี | ไม่มี | 9.6 | ||
฿ 2,142.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 0.5 | 2 | [อื่น ๆ] 300/500 V (CE) | NA | 100 | 4.8 | CE | 2 | 0.5 | 100 | ไม่มี | ไม่มี | 9.6 | ||
฿ 1,429.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 0.75 | 2 | [อื่น ๆ] 300/500 V (CE) | NA | 50 | 5.4 | CE | 2 | 0.75 | 50 | ไม่มี | ไม่มี | 14.4 | ||
฿ 2,858.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 0.75 | 2 | [อื่น ๆ] 300/500 V (CE) | NA | 100 | 5.4 | CE | 2 | 0.75 | 100 | ไม่มี | ไม่มี | 14.4 | ||
฿ 2,120.83 | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 2 | [อื่น ๆ] 300/500 V (CE) | NA | 50 | 6.3 | CE | 2 | [1.5] 1.5 | 50 | ไม่มี | ไม่มี | 29.0 | ||
฿ 4,241.67 | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 2 | [อื่น ๆ] 300/500 V (CE) | NA | 100 | 6.3 | CE | 2 | [1.5] 1.5 | 100 | ไม่มี | ไม่มี | 29.0 | ||
฿ 1,394.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 0.5 | 3 | [อื่น ๆ] 300/500 V (CE) | NA | 50 | 5.1 | CE | 3 | 0.5 | 50 | GY (เขียว/เหลือง) | รวมในชุด (เขียว/เหลือง) | 14.4 | ||
฿ 2,788.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 0.5 | 3 | [อื่น ๆ] 300/500 V (CE) | NA | 100 | 5.1 | CE | 3 | 0.5 | 100 | GY (เขียว/เหลือง) | รวมในชุด (เขียว/เหลือง) | 14.4 | ||
฿ 1,882.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 0.75 | 3 | [อื่น ๆ] 300/500 V (CE) | NA | 50 | 5.7 | CE | 3 | 0.75 | 50 | GY (เขียว/เหลือง) | รวมในชุด (เขียว/เหลือง) | 21.6 | ||
฿ 3,763.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 0.75 | 3 | [อื่น ๆ] 300/500 V (CE) | NA | 100 | 5.7 | CE | 3 | 0.75 | 100 | GY (เขียว/เหลือง) | รวมในชุด (เขียว/เหลือง) | 21.6 | ||
฿ 3,073.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 3 | [อื่น ๆ] 300/500 V (CE) | NA | 50 | 6.7 | CE | 3 | [1.5] 1.5 | 50 | GY (เขียว/เหลือง) | รวมในชุด (เขียว/เหลือง) | 43.0 | ||
฿ 6,145.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 3 | [อื่น ๆ] 300/500 V (CE) | NA | 100 | 6.7 | CE | 3 | [1.5] 1.5 | 100 | GY (เขียว/เหลือง) | รวมในชุด (เขียว/เหลือง) | 43.0 | ||
฿ 2,808.00 | OLFLEX CLASSIC | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.5 | 100 | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,771.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 0.5 | 4 | [อื่น ๆ] 300/500 V (CE) | NA | 50 | 5.7 | CE | 4 | 0.5 | 50 | GY (เขียว/เหลือง) | รวมในชุด (เขียว/เหลือง) | 19.2 | ||
฿ 3,542.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 0.5 | 4 | [อื่น ๆ] 300/500 V (CE) | NA | 100 | 5.7 | CE | 4 | 0.5 | 100 | GY (เขียว/เหลือง) | รวมในชุด (เขียว/เหลือง) | 19.2 | ||
฿ 2,384.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 0.75 | 4 | [อื่น ๆ] 300/500 V (CE) | NA | 50 | 6.2 | CE | 4 | 0.75 | 50 | GY (เขียว/เหลือง) | รวมในชุด (เขียว/เหลือง) | 28.8 | ||
฿ 4,768.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 0.75 | 4 | [อื่น ๆ] 300/500 V (CE) | NA | 100 | 6.2 | CE | 4 | 0.75 | 100 | GY (เขียว/เหลือง) | รวมในชุด (เขียว/เหลือง) | 28.8 | ||
฿ 3,950.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 4 | [อื่น ๆ] 300/500 V (CE) | NA | 50 | 7.2 | CE | 4 | [1.5] 1.5 | 50 | GY (เขียว/เหลือง) | รวมในชุด (เขียว/เหลือง) | 58.0 | ||
฿ 7,900.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 4 | [อื่น ๆ] 300/500 V (CE) | NA | 100 | 7.2 | CE | 4 | [1.5] 1.5 | 100 | GY (เขียว/เหลือง) | รวมในชุด (เขียว/เหลือง) | 58.0 | ||
฿ 6,372.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2.5 | 4 | [อื่น ๆ] 300/500 V (CE) | NA | 50 | 8.9 | CE | 4 | [2.5] 2.5 | 50 | GY (เขียว/เหลือง) | รวมในชุด (เขียว/เหลือง) | 96.0 | ||
฿ 12,743.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2.5 | 4 | [อื่น ๆ] 300/500 V (CE) | NA | 100 | 8.9 | CE | 4 | [2.5] 2.5 | 100 | GY (เขียว/เหลือง) | รวมในชุด (เขียว/เหลือง) | 96.0 | ||
฿ 3,550.00 | OLFLEX CLASSIC | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0.5 | 100 | ไม่มี | - | - | ||
฿ 2,123.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 0.5 | 5 | [อื่น ๆ] 300/500 V (CE) | NA | 50 | 6.2 | CE | 5 | 0.5 | 50 | GY (เขียว/เหลือง) | รวมในชุด (เขียว/เหลือง) | 24.0 | ||
฿ 4,247.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 0.5 | 5 | [อื่น ๆ] 300/500 V (CE) | NA | 100 | 6.2 | CE | 5 | 0.5 | 100 | GY (เขียว/เหลือง) | รวมในชุด (เขียว/เหลือง) | 24.0 | ||
฿ 2,884.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 0.75 | 5 | [อื่น ๆ] 300/500 V (CE) | NA | 50 | 6.7 | CE | 5 | 0.75 | 50 | GY (เขียว/เหลือง) | รวมในชุด (เขียว/เหลือง) | 36.0 | ||
฿ 5,768.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 0.75 | 5 | [อื่น ๆ] 300/500 V (CE) | NA | 100 | 6.7 | CE | 5 | 0.75 | 100 | GY (เขียว/เหลือง) | รวมในชุด (เขียว/เหลือง) | 36.0 | ||
฿ 4,882.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 5 | [อื่น ๆ] 300/500 V (CE) | NA | 50 | 8.1 | CE | 5 | [1.5] 1.5 | 50 | GY (เขียว/เหลือง) | รวมในชุด (เขียว/เหลือง) | 72.0 | ||
฿ 9,763.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 5 | [อื่น ๆ] 300/500 V (CE) | NA | 100 | 8.1 | CE | 5 | [1.5] 1.5 | 100 | GY (เขียว/เหลือง) | รวมในชุด (เขียว/เหลือง) | 72.0 | ||
฿ 2,738.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 0.5 | 7 | [อื่น ๆ] 300/500 V (CE) | NA | 50 | 6.7 | CE | 7 | 0.5 | 50 | GY (เขียว/เหลือง) | รวมในชุด (เขียว/เหลือง) | 33.6 | ||
฿ 5,475.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 0.5 | 7 | [อื่น ๆ] 300/500 V (CE) | NA | 100 | 6.7 | CE | 7 | 0.5 | 100 | GY (เขียว/เหลือง) | รวมในชุด (เขียว/เหลือง) | 33.6 | ||
฿ 3,785.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 0.75 | 7 | [อื่น ๆ] 300/500 V (CE) | NA | 50 | 7.3 | CE | 7 | 0.75 | 50 | GY (เขียว/เหลือง) | รวมในชุด (เขียว/เหลือง) | 50.0 | ||
฿ 7,570.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 0.75 | 7 | [อื่น ๆ] 300/500 V (CE) | NA | 100 | 7.3 | CE | 7 | 0.75 | 100 | GY (เขียว/เหลือง) | รวมในชุด (เขียว/เหลือง) | 50.0 | ||
฿ 6,555.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 7 | [อื่น ๆ] 300/500 V (CE) | NA | 50 | 8.9 | CE | 7 | [1.5] 1.5 | 50 | GY (เขียว/เหลือง) | รวมในชุด (เขียว/เหลือง) | 101.0 | ||
฿ 13,110.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 7 | [อื่น ๆ] 300/500 V (CE) | NA | 100 | 8.9 | CE | 7 | [1.5] 1.5 | 100 | GY (เขียว/เหลือง) | รวมในชุด (เขียว/เหลือง) | 101.0 | ||
฿ 4,649.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 0.5 | 12 | [อื่น ๆ] 300/500 V (CE) | NA | 50 | 8.9 | CE | [12] 12 | 0.5 | 50 | GY (เขียว/เหลือง) | รวมในชุด (เขียว/เหลือง) | 58.0 | ||
฿ 9,298.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 0.5 | 12 | [อื่น ๆ] 300/500 V (CE) | NA | 100 | 8.9 | CE | [12] 12 | 0.5 | 100 | GY (เขียว/เหลือง) | รวมในชุด (เขียว/เหลือง) | 58.0 | ||
฿ 25,459.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2.5 | 12 | [อื่น ๆ] 300/500 V (CE) | NA | 50 | 14.8 | CE | [12] 12 | [2.5] 2.5 | 50 | GY (เขียว/เหลือง) | รวมในชุด (เขียว/เหลือง) | 288.0 | ||
฿ 50,918.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2.5 | 12 | [อื่น ๆ] 300/500 V (CE) | NA | 100 | 14.8 | CE | [12] 12 | [2.5] 2.5 | 100 | GY (เขียว/เหลือง) | รวมในชุด (เขียว/เหลือง) | 288.0 |
กำลังโหลด …
Cable Standards | อื่น ๆ | Rated Voltage | 300/500V(CE) | Shield_ | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
Safety Standards | CE | Characteristics | ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | Sheath Color | สีเทา |
Sheath Material | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | Insulation Material | PVC (PVC) | คุณสมบัติอื่น ๆ | ความหน่วงไฟ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง