1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวนำชดเชย ซีรีส์ชิลด์ไวนิลชนิดแบน

ตัวนำชดเชย ซีรีส์ชิลด์ไวนิลชนิดแบน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,235.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ความหน่วงไฟ 105°C ทนความร้อน เคลือบผิวไวนิล ชนิดบางและเรียบ

รหัสสินค้า
JX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-20
JX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-30
JX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-40
JX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-50
JX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-60
JX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-70
JX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-80
JX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-90
JX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-100
KX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-20
KX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-30
KX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-40
KX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-50
KX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-60
KX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-70
KX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-80
KX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-90
KX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-100
RX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-20
RX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-30
RX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-40
RX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-50
RX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-60
RX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-70
RX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-80
RX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-90
RX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-100
TX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-20
TX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-30
TX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-40
TX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-50
TX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-60
TX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-70
TX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-80
TX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-90
TX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-100
VX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-20
VX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-30
VX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-40
VX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-50
VX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-60
VX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-70
VX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-80
VX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-90
VX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(ม.)

฿ 4,044.69

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 20

฿ 5,938.26

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 30

฿ 7,831.83

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 40

฿ 9,725.40

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 50

฿ 10,859.14

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 60

฿ 12,626.08

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 70

฿ 14,393.00

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 80

฿ 16,159.94

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 90

฿ 14,730.71

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 100

฿ 4,225.61

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 20

฿ 6,209.64

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 30

฿ 8,193.67

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 40

฿ 10,177.69

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 50

฿ 11,365.70

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 60

฿ 13,217.06

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 70

฿ 15,068.42

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 80

฿ 16,919.77

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 90

฿ 14,730.71

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 100

฿ 2,416.46

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 20

฿ 3,495.92

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 30

฿ 4,575.38

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 40

฿ 5,654.84

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 50

฿ 6,300.09

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 60

฿ 7,307.18

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 70

฿ 8,314.27

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 80

฿ 9,321.36

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 90

฿ 9,122.36

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 100

฿ 2,585.32

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 20

฿ 3,749.20

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 30

฿ 4,913.09

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 40

฿ 6,076.96

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 50

฿ 6,770.48

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 60

฿ 7,855.96

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 70

฿ 8,941.44

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 80

฿ 10,026.93

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 90

฿ 9,122.36

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 100

฿ 2,235.54

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 20

฿ 3,224.55

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 30

฿ 4,213.54

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 40

฿ 5,202.55

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 50

฿ 5,793.53

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 60

฿ 6,716.20

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 70

฿ 7,638.86

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 80

฿ 8,561.53

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 90

฿ 8,278.09

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร) 0.5 จำนวนแกน(คอร์/แกน) 2 ลอการิทึม 1
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) 3.8x5.7 โล่กำบัง มี ขดลวด NA
เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์)