การใช้งานใน อุตสาหกรรม 5/8 พอร์ตเชื่อมต่อ Unmanaged switch เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) สวิตช์ ( เคสคอมพิวเตอร์ โลหะ)

แบรนด์ :
MOXA INC.
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· 10 / 100baset (X) (ขั้ว คอนเนคเตอร์ RJ45), 100basefx (ใยแก้วนำแสง:โหมด หลาย / เดี่ยว, คอนเนคเตอร์ SC หรือ ST)
· แหล่งจ่ายไฟ คู่ (DC12 / 24/48 V หรือ AC18 ถึง 30 V)
· โครงสร้างในการป้องกัน:IP30 (เคส)
·สถานที่อันตราย (NEMA TS2 / en50121-4 / e-mark), การจราจร (NEMA TS2 / en50121-4 / e-mark),
สามารถใช้ (DNV / GL / LR / ABS / NK) ในน้ำเกลือได้ด้วย
·สำหรับอุณหภูมิการทำงานที่กว้าง -40 ถึง 75 ° C ( รุ่น T)