เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อนุกรม RS-232C 4 พอร์ตเชื่อมต่อ

แบรนด์ :
MOXA INC.

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ฟังก์ชั่น ประสาทสัมผัสอัตโนมัติ 10 / 100M
    · ESD พร้อมวงจรป้องกัน (15 kV ESD:อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก สำหรับแต่ละสัญญาณอนุกรม)
    · โหมด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ:เซิร์ฟเวอร์ TCP / ไคลเอ็นต์ TCP / UPD / COM จริง
    · คอนโซล Telnet / เว็บ คอนโซล / หน้าต่างสำหรับยูทิลิตี้ (ตัวเลือกองค์ประกอบ)
    · SNMP MIB-II รองรับการจัดการเครือข่าย
    · 2 kV สวิตช์ควบคุมด้วยแสง protection ( รุ่น nport 5430I)
    ·ตอบสนองต่ออุณหภูมิการทำงานที่กว้างขวาง -40 ถึง 75 ° C ( รุ่น T)
    ประเภท รุ่น nport 5410:เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์ RS232 4 พอร์ตเชื่อมต่อ
    NPort 5430:เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์ RS422 / 485 4 พอร์ตเชื่อมต่อ
    NPort 5430I:4 พอร์ตเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์ RS422 / 485