ฟิวส์สำหรับสัญญาณเตือน, ซีรีส์ SDP

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ฟิวส์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงซึ่งใช้ในอุปกรณ์ที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูงมานาน
[คุณสมบัติ]
· เมื่อฟิวส์ละลาย สปริงจะเปิดออกเพื่อเปิดใช้งานหน้าสัมผัสแจ้งเตือนที่อยู่ภายในฟิวส์หรือที่ยึด
· ฟิวส์สำหรับสัญญาณเตือนขนาดเล็ก (ชนิดหลอมรวมแบบหน่วง)
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ระบบสื่อสารชนิดต่าง ๆ เช่น ชุมสายโทรศัพท์ อุปกรณ์ในอุตสาหกรรมชนิดต่าง ๆ เช่น เครื่องมือกล เป็นต้น
· ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมชนิดต่าง ๆ เช่น ระบบสื่อสารและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
สเปค ของ ฟิวส์ สัญญาณเตือน ซีรีส์ SDP

ลักษณะภายนอกของสินค้า
- ขนาดภายนอก: 17.2 × 5.5 × 19 mm
- น้ำหนัก: 1.8 g
- สี: สีดำ
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -20 ถึง + 60 °C
- อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -25 ถึง +40° ซ
- ความสามารถในการรองรับ กระแสไฟฟ้า: 110%
- มาตรฐาน การหลอมรวม: 200% ภายใน 2 นาที

Drawing
| ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | Rated Current | กระแสลัดวงจรสูงสุด | ค่ากำหนด | |
|---|---|---|---|---|
| ค่าความต้านทานฟิวส์ *1 | การหลอมรวม I^2^t *2 | |||
| SDP20 | 2 A | 125 V AC 100 A 125 V DC 50 A | 44 mΩ | 3 A²·s |
| SDP32 | 3.2 A | 29 ม.โอม | 9 A²·s | |
| SDP50 | 5 A | 20 mΩ | 23 A²·s | |
- *1: เมื่อเย็น (วัดที่ค่า 10% หรือน้อยกว่า เทียบกับพิกัดกระแสไฟฟ้า)
- *2: ค่า การหลอมรวม I²t คือ ค่า 1 ms ของ คุณสมบัติ I²t

คุณสมบัติการหลอมรวม

ลักษณะของ I^2 tt