(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องเทสสาย LAN ขนาดกะทัดรัด รองรับรีโมท
[คุณสมบัติ]
LD-RCTEST3
· ใช้งานง่ายเพียงเสียบสาย LAN ไว้ที่ปลายทั้งสองด้าน มีไฟบอกความแตกต่างระหว่างการเข้าหัวแบบตรงหรือแบบครอส และแสดงสถานะพินตั้งแต่พินที่ 1 ถึง 8 มีกลไกตรวจสอบการเข้าหัวแบบครอสที่ผิดพลาด และกลไกแยกความแตกต่างระหว่างสาย STP / UTP ตรวจจับการเข้าหัวสาย LAN ที่ผิดพลาด
LD-RCTEST/U
· ตรวจสอบได้อย่างง่ายดายเพียงเสียบสายแล้วกดสวิตช์ที่ตัวเครื่องค้างไว้สักครู่
· หน่วยความจำภายใน: ไม่มี
[การใช้งาน]
· ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก
ชนิด | การตรวจสอบการ อุปกรณ์สายไฟ/ การนำไฟฟ้า | แบบหล่อ การใช้งาน | มีประโยชน์ | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่แห้ง |
---|---|---|---|---|---|
แรม ,หน่วยความจำ ภายใน | ไม่สามารถใช้ได้ | ฟังก์ชั่น ตรวจสอบ อุปกรณ์สายไฟ | มี | อุปกรณ์รีโมท | มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LD-RCTEST3 ในชุด เครื่องเทสสาย LAN
รหัสสินค้า |
---|
LD-RCTEST/U |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระบบสื่อสาร ของวัตถุการวัด | อินเตอร์เฟซภายนอก |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,029.87 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | อื่น ๆ / LAN / USB | USB |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง