1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายเคเบิลเสริม เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K, ซีรีส์ WX-H-GGBF-OBS

สายเคเบิลเสริม เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K, ซีรีส์ WX-H-GGBF-OBS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,026.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สายเคเบิลเสริมแบบแบน พร้อมฉนวนแก้วถักและแจ็คเก็ต และสายสแตนเลสถักด้านนอกสำหรับเทอร์โมคัปเปิล
· ชนิดทั่วไปที่สามารถป้องกันการขูดขีดและทนความร้อนได้ดี

รหัสสินค้า
WX-H-GGBF-OBS-1PX7/0.32(0.5SQ)-50
WX-H-GGBF-OBS-1PX7/0.32(0.5SQ)-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม
(ม.)

฿ 10,026.93

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 1050

฿ 16,238.33

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 10100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร) 0.5 จำนวนแกน(คอร์/แกน) 2 ลอการิทึม 1
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) 2.7x4.3 โล่กำบัง มี คุณสมบัติ ความต้านทานความร้อน
เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีน้ำเงิน ขดลวด NA เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ สายเบรด แก้ว
วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน สายเบรด แก้ว รูปทรง ชนิดแบน การจำแนกประเภทและ ความแม่นยำ สำหรับการชดเชยสาย สายนำไฟฟ้า เกรดทนความร้อนปกติ
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ตัวนำ ชดเชย 0–150 ประเภท โล่กำบัง สายถักสแตนเลส การ กำหนดค่า ตัวนำ (เส้น / มม.) 7/0.32