1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย LAN CAT7, มาตรฐาน

สาย LAN CAT7, มาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 857.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สาย LAN มาตรฐาน CAT7 ที่มีคอนเนคเตอร์แบบป้องกันเขี้ยวล็อคหัก
[คุณสมบัติ]
· มีตัวป้องกันเขี้ยวล็อคหักซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เขี้ยวล็อคแตกหักเมื่อใช้งานตามปกติ
· เขี้ยวไม่หักแม้จะงอ 180 องศา ทำจากวัสดุอ่อนนุ่มที่ผ่านการทดสอบการดัดงอ 1,000 ครั้ง
· ได้มาตรฐาน ISO/IEC11801 Class F
· มีสมบัติเป็นชีลด์ได้ดีกว่าสายเคเบิลทั่วไป จึงเหมาะสำหรับติดตั้งในสถานพยาบาล ห้องเครื่องจักร ห้อง OA และสถานที่อื่นๆ ที่จำเป็นต้องมีการป้องกัน EMI (การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า) (เฉพาะรุ่นมาตรฐานและรุ่นบางสลิมเท่านั้น)
· ปลอกหุ้มสายภายนอกทำจากวัสดุหน่วงการติดไฟเทียบเท่า “JIS C 3005” ช่วยป้องกันการลุกลามเพลิงไหม้

รหัสสินค้า
LD-TWST/BM05
LD-TWST/BM30
LD-TWST/BM50
LD-TWST/BM100
LD-TWST/BM200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ ความยาว:ยึดอยู่กับที่ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)

฿ 857.94

LAN CABLES 1 ชิ้น 9 วัน 105.0 ถึง 5.90.3 ถึง 0.95.7mm0.5

฿ 1,476.67

LAN CABLES 1 ชิ้น 9 วัน 105.0 ถึง 5.93.0 ถึง 4.95.7mm3

฿ 1,965.15

LAN CABLES 1 ชิ้น 9 วัน 105.0 ถึง 5.95.0 ถึง 6.95.7mm5

฿ 3,235.17

LAN CABLES 1 ชิ้น 9 วัน 10-10.0 ถึง 19.9-10

฿ 4,855.55

LAN CABLES 1 ชิ้น 9 วัน 10-20.0 ถึง 29.9-20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท CAT7 โครงสร้าง โล่กำบัง ไม่ ชนิดมีชิลด์ · UTP มาตรฐาน เครือข่าย FA ไม่มี มาตรฐาน
ชนิดของคอนเนคเตอร์ RJ45-RJ45 ตัวนำ สายไฟ สายแลนมาตราฐาน สี สีน้ำเงิน
ความยาว ยึดอยู่กับที่ สายไฟ ชนิด มาตรฐาน