1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

LA6 Series
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
    ฿ 6,600.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ผู้ผลิต กำลังตรวจสอบสถานะการปฏิบัติตามสาร RoHS10 และสถานะของการปฏิบัติตาม CE ตามลำดับ โปรดตรวจสอบสถานะ อุปกรณ์รองรับท่อ ล่าสุดจากข้อมูลพื้นฐาน / รายการ รหัสรุ่น/ Part number ในแต่ละหน้า ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

ช่วงข้อมูลที่ครบถ้วนที่ไม่สามารถมองเห็นได้จาก "งานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน", "การตรวจสอบแบบคาดการณ์" และ "การทำขั้นตอนให้เป็นมาตรฐาน"

คุณสมบัติของ LA6

  • เลนส์ กระจายแสงประสิทธิภาพสูงช่วยเพิ่มทัศนวิสัย
  • แสดงระดับที่ผิดปกติด้วย "สีการปล่อย" ต่างๆ
  • สามารถ คลองเลื่อย สีปล่อยได้อย่างอิสระ
  • ระดับเสียงของ Buzzer สามารถเลือกได้จาก 4 ระดับ (ใหญ่ กลาง เล็ก และปิดเสียง) โดยใช้ สวิตช์ แบบฝัง ตัว
  • "สีการปล่อย" และ " แพทเทิร์น การปล่อย" สามารถแก้ไขได้ด้วย ซอฟท์แวร์ แก้ไข
  • ด้วย Buzzer แบบฝัง ที่เสียง 11 โทน (ประเภท Buzzer กะพริบ) ถึง 85 dB (ที่ 1 ม.) ที่เหมาะกับฉากต่างๆ
  • ส่วนประกอบที่รู้จัก UL (หมายเลข ตะไบ E215660)
  • เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ นี้รองรับ open collector จึงสามารถขับเคลื่อนด้วย PLC ได้โดยตรง เป็นต้น

สเปค ผลิตภัณฑ์

  • แสดง ความเร็วในการผลิต คของสายการประกอบ
  • แสดงความเร็วการทำงานของสายการประมวลผลแบบแมนนวล
  • แสดงปริมาณ วัสดุ ที่เหลือร่วมกับ เซนเซอร์
  • แสดงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสถานะอุปกรณ์
ไฟบอกสถานะ ข้อมูล ไฟเตือนสถานะเครื่องจักร LA6: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ประเภท ระบบไฟส่องสว่าง * (3 เซ็กเมนต์ / 24 V DC) สีขาวนวล / สีเงิน

ไฟบอกสถานะ ข้อมูล ไฟเตือนสถานะเครื่องจักร LA6: ภาพที่เกี่ยวข้อง

กะพริบ / ประเภทกริ่ง (3 ส่วน / 24 V DC) สีขาวนวล / สีเงิน

ไฟบอกสถานะ ข้อมูล ไฟเตือนสถานะเครื่องจักร LA6: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ประเภท ระบบไฟส่องสว่าง * ( สเปค 5 ส่วน / 24 V DC ) สีขาวนวล / สีเงิน

ไฟบอกสถานะ ข้อมูล ไฟเตือนสถานะเครื่องจักร LA6: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ประเภทกะพริบ / เสียงกริ่ง (5 ส่วน / 24 V DC) สีขาวนวล / สีเงิน

ไฟบอกสถานะ ข้อมูล ไฟเตือนสถานะเครื่องจักร LA6: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ชนิด ขั้ว เหล็กกล้า (LJ)

* สามารถเลือกการทำงานแบบกะพริบได้ระหว่าง โหมด อัจฉริยะ

รุ่นแรงดันไฟฟ้าจำนวนกลุ่มสีหลักของตัวผลิตภัณฑ์สเปค
LA6-3DTNWB-RYG24 V DC3 ส่วนสีขาวนวลติดตั้งโดยตรง พร้อม เทอร์มินอลบล็อค และออด
LA6-3DTNWN-RYGสีขาวนวลติดตั้งโดยตรง ไม่มี เทอร์มินอลบล็อค และออด
LA6-3DTNUB-RYGเงินติดตั้งโดยตรง พร้อม เทอร์มินอลบล็อค และออด
LA6-3DTNUN-RYGเงินติดตั้งโดยตรง ไม่มี เทอร์มินอลบล็อค และออด
LA6-3DLJWB-RYGสีขาวนวลมี ขั้ว ทรงตัว L ยืดหยุ่น และเสียงกริ่ง
LA6-3DLJWN-RYGสีขาวนวลไม่มี ขั้ว ทรงตัว L ยืดหยุ่น และเสียงกริ่ง
LA6-5DTNWB-RYGBC5 ชั้นสีขาวนวลติดตั้งโดยตรง พร้อม เทอร์มินอลบล็อค และออด
LA6-5DTNWN-RYGBCสีขาวนวลติดตั้งโดยตรง ไม่มี เทอร์มินอลบล็อค และออด
LA6-5DTNUB-RYGBCเงินติดตั้งโดยตรง พร้อม เทอร์มินอลบล็อค และออด
LA6-5DTNUN-RYGBCเงินติดตั้งโดยตรง ไม่มี เทอร์มินอลบล็อค และออด
LA6-5DLJWB-RYGBCสีขาวนวลมี ขั้ว ทรงตัว L ยืดหยุ่น และเสียงกริ่ง
LA6-5DLJWN-RYGBCสีขาวนวลไม่มี ขั้ว ทรงตัว L ยืดหยุ่น และเสียงกริ่ง
รุ่นLA6-□□□□□-□
พิกัดแรงดันไฟฟ้า24 V DC
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาตพิกัดแรงดันไฟฟ้า ± 10%
อัตรา การใช้พลังงานมาตรฐานLA6-5D□□N-RYGBC5WLA6-5D□□B-RYGBC6.5W
LA6-3D□□N-RYG3.5WLA6-3D□□B-RYG4.5W
ค่าสูงสุดLA6-5D□□N-YYYYY7WLA6-5D□□B-YYYYY8W
LA6-3D□□N-YYY4.5WLA6-3D□□B-YYY5.5W
สภาพแวดล้อมเสียง Buzzer: หมายเลข 1 ปริมาณสูงสุด
สายสัญญาณ กระแสไฟฟ้าสูงสุด 70 mA
รอ กระแสไฟฟ้าสูงสุด 15 mA
อุปกรณ์แหล่งจ่าย สแตนด์บาย
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน-25 ถึง +60°C
ความชื้นในการทำงานความชื้นสัมพัทธ์ 90% หรือน้อยกว่า ไม่มีการควบแน่น
อุณหภูมิสำหรับจัดเก็บ-25 ถึง +60°C
เก็บความชื้นแวดล้อมความชื้นสัมพัทธ์ 90% หรือน้อยกว่า ไม่มีการควบแน่น
ตำแหน่งการติดตั้งในร่ม
คะแนนการป้องกันIP65 ( สเปค ของออด: IP54) IEC 60529
สภาพแวดล้อมติดตั้งไปข้างหน้า
ทนการสั่นสะเทือนLA6-□□LJ□□กวาดความอดทน: แอมพลิจูดทั้งหมด: 0.3 มม. pp (10 ถึง 58.1 เฮิร์ตซ์),การเร่งความเร็ว: 20 ม. / วินาที² (58.1 ถึง 150 เฮิร์ตซ์)
ความทนทาน เครื่องวัดความถี่ ยึดอยู่กับที่ ที่: การเร่งความเร็ว: 20 ม. / วินาที²
LA6-□□WJ□□
LA6-□□TN□□
กวาดความอดทน: แอมพลิจูดทั้งหมด: 0.3 มม. pp (10 ถึง 58.1 เฮิร์ตซ์),การเร่งความเร็ว: 20 ม. / วินาที² (58.1 ถึง 150 เฮิร์ตซ์)
ความทนทาน เครื่องวัดความถี่ ยึดอยู่กับที่ ที่: การเร่งความเร็ว: 10 ม./วินาที²
JIS C 60068-2-6:2010
สภาพแวดล้อมติดตั้งไปข้างหน้า
ความต้านทานฉนวน1 MΩ ขึ้นไปพร้อม เครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง 500 V ระหว่างชิ้นส่วนที่มี พาวเวอร์ซัพพลาย ของแหล่งจ่ายไฟและหน่วยโลหะที่ไม่ชาร์จ
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า1 นาทีกับ 500 V AC ระหว่างส่วนที่มี พาวเวอร์ซัพพลาย และหน่วยโลหะที่ไม่ชาร์จ
สีแสดงผล
(ประเภท ความส่องสว่าง )
แดง (1,000 mcd) เหลือง (1,700 mcd) เขียว (2,600 mcd) น้ำเงิน (1,000 mcd) ขาว (1,250 mcd)
สีม่วง (800 mcd) สีชมพู (850 mcd) สีเหลืองมะนาว (2,150 mcd) สีฟ้า (2,150 mcd)
จำนวนกะพริบ60 ±2 ครั้ง/นาที
รุ่นLA6-□□□□□-□
เสียง Buzzer
(ประเภท เครื่องวัดความถี่ )
เบอร์ 1เสียงบี๊บยาว 2,400 Hz (เสียงต่อเนื่อง)เบอร์ 22,400 เฮิรตซ์: เสียงบี๊บสั้นอย่างรวดเร็ว (เสียง 0.05 วินาที / เงียบ 0.05 วินาที)
เบอร์ 32,400 Hz เสียงบี๊บยาวๆ ซ้ำๆ (เสียง 1.5 วินาที / เงียบ 1.5 วินาที)หมายเลข 42,400 เฮิรตซ์: เสียงบี๊บสั้น ๆ (เสียง 0.5 วินาที / เงียบ 0.5 วินาที)
หมายเลข 53,600 เฮิรตซ์: เสียงบี๊บยาว (เสียงต่อเนื่อง)หมายเลข 63,600 เฮิรตซ์: เสียงบี๊บสั้นอย่างรวดเร็ว (เสียง 0.05 วินาที / เงียบ 0.05 วินาที)
หมายเลข 73,600 เฮิรตซ์: เสียงบี๊บยาวๆ ซ้ำๆ (เสียง 1.5 วินาที / เงียบ 1.5 วินาที)หมายเลข 83,600 เฮิรตซ์: เสียงบี๊บสั้น ๆ (เสียง 0.5 วินาที / เงียบ 0.5 วินาที)
หมายเลข 92,400 Hz & 3,375 Hz: ฉี่ ปู ฉี่ ปู (0.25 วินาที / 0.25 วินาที)เบอร์ 102,400 Hz & 3,600 Hz: ฉี่ ปู ฉี่ ปู (0.25 วินาที / 0.25 วินาที)
หมายเลข 114,000 Hz & 4,800 Hz: ฉี่ปู (0.5 วินาที / 0.5 วินาที) 
เครื่องวัดระดับน้ำ ความดัน เสียงค่าสูงสุด: 85 เดซิเบล
สภาพแวดล้อมเสียงกริ่งหมายเลข 1 ทิศทางไปข้างหน้าจากการเปิดกริ่ง / ที่ 1 m
การปรับระดับเสียง4 ส่วนโดยการตั้งค่าปุ่ม (ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน: สูงสุด)
สูงสุด -> สูงสุด -5 dB (โดยประมาณ) -> สูงสุด -10 dB (โดยประมาณ) - > OFF -> (กลับสู่ระดับสูงสุด)
การรับส่งข้อมูล
อินเตอร์เฟซ
ตัวผลิตภัณฑ์เทอร์มินอล USB micro-B ตัวเมีย
ความเร็วในการรับส่งข้อมูลอินเทอร์เฟซ USB 2.0/1.1: USB2.0/1.1/1.0
สายไฟ โอนสายไมโคร สาย USB (ไม่รวม) และสาย ระบบสื่อสาร ข้อมูลและ สายไฟ ชาร์จ
ชนิดของคอนเนคเตอร์: USB (ชนิด A), ตัวผู้-USB (ชนิด micro B) เกลียวนอก
การสร้างข้อมูล
ซอฟท์แวร์ การใช้งาน
ซอฟท์แวร์ การใช้งาน เฉพาะด้าน
(ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของผู้ผลิต)
น้ำหนัก
(±10%)
LA6-3DTN□B480 gLA6-5DTN□B590 g
LA6-3DTN□N420 gLA6-5DTN□N530 g
LA6-3DWJ□B450 gLA6-5DWJ□B560 g
LA6-3DWJ□N400 gLA6-5DWJ□N510 g
LA6-3DLJ□B980 gLA6-5DLJ□B1090 g
LA6-3DLJ□N930 gLA6-5DLJ□N1040 g
มาตรฐานที่รองรับการใช้งานUL508, CSA-C22.2 หมายเลข 14คำสั่ง EMC (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)
FCC Part15 ส่วนย่อย B Class AKC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)
โหมด การ โหมดโหมด ไฟสัญญาณ / โหมด สมาร์ท
หมายเหตุUL ได้รับการยอมรับส่วนประกอบ (หมายเลข ตะไบ E215660)
รหัสสินค้า
LA6-3DLJWB-RYG
LA6-3DLJWN-RYG
LA6-3DTNUB-RYG
LA6-3DTNUN-RYG
LA6-3DTNWB-RYG
LA6-3DTNWN-RYG
LA6-5AWJWB-RYGBC
LA6-5DLJWB-RYGBC
LA6-5DLJWN-RYGBCSALE
LA6-5DTNUB-RYGBC
LA6-5DTNUN-RYGBC
LA6-5DTNWB-RYGBC
LA6-5DTNWN-RYGBC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
จำนวนขั้นตอน สี ( สเตจ ที่สี่) สี ( สเตจ ที่ห้า) วิธีการติดตั้ง Buzzer (มี / ไม่มี) ระบบไฟส่องสว่าง/ กะพริบ มาตรฐาน ตัวแทน สีหลัก ตัวเครื่อง สเปค โครงสร้างในการป้องกัน บทความต่อรอง บันทึก

฿ 7,386.00

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น 21 วัน 24 V DC3--[ขั้ว ภูเขา] ลูกบอล เหล็กกล้า + มุม ติดตั้งมีระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบCE / ULสีขาวนวลอินเตอร์เฟซการถ่ายโอนข้อมูล: USB micro B ตัวเมียIP54 IEC60529-สีของแต่ละ สเตจ สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากการ การจัดซื้อ

฿ 6,600.00

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น 21 วัน 24 V DC3--[ขั้ว ภูเขา] ลูกบอล เหล็กกล้า + มุม ติดตั้งNAระบบไฟส่องสว่างCE / ULสีขาวนวลอินเตอร์เฟซการถ่ายโอนข้อมูล: USB micro B ตัวเมียIP65 IEC60529-สีของแต่ละ สเตจ สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากการ การจัดซื้อ

฿ 8,171.00

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 24 V DC3--ติดตั้งโดยตรงมีระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบCE / ULเงินอินเตอร์เฟซการถ่ายโอนข้อมูล: USB micro B ตัวเมียIP54 IEC60529-สีของแต่ละ สเตจ สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากการ การจัดซื้อ

฿ 7,386.00

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น 21 วัน 24 V DC3--ติดตั้งโดยตรงNAระบบไฟส่องสว่างCE / ULเงินอินเตอร์เฟซการถ่ายโอนข้อมูล: USB micro B ตัวเมียIP65 IEC60529-สีของแต่ละ สเตจ สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากการ การจัดซื้อ

฿ 7,386.00

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น 21 วัน 24 V DC3--ติดตั้งโดยตรงมีระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบCE / ULสีขาวนวลอินเตอร์เฟซการถ่ายโอนข้อมูล: USB micro B ตัวเมียIP54 IEC60529-สีของแต่ละ สเตจ สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากการ การจัดซื้อ

฿ 6,600.00

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น 21 วัน 24 V DC3--ติดตั้งโดยตรงNAระบบไฟส่องสว่างCE / ULสีขาวนวลอินเตอร์เฟซการถ่ายโอนข้อมูล: USB micro B ตัวเมียIP65 IEC60529-สีของแต่ละ สเตจ สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากการ การจัดซื้อ

฿ 10,607.00

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น 21 วัน [อื่น ๆ] VAC 100-2405สีน้ำเงินขาวติดตั้งโดยตรงมีระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบCEสีขาวนวลการถ่ายโอนข้อมูล I/F: USB micro B ตัวเมียIP54 IEC60529N/Aผู้ใช้สามารถเปลี่ยนสีของแต่ละส่วนหลังการซื้อ

฿ 9,821.00

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 24 V DC5สีน้ำเงินขาว[ขั้ว ภูเขา] ลูกบอล เหล็กกล้า + มุม ติดตั้งมีระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบCE / ULสีขาวนวลอินเตอร์เฟซการถ่ายโอนข้อมูล: USB micro B ตัวเมียIP54 IEC60529-สีของแต่ละ สเตจ สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากการ การจัดซื้อ

฿ 9,036.00

฿ 6,529.41

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 24 V DC5สีน้ำเงินขาว[ขั้ว ภูเขา] ลูกบอล เหล็กกล้า + มุม ติดตั้งNAระบบไฟส่องสว่างCE / ULสีขาวนวลอินเตอร์เฟซการถ่ายโอนข้อมูล: USB micro B ตัวเมียIP65 IEC60529-สีของแต่ละ สเตจ สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากการ การจัดซื้อ

฿ 10,607.00

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น 21 วัน 24 V DC5สีน้ำเงินขาวติดตั้งโดยตรงมีระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบCE / ULเงินอินเตอร์เฟซการถ่ายโอนข้อมูล: USB micro B ตัวเมียIP54 IEC60529-สีของแต่ละ สเตจ สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากการ การจัดซื้อ

฿ 9,821.00

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น 21 วัน 24 V DC5สีน้ำเงินขาวติดตั้งโดยตรงNAระบบไฟส่องสว่างCE / ULเงินอินเตอร์เฟซการถ่ายโอนข้อมูล: USB micro B ตัวเมียIP65 IEC60529-สีของแต่ละ สเตจ สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากการ การจัดซื้อ

฿ 9,821.00

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น 21 วัน 24 V DC5สีน้ำเงินขาวติดตั้งโดยตรงมีระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบCE / ULสีขาวนวลอินเตอร์เฟซการถ่ายโอนข้อมูล: USB micro B ตัวเมียIP54 IEC60529-สีของแต่ละ สเตจ สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากการ การจัดซื้อ

฿ 9,036.00

SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL 1 ชิ้น 21 วัน 24 V DC5สีน้ำเงินขาวติดตั้งโดยตรงNAระบบไฟส่องสว่างCE / ULสีขาวนวลอินเตอร์เฟซการถ่ายโอนข้อมูล: USB micro B ตัวเมียIP65 IEC60529-สีของแต่ละ สเตจ สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากการ การจัดซื้อ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน รูปทรง แบบกลม ความหนา φ60
สี ( สเตจ บนสุด) สีแดง สี ( สเตจ ที่สอง) สีเหลือง สี ( สเตจ ที่สาม) สีเขียว
แหล่งกำเนิดแสง LED เสียงและสี 11 ประเภท