กล่อง เทอร์มินอล พลาสติก - ชนิด 20P T

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
- BC-AG-20PT ซีรีย์ กล่องแผงควบคุมพลาสติก20ขั้ว แบบT
- การใช้งาน: ไม่ได้เฉพาะเจาะจง
- วัสดุของตัวกล่อง: พลาสติก
- สีของกล่องBC-AG-20PT ซีรีย์: สีเทา
- ค่าIPมาตรฐานระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำโดยรอบ: IP66/IP67
- BC-AG-20PT แบบการล๊อค: ใช้สกรูยึด 4 จุด
- จำนวนของขั้วไฟฟ้า : 20 ขั้ว
- BC-AG-20PT ซีรีย์ผ่านการรับรองมาตรฐานกันการติดไฟ
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ได้: 400 V.
- BC-AG-20PT ซีรีย์มีการติดตั้งแผงยึดขั้วไฟฟ้ามาภายในสำเร็จ
- BC-AG-20PT BOXCO ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: −40°C ถึง +70°C