(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าจำนวนมากประเภทการ ติดตั้งรูทะลุ ชนิด ติดตั้งบนผิว ไดโอด ช็อต กุญแจ ซีเนอร์ ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตระกูล | Series | บรรจุภัณฑ์ | ประเภทการติดตั้ง | 電圧 - ツェナー(公称)(Vz) | Vr、F印加時の静電容量 | ダイオードタイプ | タイプ | 順電圧降下 | ピーク逆電圧 | 連続順電流 | ツェナー電圧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,522.00 | DIODE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | ダイオ-ド、整流器-シングル | - | DO-41 | รูทะลุ | - | - | 標準 | - | - | - | - | - | ||
฿ 916.67 | DIODE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | ダイオ-ド、整流器-シングル | - | DO-41 | รูทะลุ | - | - | 標準 | - | - | - | - | - | ||
฿ 250.00 | DIODE | 1 ชิ้น | ขอราคา | ダイオ-ド、整流器-シングル | - | DO-41 | รูทะลุ | - | - | 標準 | - | - | - | - | - | |||
฿ 58.33 | DIODE | 10 ชิ้น | ขอราคา | ダイオ-ド-ツエナ--シングル | - | アキシャル | รูทะลุ | 15 V | - | - | - | - | - | - | - | |||
฿ 196.58 | DIODE | 1 ชิ้น | ขอราคา | ダイオ-ド-ツエナ--シングル | - | アキシャル | รูทะลุ | 47 V | - | - | - | - | - | - | - | |||
฿ 102.86 | DIODE | 10 ชิ้น | ขอราคา | ダイオ-ド-ツエナ--シングル | - | アキシャル | รูทะลุ | 51 V | - | - | - | - | - | - | - | |||
฿ 192.00 | DIODE | 1 ชิ้น | ขอราคา | ダイオ-ド、整流器-シングル | - | アキシャル | รูทะลุ | - | - | ショットキー | - | - | - | - | - | |||
฿ 64.77 | DIODE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 1SMA5.0AT3 | SMA | ติดตั้งบนผิว | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
฿ 12.58 | DIODE | 5,000 ชิ้น | ขอราคา | ダイオ-ド-ツエナ--シングル | - | SMA | ติดตั้งบนผิว | 3.6 V | - | - | - | - | - | - | - | |||
฿ 13.34 | DIODE | 2,500 ชิ้น | ขอราคา | ダイオ-ド-ツエナ--シングル | - | SMB | ติดตั้งบนผิว | 16 V | - | - | - | - | - | - | - | |||
฿ 193.53 | DIODE | 1 ชิ้น | ขอราคา | ダイオ-ド-ツエナ--シングル | - | SMB | ติดตั้งบนผิว | 75 V | - | - | - | - | - | - | - | |||
฿ 8.58 | DIODE | 4,000 ชิ้น | ขอราคา | ダイオ-ド、整流器-アレイ | - | SOT-563 | ติดตั้งบนผิว | - | - | 標準 | - | - | - | - | - | |||
฿ 173.72 | DIODE | 1 ชิ้น | ขอราคา | ダイオ-ド、整流器-シングル | - | SOT-23-3 (ถึง 236) | ติดตั้งบนผิว | - | 5pF @ 1 V, 1 mhz | ショットキー | - | - | - | - | - | |||
฿ 15.24 | DIODE | 5,000 ชิ้น | ขอราคา | ダイオ-ド-ツエナ--シングル | - | SMA | ติดตั้งบนผิว | 150 V | - | - | - | - | - | - | - | |||
฿ 209.13 | DIODE | 1 ชิ้น | ขอราคา | TVS-ダイオ-ド | - | SC-74 | ติดตั้งบนผิว | - | - | - | ステアリング(レールツーレール) | - | - | - | - | |||
฿ 364.19 | DIODE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | MBR60L45 | TO-247 | รูทะลุ | - | - | - | - | 0.76 V ที่ 60 A | 45 V | 30 A | - | |||
฿ 342.16 | DIODE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | MBRB3030CT | D2Pak | ติดตั้งบนผิว | - | - | - | - | 0.67 V | 30 V | 30 A | - | |||
฿ 223.62 | DIODE | 1 ชิ้น | ขอราคา | ダイオ-ド、整流器-アレイ | switchmode | DPAK-3 | ติดตั้งบนผิว | - | - | ショットキー | - | - | - | - | - | |||
฿ 237.72 | DIODE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | MBRF30L60CTG | TO-220-3FP | รูทะลุ | - | - | - | - | 0.81 V | 60 V | 30 A | - | |||
฿ 19.05 | DIODE | 2,500 ชิ้น | ขอราคา | ダイオ-ド、整流器-シングル | - | SMB | ติดตั้งบนผิว | - | - | ショットキー | - | - | - | - | - | |||
฿ 168.77 | DIODE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | MM5Z20V | SOD-523 | ติดตั้งบนผิว | - | - | - | - | - | - | - | 20 V | |||
฿ 162.67 | DIODE | 1 ชิ้น | ขอราคา | TVS-ダイオ-ド | - | SOT-23-3 (ถึง 236) | ติดตั้งบนผิว | - | - | - | ツエナー | - | - | - | - | |||
฿ 165.34 | DIODE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | MMBZxxxALT1 | SOT-23 | ติดตั้งบนผิว | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
฿ 145.53 | DIODE | 1 ชิ้น | ขอราคา | ダイオ-ド-ツエナ--シングル | - | SOT-23-3 (ถึง 236) | ติดตั้งบนผิว | 3 V | - | - | - | - | - | - | - | |||
฿ 145.53 | DIODE | 1 ชิ้น | ขอราคา | ダイオ-ド-ツエナ--シングル | - | SOT-23-3 (ถึง 236) | ติดตั้งบนผิว | 14 V | - | - | - | - | - | - | - | |||
฿ 34.29 | DIODE | 1 ชิ้น | ขอราคา | ダイオ-ド-ツエナ--シングル | - | SOD-123 | ติดตั้งบนผิว | 5.1 V | - | - | - | - | - | - | - | |||
฿ 5.72 | DIODE | 3,000 ชิ้น | ขอราคา | ダイオ-ド-ツエナ--シングル | - | SOD-123 | ติดตั้งบนผิว | 22 V | - | - | - | - | - | - | - | |||
฿ 166.48 | DIODE | 1 ชิ้น | ขอราคา | ダイオ-ド-ツエナ--シングル | - | SOD-123 | ติดตั้งบนผิว | 13 V | - | - | - | - | - | - | - | |||
฿ 142.86 | DIODE | 5 ชิ้น | ขอราคา | ダイオ-ド、整流器-シングル | switchmode | アキシャル | รูทะลุ | - | - | 標準 | - | - | - | - | - | |||
฿ 13.55 | DIODE | 5,000 ชิ้น | ขอราคา | ダイオ-ド、整流器-シングル | - | SMA | ติดตั้งบนผิว | - | - | 標準 | - | - | - | - | - | |||
฿ 220.96 | DIODE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | MBRA340 | SMA | ติดตั้งบนผิว | - | - | - | - | 0.45 V | 40 V | 3 A | - | |||
฿ 209.13 | DIODE | 1 ชิ้น | ขอราคา | ダイオ-ド、整流器-シングル | - | 2ピンDSN(1.6x.80) | ติดตั้งบนผิว | - | - | ショットキー | - | - | - | - | - | |||
฿ 209.13 | DIODE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | BAV23CLT1G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
฿ 209.13 | DIODE | 1 ชิ้น | ขอราคา | TVS-ダイオ-ド | - | SOT-563 | ติดตั้งบนผิว | - | - | - | ステアリング(レールツーレール) | - | - | - | - | |||
฿ 192.39 | DIODE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | SMxxT1 | SOT-23 | ติดตั้งบนผิว | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
฿ 150.10 | DIODE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | BZX84C6V8L | SOT-23 | ติดตั้งบนผิว | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 V | |||
฿ 172.19 | DIODE | 1 ชิ้น | ขอราคา | TVS-ダイオ-ド | - | SOT-23-3 (ถึง 236) | ติดตั้งบนผิว | - | - | - | ツエナー | - | - | - | - | |||
฿ 185.91 | DIODE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | MMBZ5231BL | SOT-23 | ติดตั้งบนผิว | - | - | - | - | - | - | - | 5.1 V |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง