1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พาวเวอร์ซัพพลาย Serial ATA 4 สายแยก

พาวเวอร์ซัพพลาย Serial ATA 4 สายแยก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 652.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ RAIDสายไฟ ต่อ ขยาย คอนเนคเตอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย SATA

[คุณสมบัติ]
· สายไฟ ที่แยก คอนเนคเตอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย (4 พินขนาดใหญ่) เข้ากับ พาวเวอร์ซัพพลายภายใน ของ SATA

รหัสสินค้า
TK-PWSATA8N
TK-PWSATA9N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการจัดหมวดหมู่ คุณสมบัติ

฿ 652.99

RELATION INNER STORAGE DEVICE 1 ชิ้น 3 วัน คอนเนคเตอร์ 4- ขาพิน (ใหญ่) - คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ATA แบบอนุกรม x4 สาขาความยาว สายไฟ:60 ซม. / 4 ขาพิน (ใหญ่) <- ประมาณ 50 ซม. -> อนุกรม ATA (1) <- ประมาณ 10 ซม. -> อนุกรม ATA (2), 45 ซม. / 4- ขาพิน (ใหญ่) <- ประมาณ 35 ซม. -> Serial ATA (1) <- ประมาณ 10 ซม. -> อนุกรม ATA (2)

฿ 719.51

RELATION INNER STORAGE DEVICE 1 ชิ้น 3 วัน Serial ATA - สาขา ATA x4 สาขา60 ซม. / ATA อนุกรม (เกลียวนอก) - ประมาณ 50 ซม. - ATA อนุกรม (1) - ประมาณ 10 ซม. - ATA แบบอนุกรม (2), 45 ซม. / ATA แบบอนุกรม (เกลียวนอก) - ประมาณ 35 ซม. - ATA แบบอนุกรม (1) - ประมาณ 10 ซม. - อนุกรม ATA (2)

กำลังโหลด …

  1. 1