(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แบบพิเศษ สบายตา และลดความกังวลเกี่ยวกับ "แสงสีฟ้า" ได้อย่างมาก
[คุณสมบัติ]
· ฟิล์มกันรอยจอ LCD ที่กรอง "แสงสีฟ้า" ได้มาก (ประมาณ 42%) ซึ่งเป็นส่วนสีฟ้าในแสงที่ปล่อยออกมาจากจอ LCD
· การออกแบบฟิล์มที่ดูเป็นธรรมชาติไม่เปลี่ยนโทนสี
· การทำงานที่ราบรื่นและสะดวกสบายอย่างแท้จริงพร้อม ผิวสำเร็จที่ช่วยลดการเสียดสีและเหมาะสำหรับทัชพาแนล
· ผ่านกระบวนการทำให้ไม่มีอากาศ ฟองอากาศหายไปตามเวลา ทำให้สามารถติดฟิล์มได้อย่างสะอาด
· รอยนิ้วมือติดได้ยากด้วยการเคลือบกันรอยนิ้วมือ และแม้ว่าจะมีรอยนิ้วมือก็สามารถเช็ดออกได้อย่างง่ายดาย
· ป้องกันรอยขีดข่วนที่ผิวฟิล์มด้วยการเคลือบแข็ง (ความแข็งพื้นผิว 3H)
· ด้านหลังของตัวยึดเป็นแบบตารางและสามารถตัดได้พอดีจอ LCD
· มาพร้อมกับไม้เล็กเฉพาะช่วยให้ติดได้ง่าย
[การใช้งาน]
· กรองแสงสีฟ้าและปกป้องดวงตาของคุณ
รหัสสินค้า |
---|
EF-FL17BL |
EF-FL19BL |
EF-FL19WBL |
EF-FL121NWBL |
EF-FL125WBL |
EF-FL215WBL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ขนาด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,737.00 | RELATION OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 17 นิ้ว (5:4) | W339 x H271 | ||
฿ 4,243.00 | RELATION OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 19 นิ้ว (5:4) | W375 x H302 | ||
฿ 2,900.24 | RELATION OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 19W นิ้ว (16:10) | W408 x H255 | ||
฿ 3,031.00 | RELATION OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12.1W นิ้ว (16:9) | W270 x H152.5 | ||
฿ 2,566.29 | RELATION OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12.5W นิ้ว (16:9) | W277.5 x H155.5 | ||
฿ 4,919.00 | RELATION OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 21.5W นิ้ว (16:9) | W475 x H267 |
กำลังโหลด …
อัตราการสะท้อนแสง(%) | 0.9 | การส่องผ่านของแสงที่มองเห็นได้(%) | 92.0 | อัตราส่วนการตัดรังสีอัลตราไวโอเลต(%) | 99.6 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาของ ชุดกรอง(มิลลิเมตร) | 0.145 | อัตราการตัดแสงสีน้ำเงิน(%) | 42.0 | วิธีการติดตั้ง | การดูดซับของซิลิโคน |
อุปกรณ์เสริม | ตัวกวาดเศษ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง