1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอมแพ็คแฟลชอุตสาหกรรม (ผลิตภัณฑ์นี้สามารถเชื่อมต่อกับ Mitsubishi Sequencer)

INNER STORAGE DEVICE

คอมแพ็คแฟลชอุตสาหกรรม (ผลิตภัณฑ์นี้สามารถเชื่อมต่อกับ Mitsubishi Sequencer)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,631.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

*ไม่สามารถเชื่อมต่อ Mitsubishi Sequencer ทุกรุ่น โปรดตรวจสอบข่าวทางเทคนิคของมิตซูบิชิสำหรับชนิดที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
MCF10P-A08GV(A00ADI-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 7,631.77

INNER STORAGE DEVICE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด CF ความจุ 8 GB มิตซูบิชิรุ่นเป้าหมาย Q06CCPU-V, Q06CCPU-VB, Q12DCCPU-V, QD81DL96, QJ71DC96, QJ71MES96, QJ71WS96, NZ2DL

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MCF10P-A08GV(A00ADI-S ในชุด คอมแพ็คแฟลชอุตสาหกรรม (ผลิตภัณฑ์นี้สามารถเชื่อมต่อกับ Mitsubishi Sequencer)