กล่องพลาสติก, เคสพลาสติกกันกระแทก ซีรีส์ LCS พร้อมฝาซิลิโคน

แบรนด์ :
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    กล่องพลาสติก กระแทกชนิดพกพาสำหรับปกป้องอุปกรณ์ของคุณ
    [คุณสมบัติ]
    · เคสที่มีหูจับพร้อมหุ้มด้วยซิลิโคนออกแบบมาเพื่อทนแรงกระแทก ช่วยป้องกันอุปกรณ์ของคุณจากการกระแทกเมื่อทำตก
    · เลือกจากทั้งหมด 6 ขนาด แบตเตอรี่ 8 ประเภท และฝาครอบซิลิโคน 5 สี
    ·ทำเครื่องหมายด้วย + และ - เพื่อแสดงทิศทางของแบตเตอรี่
    · ภายในเคสทำมาจากเรซิ่น ABS (UL94V-0) ที่ไม่ลามไฟ
    · โครงสร้างแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ AA x 2, แบตเตอรี่ AA x 3, แบตเตอรี่ AA x 4, แบตเตอรี่ AAA x 2, แบตเตอรี่ AAA x 3, แบตเตอรี่ AAA x 4, แบตเตอรี่ AAA x 6 รุ่น, แบตเตอรี่ 006P (9V) x 1 รุ่น, 9 รุ่นที่ไม่มีแบตเตอรี่
    · ช่วงอุณหภูมิ -10 ถึง 60 ° c
    [การใช้งาน]
    · เหมาะสำหรับอุปกรณ์พกพาประเภทต่างๆ เช่น เครื่องมือวัดที่ใช้อุตสาหกรรม อุปกรณ์ตรวจสอบชิ้นงาน อุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สาย และเครื่องมือทางการแพทย์

    เคสพกพาพร้อมฝาปิดซิลิโคนป้องกันแรงกระแทก

    · สามารถใช้กับอุปกรณ์พกพาได้หลายชนิด เช่น เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม, เครื่องมือวัด, อุปกรณ์ตรวจสอบ, อุปกรณ์ระบบสื่อสารและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อป้องกันแรงกระแทก

    · สามารถใช้กับอุปกรณ์พกพาได้หลายชนิด เช่น เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม, เครื่องมือวัด, อุปกรณ์ตรวจสอบ, อุปกรณ์ระบบสื่อสารและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อป้องกันแรงกระแทก

    ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับเคสพลาสติกแบบพกพาพร้อมฝาปิดซิลิโคนกันกระแทก LCT Series

    พร้อมช่องใส่แบตเตอรี่

    พร้อมช่องใส่แบตเตอรี่

    ไม่มีช่องใส่แบตเตอรี่

    ไม่มีช่องใส่แบตเตอรี่

    หมายเลขอ้างอิงชื่อจำนวนชิ้นวัสดุสี/กระบวนการเคลือบผิว
    1ฝาครอบด้านบน1ABS ป้องกันการติดไฟ (UL94V-0)สีขาวนวลหรือสีเทาเข้ม/พื้นผิว
    2ฝาครอบด้านล่าง1ABS ป้องกันการติดไฟ (UL94V-0)สีขาวนวลหรือสีเทาเข้ม/พื้นผิว
    3พาแนล1ABS ป้องกันการติดไฟ (UL94V-0)สีขาวนวลหรือสีเทาเข้ม/พื้นผิว
    4สกรูติดตั้ง4เหล็กกล้า (ต๊าปเกลียว M2.6)ชุบผิวนิกเกิล/ไตรวาเลนท์โครเมตรสีดำ
    5ฝาครอบแบตเตอรี่1ABS ป้องกันการติดไฟ (UL94V-0)สีขาวนวลหรือสีเทาเข้ม/พื้นผิว
    6หน้าสัมผัสแบตเตอรี่/ Snap แบตเตอรี่1 ชุดทองเหลือง/ ทองเหลืองหรือ PVCชุบผิวนิกเกิล
    7ฝาครอบซิลิโคน1ซิลิโคนสีส้ม, สีเขียว, สีน้ำเงินกรมท่า, สีเทาเข้ม, สีเทาอ่อน

    ช่องใส่แบตเตอรี่ของเคส

    ไม่มีช่องใส่แบตเตอรี่ N

    ไม่มีช่องใส่แบตเตอรี่
    N

    แบตเตอรี่ AAA × 2 F2

    แบตเตอรี่ AAA × 2
    F2

    แบตเตอรี่ AAA × 3 F3

    แบตเตอรี่ AAA × 3
    F3

    แบตเตอรี่ AAA × 4 F4

    แบตเตอรี่ AAA × 4
    F4

    แบตเตอรี่ AA × 2 M2

    แบตเตอรี่ AA × 2
    M2

    แบตเตอรี่ AA × 3 M3

    แบตเตอรี่ AA × 3
    M3

    แบตเตอรี่ AA × 4 M4

    แบตเตอรี่ AA × 4
    M4

    006P × 1 9 V

    006P × 1
    9 V

    สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    สกรูเกลียวปล่อยซีรีส์ EM สำหรับยึดให้อยู่กับที่ (แพ็คละ 50)

    สกรูเกลียวปล่อยซีรีส์ EM สำหรับยึดให้อยู่กับที่ (แพ็คละ 50)

    "สกรูเกลียวปล่อยซีรีส์ EM" สำหรับติดตั้งแผงวงจรบนปุ่มนูนหรือฐานตั้ง

    ฐานตั้งติดกาวซีรีส์ ASR (แพ็ค 10)

    ฐานตั้งติดกาวซีรีส์ ASR (แพ็ค 10)

    ฐานตั้งติดกาว “ซีรีส์ ASR) สำหรับติดตั้งเคสและกล่องได้ง่ายโดยใช้เกปทาวสองด้าน

    เหล็กแขวนผนัง ซีรีส์ WM

    เหล็กแขวนผนัง ซีรีส์ WM

    เหล็กยึดติดตั้งผนังพลาสติก "ซีรีส์ WM" เหมาะสำหรับติดตั้งอุปกรณ์กับผนัง