EHS / EHV Series

แบรนด์ :
PATLITE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ให้ระดับเสียงสูงสุด 110 dB (ที่ระยะ 1 ม.) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของอุตสาหกรรม อันดับหนึ่งของอุตสาหกรรม มาพร้อมกับเสียงเฉพาะตัวสำหรับใช้งานแตกต่างกัน

    [คุณสมบัติ]
    · สเปค M3 หากติดตั้งด้วยยางกันทนการสั่นสะเทือนจะได้ความทนต่อการสั่นสะเทือนระดับ 7 G ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานการทดสอบการสั่นสะเทือนสำหรับชิ้นส่วนรถยนต์ (JIS D 1601-1995 Class 3 Class B)
    · สามารถเลือกโหมดการทำงานที่แตกต่างกันสี่โหมด (ประเภท EHS ถูกพักไว้และเล่นเท่านั้น)
    · เวลาดูย้อนหลังสูงสุด 220 s (ประเภท EHV)
    · ฟังก์ชั่นลดเสียงรบกวนสามารถตั้งค่าให้อยู่ในระดับเสียงที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง
    · มีสายไฟให้เลือกสองแบบ สเปคสาย Cabtyre และสเปคเทอร์มินอลบล็อก
    · รองรับการใช้งานกับทรานซิสเตอร์ NPN และ PNP (สเปค M1)
    · มีสัญญาณเตือน 63 ทำนองในตัว (32 สำหรับประเภท EHS)
    · ช่วยเพิ่มความชัดเจนในการแบ่งปันข้อมูล MP3 (EHVtype)
    · รองรับการใช้งานกับ Playlist Editor2
    · สอดคล้องตามมาตรฐานเครื่องหมาย CE (ยกเว้น สเปค M2)
    · สอดคล้องตามมาตรฐาน UL (file no. S24210) (ยกเว้นรายละเอียดจำเพาะ M3)

    คุณสมบัติ

    ● ระดับสูงสุดของอุตสาหกรรม แรงดันเสียงสูงสุด 110dB (ที่ระยะ 1 ม.)
    ●มีชนิดเสียงสองประเภทคือ [โหมดข้อมูล] และ [โหมดสัญญาณ] ซึ่งง่ายต่อการได้ยินแม้ว่าจะมีเสียงรบกวน

    การใช้งาน

    ● สำหรับการติดตั้งเครื่องจักร 
    ● สำหรับการแจ้งเตือนและเรียกความสนใจ

    สเปค

    ● ระดับความดันเสียง: สูงสุด 110dB(ที่ระยะ 1 ม.)
    ● ความจุหน้าสัมผัสจุดภายนอก(mA):10 หรือมากกว่า
    ● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 1
    ● W x D x H: 166.5 × 198.2 × 149.5 mm 
    ● สัญญาณเตือนในตัว 32 โทนเสียง

    วัสดุ

    ● โพลีคาร์บอเนต 
    ● มุม: สแตนเลส (SUS304)
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
    EHS / EHV Series | PATLITE | MISUMI ประเทศไทย