เครื่องตรวจจับตำแหน่ง H8PS

ข้อควรระวัง
- สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น สเปค รวมทั้ง รูปทรง และสีอาจแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละหมายเลข รุ่น
รายละเอียดสินค้า
เครื่องตรวจจับตำแหน่งขนาดเล็กยอดนิยมที่ง่ายต่อการกำหนดค่าและมีฟังก์ชันการทำงานที่ปรับปรุงอย่างมากมาย
[คุณสมบัติ]
· แม้จะมีขนาดเล็กเพียง DIN 96 × 96 มม. แต่มีให้เลือกในประเภทเอาต์พุต 8, 16 และ 32 จุด
· มีคุณสมบัติการทำงานที่ความเร็วสูง 1,600 รอบ / นาทีและการตั้งค่าความแม่นยำสูง 0.5° สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
· จอแสดงผลที่มองเห็นได้ชัดเจนด้วยจอ LCD ไฟแบ็คไลท์แสดงผลเชิงลบและฟังก์ชั่นเอาต์พุตพัลส์และการชดเชยมุมล่วงหน้าเพื่อชดเชยความล่าช้าของเอาต์พุต
· ฟังก์ชั่น Bank สำหรับการผลิตสินค้าหลากหลายชนิด (8 Bank) มีฟังก์ชั่นแสดงผลความเร็วและเอาต์พุตพัลส์
· มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง: UL / CSA และ EMC และมีตัวเลือกรุ่นที่มีข้อความภาษาอังกฤษพร้อมสำหรับส่งออกนอกประเทศญี่ปุ่น
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับการควบคุมเวลาในการทำงานของแต่ละ กลไกอ้างอิงตามข้อมูลตำแหน่งมุม
ข้อมูลทางเทคนิคของ Cam Positioner H8PS

รูปลักษณ์ภายนอกของ H8PS

Drawing บอกขนาดรุ่น H8PS-8A (8 เอาต์พุต )
หน่วย: มิลลิเมตร
ประเภทการติดตั้งแบบฝัง

Drawing บอกขนาดรุ่น H8PS-16A□ (16 เอาต์พุต) รุ่น H8PS-32A□ (32 เอาต์พุต)
หน่วย: มม.
ประเภทการติดตั้งแบบฝัง

Drawing บอกขนาดการตัดพาเนล
(สอดคล้องตามมาตรฐาน DIN-43700-)
หน่วย: มิลลิเมตร
- *ความหนาของแผงติดตั้งคือ 1 ถึง 5 มม.

Drawing บอกขนาด พร้อมการติดตั้งแบบฝัง
หน่วย: มิลลิเมตร
- * ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ แสดงประเภท เอาต์พุต 8- รายการ ทิศทางการดึงออกของ เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส จะลดลงสำหรับชนิด เอาต์พุต 16-/32-

รุ่น H8PS-8AF (8 เอาต์พุต ) ภาพโครงร่างขนาด
หน่วย: มิลลิเมตร
ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว

Drawing บอกขนาด รุ่น H8PS-16AF□ (16 เอาต์พุต) รุ่น H8PS-32AF□ (32 เอาต์พุต)
หน่วย: มิลลิเมตร
ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว

รูติดตั้ง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
หน่วย: มิลลิเมตร

Drawing บอกขนาดการติดตั้งบนพื้นผิว
หน่วย: มิลลิเมตร
- * ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ แสดงประเภท เอาต์พุต 8- รายการ ทิศทางการดึงออกของ เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส จะลดลงสำหรับชนิด เอาต์พุต 16-/32-

Drawing บอกขนาดการติดตั้งบนรางปีกนก
หน่วย: มิลลิเมตร
- *ขึ้นอยู่กับชนิดของรางปีกนก ใน Drawing ระบุเป็นแบบ 8 เอาต์พุต มีทิศทางดึงสายออกจากเอ็นโค้ดเดอร์ที่ด้านล่างสำหรับรุ่น 16-/32 เอาต์พุต
รุ่น H8PS
| จำนวนเอาต์พุต | วิธีการติดตั้ง | การกำหนดเอาต์พุต | ซอฟท์แวร์ที่รองรับการใช้งาน การตั้งค่า | ฟังก์ชั่นแบงค์ | รูปแบบ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 เอาต์พุต | การติดตั้งแบบฝัง | Output ทรานซิสเตอร์ NPN | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่มี | รุ่น H8PS-8A |
| การ ติดตั้ง พื้นผิว | Output ทรานซิสเตอร์ NPN | รุ่น H8PS-8AF | |||
| 16 เอาต์พุต | การติดตั้งแบบฝัง | Output ทรานซิสเตอร์ NPN | ได้ | มีจำหน่าย | รุ่น H8PS-16A |
| การ ติดตั้ง พื้นผิว | Output ทรานซิสเตอร์ NPN | รุ่น H8PS-16AF | |||
| 32 เอาต์พุต | การติดตั้งแบบฝัง | Output ทรานซิสเตอร์ NPN | รุ่น H8PS-32A | ||
| การ ติดตั้ง พื้นผิว | Output ทรานซิสเตอร์ NPN | รุ่น H8PS-32AF |
คุณสมบัติของ H8PS
- แม้จะมีขนาดกะทัดรัด (DIN 96 × 96 มม.) แต่ก็มีช่วงเอาต์พุตให้เลือกใช้งานมากถึง 32 เอาต์พุต
- การใช้อแดปเตอร์อินพุตแบบต่อขนานช่วยขยายเอาต์พุตได้มากถึง 64 เอาต์พุตบน เอ็นโค้ดเดอร์ตัวเดียว
- หน้าจอขนาดใหญ่ช่วยในการตรวจสอบสถานะการทำงานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- จอ LCD ขนาดใหญ่ที่ไฟแบ็คไลท์แบบแสงด้านลบ ใช้สีในการชี้บ่งสถานะการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบการทำงานได้ในพริบตา พร้อมคุณสมบัติแสดงผลคู่ที่สามารถแสดงผลทั้งความเร็ว (รอบ/นาที) และตำแหน่งมุมปัจจุบัน ความเร็วยังสามารถตรวจสอบที่จอแสดงผลหลักได้อีกด้วย
- สามารถขึ้นทะเบียนล่วงหน้าได้สูงสุด 8 โปรแกรม ช่วยในการสลับระหว่างผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย (เฉพาะชนิด 16/32 เอาต์พุตเท่านั้น)
- ปรับมุมเปิด / ปิดของเอาต์พุตอัตโนมัติเพื่อตั้งค่ามุมตามความเร็วของเครื่องจักร (เอ็นโค้ดเดอร์) ช่วยชดเชยความล่าช้าจากเวลาของการเปิด / ปิดการทำงาน สามารถตั้งค่าแยกอิสระได้ 7 เอาต์พุต Cam
- ฟังก์ชั่นเอาต์พุตสัญญาณเตือนความเร็ว (ขีดจำกัดบน/ล่าง) ช่วยตรวจจับความเร็วการหมุนที่ผิดปกติ
- สามารถส่งสัญญาณเอาต์พุตเป็นจำนวนพัลส์ต่อการหมุนได้
- ฟังก์ชั่นป้องกันปุ่มกดและป้องกัน Cam ช่วยป้องกันการทำงานผิดพลาด
- สอดคล้องตามมาตรฐาน UL / CSA สอดคล้องกับมาตรฐาน EMC เพื่อความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ส่งออก
พิกัดของ H8PS
| รูปแบบ | รุ่น H8PS-□A | รุ่น H8PS-□AF | ||
|---|---|---|---|---|
| แรงดันไฟเลี้ยง | 24 V DC | |||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | 85 ถึง 110% ของแรงดันไฟเลี้ยง | |||
| วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งแบบฝัง | การ ติดตั้ง พื้นผิว | ||
| การใช้พลังงาน | ประมาณ 4.5 W (ประเภท เอาต์พุต 8- ที่ 26.4 V DC), ประมาณ 6.0 W (ประเภท เอาต์พุต 16/32 ที่ 26.4 V DC) | |||
| อินพุต | อินพุตตัว เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส | เอ็นโค้ดเดอร์แบบสัมบูรณ์เชื่อมต่อเฉพาะด้าน | ||
| อินพุตภายนอก | สัญญาณอินพุต | ชนิด 8 เอาต์พุต: ไม่มี รุ่น 16/32 เอาต์พุต: อินพุตแบงค์ 1/2/4, อินพุตจุดออริจิน, อินพุตสตาร์ท | ||
| วิธีการป้อนข้อมูล | ไม่มีแรงดันไฟฟ้าอินพุต: ON อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร: 1 kΩ max. (กระแสไฟรั่ว: ประมาณ 2 mA ที่ 0 Ω) แรงดันตกค้างเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร: 2 V สูงสุด,อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร เมื่อเปิด: ขั้นต่ำ 100 kΩ,แรงดันไฟฟ้าที่ใช้: สูงสุด 30 V DC ความกว้างของสัญญาณอินพุตขั้นต่ำ: 20 ms | |||
| เอาต์พุต | เอาต์พุต Cam เอาต์พุตระหว่างการทำงาน | เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ NPN แบบเปิดขาคอลเลคเตอร์ สูงสุด 30 V DC สูงสุด 100 mA (ไม่เกิน 1.6 A รวมสำหรับเอาต์พุต Cam ทั้งหมดและเอาต์พุต RUN) แรงดันตกค้างสูงสุด 2 V DC | ||
| พัลส์ เอาต์พุต | เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ NPN แบบเปิดขาคอลเลคเตอร์ สูงสุด 30 V DC สูงสุด 30 mA แรงดันตกค้างสูงสุด 0.5 V DC | |||
| จำนวนเอาต์พุต | รุ่น 8 เอาต์พุต: 8 เอาต์พุต Cam, 1 เอาต์พุต RUN, 1 เอาต์พุตพัลส์ | |||
| รุ่น 16 เอาต์พุต: 16 เอาต์พุต Cam, 1 เอาต์พุต RUN, 1 เอาต์พุตพัลส์ | ||||
| รุ่น 32 เอาต์พุต: 32 เอาต์พุต Cam, 1 เอาต์พุต RUN , 1 เอาต์พุตพัลส์ | ||||
| จำนวนแบงค์ | 8 แบงค์ (เฉพาะรุ่น 16/32 เอาต์พุตเท่านั้น) | |||
| วิธีการแสดงผล | LCD 7-segment ส่งข้อมูลเชิงลบ (ค่าแสดงผลหลัก: 11 มม. [สีแดง], ค่าแสดงผลรอง: 5.5 มม. [สีเขียว]) | |||
| วิธีการสำรองข้อมูล | EEP-ROM (เขียนข้อมูลทับ: ขั้นต่ำ 100,000 ครั้ง) ซึ่งสามารถสำรองข้อมูลได้นานถึง 10 ปีขึ้นไป | |||
| อุณหภูมิ / ความชื้น | -20 ถึง + 55 °C (กรณีไม่มีน้ำแข็งหรือไอน้ำ), 0 ถึง + 40 °C ระหว่างสื่อสารผ่าน USB | |||
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -25 ถึง + 65 °C (กรณีไม่มีน้ำแข็งหรือการควบแน่น) | |||
| ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน | 25 ถึง 85% | |||
| โครงสร้างในการป้องกัน | พื้นผิวพาเนล: IP40 เคสหลัง: IP20 | |||
| อุปกรณ์ตกแต่งภายนอกเคส | สีเทาอ่อน (Munsell 5Y7/1) | |||
ประสิทธิภาพของ H8PS
| การตั้งค่าการเพิ่มขึ้น | เพิ่มขึ้นทีละ 0.5° (ที่ความละเอียด 720), เพิ่มขึ้นทีละ 1° (ที่ความละเอียด 256/360) *1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนขั้นตอนการตั้งค่า | สามารถตั้งค่าได้มากถึง 10 ขั้นในแต่ละ Cam (เพื่อสลับเอาต์พุตเปิดปิด 10 ครั้ง) *2 | ||||||||||
| อินพุต | อินพุตตัว เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส | การเชื่อมต่อกับเอ็นโค้ดเดอร์แบบสัมบูรณ์รุ่นเฉพาะ ·ความเร็วในการหมุนตอบสนอง (ในโหมด Run/Test): สูงสุด 1,600 รอบ/นาที ที่ความละเอียด 256/360 (สูงสุด 1,200 รอบ/นาทีหากตั้งค่าฟังก์ชั่น ADV ไว้ที่ 4 Cam ขึ้นไป) *3 สูงสุด 800 รอบ/นาที ที่ ความละเอียด 720 (สูงสุด 600 รอบ / นาทีหากตั้งค่าฟังก์ชั่น ADV ไว้ สำหรับ 4 Cam ขึ้นไป) · มีการตรวจจับข้อมูลที่ผิดปกติ | |||||||||
| ระยะการต่อขยายสายต่อเอ็นโค้ดเดอร์ | ความละเอียด 256/360: สูงสุด 100 ม. ที่ 330 รอบต่อนาทีหรือน้อยกว่า สูงสุด 52 ม. ที่ 331 ถึง 1,200 รอบ/นาที (331 ถึง 900 รอบ/นาทีหากตั้งค่าฟังก์ชั่น ADV ไว้ที่ 4 Cam ขึ้นไป) สูงสุด 12 ม. ที่ 1,201 ถึง 1,600 รอบ/นาที (901 ถึง 1,200 รอบ/นาทีหากตั้งค่าฟังก์ชั่น ADV ไว้ที่ 4 Cam ขึ้นไป) ความละเอียด 720::: สูงสุด 100 ม. ที่ 330 รอบต่อนาทีหรือน้อยกว่า สูงสุด 52 ม. ที่ 331 ถึง 600 รอบ/นาที (331 ถึง 450 รอบ/นาทีหากตั้งค่าฟังก์ชั่น ADV ไว้ที่ 4 Cam ขึ้นไป) สูงสุด 12 ม. ที่ 601 ถึง 800 รอบ/นาที (451 ถึง 600 รอบ/นาทีหากตั้งค่าฟังก์ชั่น ADV ไว้ที่ 4 Cam ขึ้นไป) | ||||||||||
| เวลาตอบสนองการ เอาต์พุต | สูงสุด 0.3 ms | ||||||||||
| ความต้านทานของฉนวน | ต่ำสุด 100 MΩ (มี โอห์มมิเตอร์ DC 500 V) (ระหว่างขั้วต่อที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านและชิ้นส่วนโลหะที่ไม่มีกระแสไหล ระหว่างชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟไหลทั้งหมดกับคอนเนคเตอร์ USB) | ||||||||||
| ความคงทนของฉนวนไฟฟ้า | 1,000 V AC, 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที (ระหว่างขั้วรับกระแสไฟและส่วนโลหะที่ไม่รองรับกระแสไฟที่เปิดอยู่) 500 V AC, 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาทีระหว่างส่วนที่มีกระแสไฟและ คอนเนคเตอร์ USB และระหว่างขั้วต่อที่มีกระแสไฟฟ้าและส่วนโลหะที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าของ คอนเนคเตอร์ เอาต์พุต | ||||||||||
| แรงดันไฟฟ้าแรงกระตุ้น | 1 kV (ระหว่างขั้วอินพุตของพาวเวอร์ซัพพลาย), *1.5 กิโลโวลต์ (ระหว่างขั้วพากระแสไฟฟ้ากับชิ้นส่วนโลหะที่ไม่มีการสะสมประจุไฟฟ้า) | ||||||||||
| ความต้านทานสัญญาณรบกวน | ระหว่างขั้วไฟเลี้ยง: ±480 V ระหว่างขั้วอินพุต: ±600 V สัญญาณรบกวนคลื่นสี่เหลี่ยมจากเครื่องจำลองสัญญาณรบกวน (ความกว้างพัลส์ 100 ns/1 μs, ช่วง Rise 1-ns ) | ||||||||||
| ภูมิคุ้มกันสถิต | 8 kV (ทำงานผิดปกติ), 15 kV (พังทลาย) | ||||||||||
| การสั่นสะเทือน | ความทนทาน | 10 ถึง 55 ถึง 10 Hz, ค่าแอมพลิจูดด้านเดียว 0.75 มม. 3 ทิศทาง ทิศทางละ 2 ชม. | |||||||||
| ทำงานผิดปกติ * 4 | 10 ถึง 55 ถึง 10 Hz, ค่าแอมพลิจูดด้านเดียว 0.5 มม. 3 ทิศทาง ทิศทางละ 10 นาที | ||||||||||
| แรงกระแทก | ความทนทาน | 300 ม./วินาที2 3 ครั้ง ใน 3 ทิศทาง ตามแนวแกน | |||||||||
| ทำงานผิดปกติ * 4 | 200 ม./วินาที2 3 ครั้ง ใน 3 ทิศทาง ตามแนวแกน | ||||||||||
| น้ำหนัก | ประมาณ 300 กรัม (ตัวเครื่อง รุ่น H8PS) | ||||||||||
- *1 อย่างไรก็ตาม งานละเอียด ของ เอาต์พุต หัวล็อค คือสูงสุด 2° สำหรับ เอ็นโค้ดเดอร์ ที่มี ความละเอียด 256 ต่อการหมุนหนึ่งครั้ง
- *2 รุ่น เอาต์พุต 32 สามารถ คลองเลื่อย ได้สูงสุด 160 สเต็ปสำหรับเอาท์พุต หัวล็อค ทั้งหมด
- *3 ค่าสูงสุดคือ 1,000 รอบต่อนาที เมื่อเชื่อมต่อ เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส รุ่น E6CP-AG5C-C
- *4 ยกเว้นในระหว่างการสื่อสาร USB
มาตรฐานที่รองรับการใช้งานของ H8PS
| มาตรฐานความปลอดภัย | ค UL เรา (รายการ): UL508/CSA C22.2 หมายเลข 14 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMC | (EMI): EN61326 ความมิดชิดของการปล่อยรังสี: EN55011 group1 Class A (EMS): EN61326 ภูมิคุ้มกัน ESD EN61000-4-2 - คายประจุหน้าสัมผัส 4 kV, คายประจุในอากาศ 8 kV ภูมิต้านทานการรบกวน RF EN61000-4-3 - 10 V/m (ปรับแอมพลิจูด, 80 MHz ถึง 1 GHz), 10 V/m (ปรับพัลส์, 900 MHz ±5 MHz) ภูมิต้านทานการรบกวนการนำไฟฟ้า EN61000-4-6: 10 V (0.15 ถึง 80 MHz) ภูมิต้านทาน Burst EN61000-4-4: 2 kV สำหรับสายพาวเวอร์, 1 kV สำหรับสายสัญญาณ I/O ภูมิต้านทานไฟกระชาก EN61000-4-5: 1 kV สายต่อสาย (สายพาวเวอร์), 2 kV สายต่อสายดิน (สายกำลัง) | |||||||
- * ดูข้อมูลเพิ่มเติมในแค็ตตาล็อกสำหรับรหัสรุ่นและข้อมูลผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น