เซนเซอร์จับการรั่วไหลแบบวง/จุด - F03-16PE / 16PT / 15 / 16PS - อุปกรณ์เสริม

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เซนเซอร์จับการรั่วไหลของเหลวแบบวง/จุด - F03-16PE / 16PT / 15 / 16PS - อุปกรณ์เสริม

    [คุณสมบัติ]
    · มีระยะเวลาการตรวจจับการรั่วไหลของของเหลวได้ยาวนานที่สุดในอุตสาหกรรมด้วยรูปร่างขนาดเล็กพิเศษ
    · การตรวจจับของเหลวความต้านทานสูงที่ 1 MΩ ที่เสถียร โดยใช้วิธีการตรวจจับความต้านทานระหว่างอิเล็กโทรด
    · ปรับปรุงความต้านทานสัญญาณรบกวนด้วยวงจรตัดสัญญาณรบกวนด้วยสายไฟสามแกน
    · การเสื่อมสภาพของอิเล็กโทรดเนื่องจากการกัดกร่อนสามารถป้องกันได้ด้วยวิธีการตรวจจับกระแสสลับ
    · โดยการหุ้มฉนวนส่วนวงจรพาวเวอร์ซัพพลายและส่วนวงจรตรวจจับ
    · จึงสามารถติดตั้งหลายตัวในตำแหน่งเดียวกันได้
    · หลังตรวจพบการวงจรขาดการเชื่อม อุปกรณ์จะดำเนินการคงสภาพเพื่อขจัดความไม่เสถียรที่เกิดจากหน้าสัมผัสไปสัมผัสกับชิ้นส่วนที่ไม่ได้เชื่อมต่อ
    · สอดคล้องตามมาตรฐานเครื่องหมาย CE และได้รับรองมาตรฐานจาก UL หัวข้อ: CEEMS: ESDEN50082-2 และ EN61000-4-2

    ช่างภาพ

    形F03-16PE วารสารวิทยาศาสตร์

    形F03-16PT ฟัด素製漏液検知帯

    形F03-15 ตำราเรียนเรื่องอาหาร

    形F03-16SFC แผนผังไซต์

    形F03-16PS เซ็นเซอร์อัจฉริยะ

    *上記以外の情報につKIましてHAデジデルカTAログをご覧ください。