อุปกรณ์ต่อขยาย XWT

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    อุปกรณ์ต่อขยาย ที่ช่วยให้ขยายได้ง่ายและผสมผสาน I/O ต่างๆ ได้
    [คุณสมบัติ]
    · ยูนิตขยายหนึ่งยูนิตสามารถรวมกับทาส I/O ดิจิทัลหนึ่งตัวได้
    · สามารถผสมผสาน I/O ต่างๆ ได้ เช่น 16 อินพุตและ 8 เอาต์พุต ซึ่งขยายความเป็นไปได้ในการสร้าง ระบบ
    · สามารถขยายคะแนนได้อย่างยืดหยุ่นขึ้นอยู่กับชุดค่าผสม
    · โครงสร้างที่ถอดออกได้ I/O ช่วยลดเวลาเริ่มต้นและปรับปรุงการบำรุงรักษา
    · สามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาต่างๆ ที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เช่น การเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ตามอายุและข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    · อุปกรณ์ต่อขยาย สำหรับเครือข่าย CompoNet
    · ใช้เมื่อต้องการ I/O เพิ่มเติม

    สเปค ของ อุปกรณ์ต่อขยาย XWT-ID08(-1)/OD08(-1)/ID16(-1)/OD16(-1) ของ Omron PLC

    อุปกรณ์ต่อขยาย XWT: ภาพที่เกี่ยวข้อง

    รูปลักษณ์ของ PLC ของ อุปกรณ์ต่อขยาย XWT-ID08(-1)/OD08(-1)/ID16(-1)/OD16(-1)

    อุปกรณ์ต่อขยาย XWT: ภาพที่เกี่ยวข้อง

    ขนาด PLC แบบ 8 จุด หน่วย: มม.

    อุปกรณ์ต่อขยาย XWT: ภาพที่เกี่ยวข้อง

    PLC ขนาด 16 จุด หน่วย: มม.

    สามารถติดตั้งหนึ่งหน่วยต่อสเลฟดิจิทัล I/O CRT1-ID16(-1)/OD16(-1), CRT1-ROS16, CRT1-ROF16

    โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ Omron PLC

    วัตถุสเปค และประสิทธิภาพ
    แรงดันไฟเลี้ยง ระบบสื่อสารกระแสตรง14 to 26.4โวลต์
    แรงดันไฟเลี้ยง /ออกกระแสตรง20.4 to 26.4โวลต์ (กระแสตรง24โวลต์ -15 to +10%)
    ความต้านทานต่อเสียงรบกวนสอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC61000-4-4 2 kV (สาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย)
    ทนการสั่นสะเทือน10 to 60 Hz ชนิดแอมพลิจูดสองค่า 0.7 มม., 60 to 150 Hz 50ม./วินาที 2
    80 นาที ในทิศทาง X, Y และ Z
    ทนทานต่อแรงกระแทก150ม./วินาที 2 (3 ครั้งใน 6 ทิศทางบน 3 แกน)
    ทนแรงดันไฟฟ้า500 V AC (ระหว่างวงจรแยก)
    ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า20MΩ หรือมากกว่า (ระหว่างวงจรแยก)
    อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน-10 ถึง + 55 °C
    ความชื้นแวดล้อม25 ถึง 85% (ไม่มีการควบแน่น)
    สภาพแวดล้อมโดยรอบเพื่อการใช้งานไม่มีก๊าซกัดกร่อน
    อุณหภูมิในการเก็บรักษา-25 ถึง +65°C
    ความชื้นในการเก็บรักษา25 ถึง 85% (ไม่มีการควบแน่น)
    วิธีการติดตั้งติดตั้งโดยใช้ ราง DIN35mm, สกรู M4 หรือ เหล็กฉากสำหรับยึด
    (แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ รุ่น)

    โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ Omron PLC

    วัตถุรูปแบบ
    รุ่น XWT-ID08รุ่น XWT-ID08-1รุ่น XWT-ID16รุ่น XWT-ID16-1
    การประมวลผลแบบสายทั่วไป I/O ภายในรองรับการใช้งาน NPNรองรับการใช้งาน PNPรองรับการใช้งาน NPNรองรับการใช้งาน PNP
    จุด Input/Output8 อินพุต16 อินพุต
    แรงดันไฟเปิด15 V DC หรือมากกว่า (ระหว่าง เทอร์มินอล อินพุตแต่ละขั้วและ V)15 V DC หรือมากกว่า (ระหว่าง เทอร์มินอล อินพุตแต่ละขั้วและ G)15 V DC หรือมากกว่า (ระหว่าง เทอร์มินอล อินพุตแต่ละขั้วและ V)15 V DC หรือมากกว่า (ระหว่าง เทอร์มินอล อินพุตแต่ละขั้วและ G)
    แรงดันไฟปิด5 V DC หรือต่ำกว่า (ระหว่าง เทอร์มินอล อินพุตแต่ละขั้วและ V)5 V DC หรือต่ำกว่า (ระหว่าง เทอร์มินอล อินพุตแต่ละขั้วและ G)5 V DC หรือต่ำกว่า (ระหว่าง เทอร์มินอล อินพุตแต่ละขั้วและ V)5 V DC หรือต่ำกว่า (ระหว่าง เทอร์มินอล อินพุตแต่ละขั้วและ G)
    ปิด กระแสไฟฟ้า1.0 mA หรือน้อยกว่า
    กระแสไฟฟ้า เข้า6.0 mA หรือต่ำกว่าต่อจุด (ที่ 24 V DC)
    3.0 mA หรือมากกว่าต่อจุด (ที่ 17 V DC)
    เปิด เวลาหน่วง1.5 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า
    เวลาหน่วง ปิด1.5 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า
    จำนวนวงจรต่อส่วนกลาง8 คะแนน/คะแนนรวม16 คะแนน/คะแนนรวม
    การใช้พลังงาน ระบบสื่อสาร5 mA หรือต่ำกว่า (ที่ 24 V DC), 5 mA หรือต่ำกว่า (ที่ 11 V DC)10 mA หรือต่ำกว่า (ที่ 24 V DC), 15 mA หรือต่ำกว่า (ที่ 11 V DC)
    มวลต่ำกว่า 80กรัมต่ำกว่า 120 กรัม

    โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ Omron PLC

    วัตถุรูปแบบ
    รุ่น XWT-OD08รุ่น XWT-OD08-1รุ่น XWT-OD16รุ่น XWT-OD16-1
    การประมวลผลแบบสายทั่วไป I/O ภายในรองรับการใช้งาน NPNรองรับการใช้งาน PNPรองรับการใช้งาน NPNรองรับการใช้งาน PNP
    จุด Input/Output8 เอาท์พุตจุด เอาต์พุต 16 จุด
    กระแสไฟฟ้า พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก0.5 A/จุด 2.0 A/ทั่วไป0.5 A/จุด 4.0 A/ทั่วไป
    แรงดันไฟฟ้าตกค้าง1.2 V หรือต่ำกว่า (DC 0.5 A ระหว่าง เทอร์มินอล เอาต์พุต แต่ละขั้วและ G)1.2 V หรือต่ำกว่า (DC 0.5 A ระหว่าง เทอร์มินอล เอาต์พุต แต่ละขั้วและ V)1.2 V หรือต่ำกว่า (DC 0.5 A ระหว่าง เทอร์มินอล เอาต์พุต แต่ละขั้วและ G)1.2 V หรือต่ำกว่า (DC 0.5 A ระหว่าง เทอร์มินอล เอาต์พุต แต่ละขั้วและ V)
    กระแสไฟรั่ว0.1 mA หรือน้อยกว่า
    เปิด เวลาหน่วง0.5 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า
    เวลาหน่วง ปิด1.5 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า
    จำนวนวงจรต่อส่วนกลาง8 คะแนน/คะแนนรวม16 คะแนน/คะแนนรวม
    การใช้พลังงาน ระบบสื่อสาร5 mA หรือต่ำกว่า (ที่ 24 V DC), 5 mA หรือต่ำกว่า (ที่ 11 V DC)10 mA หรือต่ำกว่า (ที่ 24 V DC), 15 mA หรือต่ำกว่า (ที่ 11 V DC)
    มวลต่ำกว่า 80กรัมต่ำกว่า 120 กรัม

    ชื่อและหน้าที่ของแต่ละชิ้นส่วน Omron PLC

    อุปกรณ์ต่อขยาย XWT: ภาพที่เกี่ยวข้อง

    เอ็กซ์ดับเบิลยูที-ไอดี08, เอ็กซ์ดับเบิลยูที-ไอดี08-1

    อุปกรณ์ต่อขยาย XWT: ภาพที่เกี่ยวข้อง

    เอ็กซ์ดับเบิลยูที-โอดี08, เอ็กซ์ดับเบิลยูที-โอดี08-1

    อุปกรณ์ต่อขยาย XWT: ภาพที่เกี่ยวข้อง

    เอ็กซ์ดับเบิลยูที-ไอดี 16, เอ็กซ์ดับเบิลยูที-ไอดี 16-1

    อุปกรณ์ต่อขยาย XWT: ภาพที่เกี่ยวข้อง

    เอ็กซ์ดับเบิลยูที-โอดี16, เอ็กซ์ดับเบิลยูที-โอดี16-1