1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกข่ายอินพุตอุณหภูมิ CompoNet รุ่น CRT1-TS04T / -TS04P

ลูกข่ายอินพุตอุณหภูมิ CompoNet รุ่น CRT1-TS04T / -TS04P
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,773.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- ยูนิตอินพุตอุณหภูมิ รุ่น CRT1-TS04T / TS04P จาก OMRON
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยรุ่นที่มีอินพุตเทอร์โมคัปเปิล และรุ่นที่มีอินพุตเทอร์โมคัปเปิลความต้านทาน
- ที่อยู่โหนด ประเภทอินพุต และการตั้งค่าอื่นๆ สามารถทำได้โดยใช้สวิตช์บน Slave (ไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์สนับสนุน)
- เทอร์มินอลบล็อคแบบถอดได้ช่วยให้บำรุงรักษาได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องถอดสายไฟ
- ฟังก์ชั่นอัจฉริยะใน Slave ช่วยลดการเขียนโปรแกรมแลดเดอร์และทำให้การบำรุงรักษาง่ายขึ้น

รหัสสินค้า
CRT1-TS04PSALE
CRT1-TS04TSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13,773.00

฿ 10,394.48

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 6 วัน

฿ 21,945.00

฿ 15,488.78

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 39 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สถานีทาส เครือข่ายประเภท อุปกรณ์ควบคุม พันธุ์ CompoNet ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม Input/Output / ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร
เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ คอนเนคเตอร์ มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / CSA จำนวนอินพุต(จุด) 4