ตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้ NSJ

แบรนด์ :
OMRON
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้ NSJ
รายละเอียดจำเพาะของตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้, ซีรีส์ NSJ
| ชื่อ | ยูนิตตัวควบคุม | แสดง | พอร์ตเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตในตัว | รูปแบบ | มาตรฐานสากล | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนอินพุต/เอาท์พุต | ความจุของโปรแกรม | ความจุหน่วยความจำข้อมูล | หน่วยความจำข้อมูลเสริม | ความเร็วในการดำเนินการคำสั่ง LD | จำนวนแร็คขยาย | หน่วยความจำโปรแกรม FB (ไบต์) | อุปกรณ์แสดงผล | สีกรอบ | พื้นที่แสดงผลที่มีประสิทธิภาพ | ความละเอียด | ||||
| SYSMAC หนึ่ง NSJ ซีรีส์ NSJ ตัวควบคุม | 1,280 จุด | 60K สเต็ป | 128K คำ (DM: 32 K คำ) | EM: 32K Word × 3 banks | 0.04 μs | 3 | 1,024K | 5.7 นิ้ว สี สว่าง TFT LCD | งาช้าง | 117.2 (W) × 88.4 (H) (5.7") | 320 × 240 (QVGA) | มีจำหน่าย | NSJ5-TQ11-G5D | UC1, CE, UL ชนิดที่ 4 |
| สีดำ | NSJ5-TQ11B-G5D | |||||||||||||
| 8.4 นิ้ว สี TFT LCD | สีดำ | 170.9 (W) × 128.2 (H) (8.4 นิ้ว) | 640 × 480 (VGA) | มีจำหน่าย | NSJ8-TV01-G5D | UC1, CE | ||||||||
ตารางรายละเอียดจำเพาะของบอดี้ตัวควบคุม NSJ
| รายการ | รูปแบบ | ||
|---|---|---|---|
| สเปค | |||
| NSJ8-TV01-G5D | NSJ5-TQ11-G5D | ||
| แรงดันไฟเลี้ยง | 24 V DC | ||
| แรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลายที่รองรับได้ | DC20.4 ถึง 27.6 V (24 V DC ±15%) | ||
| การใช้พลังงาน | 30 W หรือต่ำกว่า | TQ1□: 22 วัตต์หรือต่ำกว่า | |
| ปริมาณการใช้กระแสไฟ | ยูนิตตัวควบคุม ภายใน 5 V: 500 mA หรือต่ำกว่า ส่วน DeviceNet ภายใน 5 V: 200 mA หรือต่ำกว่า ภายนอก 24 V: 18 mA หรือต่ำกว่า | ||
| กระแสพุ่งเข้า *1 | อินพุต DC 24 V, 10 A หรือต่ำกว่า (เมื่อทำ Cold start) 20 ms หรือต่ำกว่า | ||
| อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน *2 (แสดงมุมพื้นผิวเทียบกับแนวนอน) | 0 ถึง 50°C (90°~60°) 0 ถึง 45°C (60°~30°) Ban (30°~0°) | 0 ถึง 50°C (90°~30°) 0 ถึง 40°C (30°~0°) | |
| อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บ | -20 ถึง +60 °C | ||
| ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน | 35 ถึง 85% RH (0 ถึง 40°C) 35 ถึง 60% RH (40 ถึง 50°C) ไม่มีการควบแน่น | ||
| บรรยากาศแวดล้อมในการทำงาน | ไม่มีก๊าซกัดกร่อน | ||
| ความเป็นฉนวน | ระหว่างชุดขั้วต่อ DC ของขั้วต่อพาวเวอร์ซัพพลายกับสายดินที่ใช้งานได้ 20 MΩ (สำหรับโอห์มมิเตอร์ 100 V DC) | ||
| ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างชุดขั้วต่อ DC ของขั้วต่อพาวเวอร์ซัพพลายกับสายดินที่ใช้งานได้ 800 V DC เป็นเวลา 1 นาที กระแสไฟรั่ว 10 mA หรือต่ำกว่า | ||
| ป้องกันสัญญาณรบกวน | เป็นไปตามมาตรฐาน IEC61000-4-4, 2 kV (สายไฟ) | ||
| ป้องกันการสั่นสะเทือน (ระหว่างการใช้งาน) | 10 ถึง 57 Hz, แอมพลิจูด 0.075 มม., 57 ถึง 150 Hz, 9.8m/s^2, 80 นาที ในทิศทาง X, Y และ Z แต่ละทิศ | ||
| ป้องกันแรงกระแทก (ระหว่างการใช้งาน) | 147 m/s^2, X, Y, Z จำนวน 3 เท่าในแต่ละทิศทาง | ||
| ขนาดภายนอก (มม.) | ไม่มียูนิตต่อขยาย | 232 (W) × 177 (H) × 73.3 (D) | 195 (W) × 142 (H) × 79 (D) |
| พร้อมยูนิตต่อขยาย | 232 (W) × 177 (H) × 89.3 (D) | 195 (W) × 142 (H) × 95 (D) | |
| ขนาดแผงตัด | แนวนอน 220.5 (0 ถึง +0.50) × แนวตั้ง 165.5 (0 ถึง +0.50) มม. ช่วงความหนาของแผง 1.6 ถึง 4.8 มม. | แนวนอน 184 (0 ถึง +0.50) × แนวตั้ง 131 (0 ถึง +0.50) มม. ช่วงความหนาของแผง 1.6 ถึง 4.8 มม. | |
| สายดิน | การต่อสายดินแบบ D (การต่อสายดินแบบหมายเลข 3) | ||
| น้ำหนัก | 2.0 กก. หรือต่ำกว่า | 1.1 กก. หรือต่ำกว่า | |
| โครงสร้างในการป้องกัน | แผงควบคุมด้านหน้า: เทียบเท่ากับ IP65F, NEMA4 (คุณอาจไม่สามารถใช้สินค้าในสภาพแวดล้อมที่ต้องสัมผัสกับน้ำมันเป็นเวลานานได้) UL ชนิดที่ 4 (NSJ5 เท่านั้น) | ||
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ 5 ปี (25°C) สามารถสำรองข้อมูล SRAM, RTC ได้ภายใน 5 วันในช่วงที่แบตเตอรี่เหลือน้อย (ไฟ LED เป็นสีส้ม) ภายใน 5 นาทีหลังจากถอดแบตเตอรี่ออก สามารถสำรองข้อมูล SRAM และ RTC ได้โดยใช้ต | ||