เทอร์มินอลแบบตั้งโปรแกรมได้ NS

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
จอสัมผัส (สำหรับ PLC) ที่มาพร้อมฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์มากมายช่วยลดภาระงานและค่าใช้จ่ายอย่างมากเมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ
[คุณสมบัติ]
· เชื่อมต่อกับ "ตัวควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ ซีรีส์ NJ" เพื่อปรับปรุงฟังก์ชันการแก้ไขปัญหา
· รวมฟังก์ชั่นที่นักออกแบบสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวด รวมถึงโฮสต์ทั้งหมดของฟังก์ชั่นอื่น ๆ ซึ่งตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
[การใช้งาน]
· รองรับการใช้งานอย่างกว้างขวางด้วยรูปแบบที่หลากหลายของหน้าจอและฟังก์ชั่นมากมาย
OMRON จอสัมผัส กับการควบคุมเครื่องจักรในมือคุณ, การจัดการเครื่องจักรบนหน้าจอ (สำหรับ PLC)

การจับคู่ที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้
ปริมาณงานและค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อกับ OMRON จอสัมผัส และส่วนประกอบต่าง ๆ ลดลงอย่างมาก ส่งผลให้สามารถใช้งานฟีเจอร์ที่น่าทึ่งได้หลากหลาย ซึ่งเป็นไปได้เฉพาะเมื่อรวมทุกอย่างในผู้ผลิตรายเดียวการเชื่อมต่อกับ NJ-Series Machine Automation Controller ช่วยให้นักออกแบบเครื่องจักรสามารถบรรลุฟีเจอร์ที่ผู้ใช้ต้องการได้อย่างรวดเร็วผ่านการสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรมโครงสร้างด้วยโครงสร้างและชนิดข้อมูลใหม่อื่น ๆ

เครื่องมือจัดการเครื่องจักรของ จอสัมผัส
นักออกแบบเครื่องจักรสามารถใช้งานการแก้ปัญหา จอสัมผัส การแก้ปัญหาเครื่องจักร การตั้งค่าของอินเวอร์เตอร์ ไดรฟ์เซอร์โว คอนโทรลเลอร์อุณหภูมิ และส่วนประกอบควบคุมอื่น ๆ การตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและการอัปโหลด/ดาวน์โหลดพารามิเตอร์ได้อย่างง่ายดาย

การใช้งาน Machine Automation Controller NJ Series

การใช้งาน Programmable Controller CS/CJ Series
ภาพร่างโครงสร้างและข้อมูลจำเพาะของ OMRON จอสัมผัส NS

หมายเลขรุ่น: NS12/10 ภาพร่างขนาดของตัวเครื่องหลัก

หมายเลขรุ่น: NS8 ภาพร่างขนาดของตัวเครื่องหลัก

จอสัมผัส หมายเลขรุ่น: NS5 ภาพร่างขนาดของตัวเครื่องหลัก

จอสัมผัส หมายเลขรุ่น: NSH5 ตัวเครื่องหลักแบบมือถือ ภาพร่างขนาด
| ชื่อผลิตภัณฑ์ จอสัมผัส | ข้อมูลจำเพาะ | รูปแบบ จอสัมผัส | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ขนาด หน้าจอ | จำนวนจุด (Dots) | Ethernet | สีเฟรม | ||
| NS5-V2 ตัวเครื่องหลัก *1 | 5.7 นิ้ว TFT *2 (สี) ไฟพื้นหลังแบบ LED | 320 × 240 จุด | ไม่มี | Ivory | รุ่น NS5-SQ10-V2 |
| ดำ | รุ่น NS5-SQ10B-V2 | ||||
| รองรับ | Ivory | รุ่น NS5-SQ11-V2 | |||
| ดำ | รุ่น NS5-SQ11B-V2 | ||||
| จอสัมผัส ขนาด 5.7 นิ้ว TFT ความสว่างสูง *2 (สี) ไฟพื้นหลังแบบ LED | ไม่มี | Ivory | รุ่น NS5-TQ10-V2 | ||
| ดำ | รุ่น NS5-TQ10B-V2 | ||||
| รองรับ | Ivory | รุ่น NS5-TQ11-V2 | |||
| ดำ | รุ่น NS5-TQ11B-V2 | ||||
| จอสัมผัส NS8-V2 ตัวเครื่องหลัก | 8.4 นิ้ว TFT *2 ไฟพื้นหลัง LED | 640 × 480 จุด | รองรับ | ดำ | รุ่น NS8-TV01B-V2 |
| NS10-V2 ตัวเครื่องหลัก | 10.4 นิ้ว TFT *2 ไฟพื้นหลัง LED | 640 × 480 จุด | ไม่มี | Ivory | รุ่น NS10-TV00-V2 |
| ดำ | รุ่น NS10-TV00B-V2 | ||||
| รองรับ | Ivory | รุ่น NS10-TV01-V2 | |||
| ดำ | รุ่น NS10-TV01B-V2 | ||||
| จอสัมผัส NS12-V2 ตัวเครื่องหลัก | 12.1 นิ้ว TFT *2 ไฟพื้นหลัง LED | 800 × 600 จุด | ไม่มี | Ivory | รุ่น NS12-TS00-V2 |
| ดำ | รุ่น NS12-TS00B-V2 | ||||
| รองรับ | Ivory | รุ่น NS12-TS01-V2 | |||
| ดำ | รุ่น NS12-TS01B-V2 | ||||
| จอสัมผัส NSH5-V2 ตัวเครื่องหลัก *1 (แบบมือถือ) | 5.7 นิ้ว TFT | 320 × 240 จุด | ไม่มี | ดำ (สวิตช์หยุดฉุกเฉิน: แดง) | จอสัมผัส รุ่น NSH5-SQG10B-V2 |
- *1. ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2008 หน่วยความจำรูปภาพได้เพิ่มขึ้นเป็น 60 MB และมีรูปแบบ จอสัมผัส ใหม่.
- *2. สำหรับไฟพื้นหลัง LED รุ่นที่รองรับมีดังนี้: Lot No. 15Z0 หรือหลังจากนั้นสำหรับรุ่น NS5, Lot No. 28X1 หรือหลังจากนั้นสำหรับรุ่น NS8, Lot No. 11Y1 หรือหลังจากนั้นสำหรับรุ่น NS10, Lot No. 14Z1 หรือหลังจากนั้นสำหรับรุ่น NS12, Lot No. 31114K หรือหลังจากนั้นสำหรับรุ่น NS15.
การจัดอันดับและประสิทธิภาพของ OMRON จอสัมผัส
| ซีรีส์ จอสัมผัส | รุ่น NS5-V2 | รุ่น NS8-V2 | รุ่น NS10-V2 | รุ่น NS12-V2 |
|---|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าที่จ่าย | 24 V DC | |||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายได้ | 20.4 ถึง 27.6 V DC (24 V DC ±15%) | |||
| การใช้พลังงาน | 15 W หรือน้อยกว่า | 25 W หรือน้อยกว่า | ||
| อุณหภูมิการทำงานโดยรอบ | 0 ถึง 50°C หมายเหตุ: อุณหภูมิการทำงานโดยรอบขึ้นอยู่กับข้อจำกัดตามมุมการติดตั้งดังนี้: มุมการติดตั้ง 0 ถึง 30° กับแนวนอน: · เมื่อไม่มีหน่วยขยายติดตั้ง ช่วงอุณหภูมิการทำงานคือ 0 ถึง 45°C · เมื่อมีการติดตั้งหน่วยอินพุตวิดีโอหรือหน่วยเชื่อมต่อ Controller Link อุณหภูมิการทำงานโดยรอบคือ 0 ถึง 35°C มุมการติดตั้ง 30 ถึง 90° กับแนวนอน: ช่วงอุณหภูมิการทำงานโดยรอบคือ 0 ถึง 50°C (0 ถึง 45°C สำหรับรุ่น NS8) | |||
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -20 ถึง +60°C | |||
| ความชื้นการทำงานโดยรอบ | 35 ถึง 85% RH (0 ถึง 40°C), 35 ถึง 60% RH (40 ถึง 50°C) โดยไม่มีการควบแน่น | |||
| บรรยากาศการทำงานโดยรอบ | ต้องไม่มีแก๊สกัดกร่อน | |||
| ความต้านทานเสียงรบกวนของ จอสัมผัส | เป็นไปตามมาตรฐาน IEC61000-4-4, 2 kV (สายไฟฟ้า) | |||
| ความต้านทานการสั่นสะเทือน (ขณะใช้งาน) | 10 ถึง 57 Hz, ความกว้าง 0.075 มม., 57 ถึง 150 Hz, 9.8 m/s2 ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z | |||
| ความต้านทานแรงกระแทก (ขณะใช้งาน) | 147 m/s2 3 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z | |||
| น้ำหนัก | 1.0 กก. สูงสุด | 2.0 กก. สูงสุด | 2.3 กก. สูงสุด | 2.5 กก. สูงสุด |
| โครงสร้างการป้องกัน | แผงควบคุมด้านหน้า: ชนิดป้องกันน้ำมัน IP65 และเทียบเท่ามาตรฐาน NEMA4 UL ชนิด 4 *1 หมายเหตุ: อาจไม่สามารถใช้ได้ในพื้นที่ที่สัมผัสน้ำมันเป็นเวลานาน | |||
| การต่อลงดิน | การต่อลงดินชนิด D (การต่อลงดินชนิดที่ 3) | |||
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | อายุการใช้งานแบตเตอรี่: 5 ปี (ที่ 25°C): เปลี่ยนแบตเตอรี่ภายใน 5 วันหลังจากแบตเตอรี่อ่อน (ไฟแสดงสถานะเป็นสีส้ม) | |||
| มาตรฐานที่ใช้ได้ | ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน UL 508, UL 1604, EMC directives, NK และ LR | |||
จอสัมผัส NS5/NS8/NS10/NS12
*1. รองรับรุ่น NS5, รุ่น NS10 และรุ่น NS12
| ซีรีส์ จอสัมผัส | รุ่น NSH5-V2 | |
|---|---|---|
| ประเภท จอสัมผัส | ชนิดสี TFT ขนาด 5.7 นิ้ว (แบบมือถือ) | |
| สีของเฟรม | ดำ | |
| พอร์ต Ethernet ในตัว | ไม่มี | |
| รูปแบบ | รุ่น NSH5-SQR10B-V2 (สวิตช์หยุดฉุกเฉิน: แดง) | |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 24 V DC | |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายได้ | 20.4 ถึง 27.6 V DC (24 V DC ±15%) | |
| การใช้พลังงาน | 10 W สูงสุด | |
| อุณหภูมิการทำงานโดยรอบ | 0 ถึง 40°C | |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -20 ถึง +60°C | |
| ความชื้นการทำงานโดยรอบ | 35 ถึง 85% RH (0 ถึง 40°C) โดยไม่มีการควบแน่น | |
| บรรยากาศการทำงานโดยรอบ | ต้องไม่มีแก๊สกัดกร่อน | |
| ความต้านทานเสียงรบกวน | โหมดทั่วไป: 1,000 Vp-p (ระหว่างขั้วไฟฟ้ากับแผงควบคุม) โหมดปกติ: 300 Vp-p ความกว้างพัลส์: 100 ns ถึง 1 μs, เวลาขึ้น: พัลส์ 1 ns | |
| ความต้านทานการสั่นสะเทือน (ขณะใช้งาน) | 10 ถึง 57 Hz, ความกว้าง 0.075 มม., 57 ถึง 150 Hz, 9.8 m/s2 ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z | |
| ความต้านทานแรงกระแทก (ขณะใช้งาน) | 147 m/s2 3 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z | |
| น้ำหนัก | 1 กก. สูงสุด | |
| โครงสร้างการป้องกัน | เทียบเท่า IP65 | |
| การต่อลงดิน | การต่อลงดินชนิด D (การต่อลงดินชนิดที่ 3) | |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | อายุการใช้งานแบตเตอรี่: 5 ปี (ที่ 25°C) เปลี่ยนแบตเตอรี่ภายใน 5 วันหลังจากแบตเตอรี่อ่อน (ไฟแสดงสถานะเป็นสีส้ม) | |
| มาตรฐานที่ใช้ได้ | ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน UL 508, EMC directives และ EN 60204-1 | |
จอสัมผัส NSH5 (แบบมือถือ)