เทอร์มินอลแบบตั้งโปรแกรมได้ NB Series

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เทอร์มินอลแบบตั้งโปรแกรมได้ที่มีประสิทธิภาพคุ้มราคา
    [คุณสมบัติ]
    · ไฟ Backlit ใช้หลอดไฟ LED สีขาวที่มีอายุการใช้งานยาวนานเพื่อให้มั่นใจว่าหน้าจอจะชัดเจนยาวนานกว่าที่เคย
    · สามารถใช้ได้กับจอแสดงผลทั้งแนวตั้งและแนวนอน
    · รองรับแฟลชไดร์ฟ USB ง่ายต่อการจัดเก็บและจัดการข้อมูลหน้าจอในพื้นที่ปฏิบัติงาน
    · การทำงานของหน้าต่าง มาตรฐาน เช่น PC สามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดายโดยใช้ซีรี่ส์ NB
    · รองรับการใช้งานหลายภาษา
    [การใช้งาน]
    · ใช้ร่วมกับคอนโทรลเลอร์แบบตั้งโปรแกรมได้เพื่อสร้างหน้าจอการใช้งานที่ตอบสนองตามความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
    · ติดตั้งบนแผงควบคุมเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น ในสายการผลิตและในระบบรักษาความปลอดภัย

    ข้อมูลสินค้าในแคตตาล็อก คลิกที่นี่

    ตารางข้อมูลจำเพาะของ OMRON จอสัมผัส NB Series

    Programmable Terminal NB Series: related images

    ลักษณะภายนอกของ NB Series

     

    จอสัมผัส (หน่วย: มม.)

     

    Programmable Terminal NB Series: related images

    ภาพร่างขนาดของ จอสัมผัส รุ่น NB3Q-TW01B

    Programmable Terminal NB Series: related images

    ภาพร่างขนาดของ จอสัมผัส รุ่น NB5Q-TW01B

    Programmable Terminal NB Series: related images

    ภาพร่างขนาดของ จอสัมผัส รุ่น NB7W-TW01B

    Programmable Terminal NB Series: related images

    ภาพร่างขนาดของ จอสัมผัส รุ่น NB10W-TW01B

    รูปแบบ จอสัมผัสขนาดการตัด จอสัมผัส (กว้าง × สูง มม.)
    รุ่น NB3Q-TW01B119.0 (+0.5/-0) × 93.0 (+0.5/-0)
    รุ่น NB5Q-TW01B172.4 (+0.5/-0) × 131.0 (+0.5/-0)
    รุ่น NB7W-TW01B191.0 (+0.5/-0) × 137.0 (+0.5/-0)
    รุ่น NB10W-TW01B258.0 (+0.5/-0) × 200.0 (+0.5/-0)
    รายการ/รุ่น จอสัมผัสรุ่น NB3Q-TW01Bรุ่น NB5Q-TW01Bรุ่น NB7W-TW01Bรุ่น NB10W-TW01B
    อุปกรณ์แสดงผลของ จอสัมผัสจอ TFT LCD ขนาด 3.5 นิ้ว, สีจอ TFT LCD ขนาด 5.6 นิ้ว, สีจอ TFT LCD ขนาด 7 นิ้ว กว้าง, สีจอ TFT LCD ขนาด 10.1 นิ้ว กว้าง, สี
    ความละเอียดของจอแสดงผล (H × V)320 × 240 จุด320 × 234 จุด800 × 480 จุด800 × 480 จุด
    สีจอแสดงผล65,536 สี
    แสงพื้นหลังไฟ LED แสงพื้นหลัง
    อายุการใช้งานแสงพื้นหลัง50,000 ชั่วโมง (เมื่อใช้งานที่อุณหภูมิห้อง [25°C])*
    จอสัมผัสสวิตช์เมมเบรนชนิดต้านทานแบบอะนาล็อก ความละเอียด 1,024 (V) × 1,024 (H) อายุการใช้งาน: 1,000,000 ครั้งหรือมากกว่า
    น้ำหนัก305 กรัม สูงสุด627 กรัม สูงสุด715 กรัม สูงสุด1,525 กรัม สูงสุด

    *นี่คือเวลาประมาณเมื่อความเข้มของแสงลดลง 50% ต่อ LED ที่อุณหภูมิและความชื้นในห้อง เป็นค่าทั่วไป OMRON จอสัมผัส รับการซ่อมแซมและการวิเคราะห์ NB units รวมถึงอุปกรณ์แสดงผลภายใน 5 ปีจากวันที่ผลิต

    รายการ/รุ่น จอสัมผัสรุ่น NB3Q-TW01Bรุ่น NB5Q-TW01Bรุ่น NB7W-TW01Bรุ่น NB10W-TW01B
    ความจุหน่วยความจำภายใน128 MB (รวมพื้นที่ระบบ)
    หน่วยความจำภายนอกของ จอสัมผัสหน่วยความจำ USB
    การสื่อสารแบบอนุกรม (COM1)รองรับ RS-232C/422A/485 (ไม่มีการแยก).
    ระยะการส่ง: 15 ม. (RS-232C), 50 ม. (RS-422A/485).
    ขั้วต่อแบบบล็อก (D-Sub 9-pin)
    รองรับ RS-232C. ระยะการส่ง: 15 ม. ขั้วต่อแบบบล็อก (D-Sub 9-pin)
    การสื่อสารแบบอนุกรม (COM2)---รองรับ RS-232C/422A/485 (ไม่มีการแยก). ระยะการส่ง: 15 ม. (RS-232C), 50 ม. (RS-422A/485). ขั้วต่อแบบบล็อก (D-Sub 9-pin)
    จอสัมผัส USB HostUSB 2.0 ความเร็วเต็มแบบ Type-A. กำลังไฟขาออก 5 V, 150 mA.
    USB SlaveUSB 2.0 ความเร็วเต็มแบบ Type-B. ระยะการส่งสูงสุด: 5 ม.
    การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ที่รองรับ PictBridge
    การสื่อสาร Ethernet10BASE-T/100BASE-TX
    รายการ/รุ่น จอสัมผัสรุ่น NB3Q-TW01Bรุ่น NB5Q-TW01Bรุ่น NB7W-TW01Bรุ่น NB10W-TW01B
    ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายได้20.4 ถึง 27.6 V DC (24 V DC -15 ถึง +15%)
    การใช้พลังงาน9 W สูงสุด10 W สูงสุด11 W สูงสุด14 W สูงสุด
    อายุการใช้งานแบตเตอรี่ของ จอสัมผัส5 ปี (25°C) (พื้นที่สำรองข้อมูล: RTC เท่านั้น)*
    โครงสร้างป้องกันส่วนการทำงานด้านหน้า: IP65 (กันฝุ่นและกันน้ำหยดเฉพาะด้านหน้าของ จอสัมผัส)
    มาตรฐานที่ใช้ได้EC directive, KC, cUL508
    บรรยากาศการทำงานโดยรอบต้องไม่มีแก๊สกัดกร่อน
    ความต้านทานเสียงรบกวนสอดคล้องกับ IEC61000-4-4, 2 kV (สายไฟ)
    อุณหภูมิการทำงานโดยรอบ0 ถึง 50°C
    ความชื้นการทำงานโดยรอบ10 ถึง 90% RH (สมมติว่าไม่มีการควบแน่น)

    หมายเหตุ: หน่วยความจำแฟลชของ จอสัมผัส สามารถเขียนได้ถึง 100,000 ครั้ง.
    *การเปลี่ยนแบตเตอรี่จากโรงงานสามารถทำได้เฉพาะรุ่น NB10W ภายใน 5 ปีนับจากวันที่ผลิตเท่านั้น. สำหรับรุ่น NB3Q/5Q/7W ไม่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้.

    • *ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อกสำหรับข้อมูลสเปคอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น.
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
    เทอร์มินอลแบบตั้งโปรแกรมได้ NB Series | OMRON | MISUMI ประเทศไทย