(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ LAN ที่รองรับเครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) ที่ใช้ทางอุตสาหกรรม
[คุณสมบัติ]
· ช่วยให้ง่ายต่อการประกอบสายอีเธอร์เน็ต (ethernet) ในพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ย้ำหรือเครื่องมือเฉพาะด้านอื่นๆ
· ใช้สลักกล็อคที่แน่นหนาและคอนเนคเตอร์ RJ45 ที่มีความแข็งแรงในการยึด สายไฟ ทำให้สามารถเชื่อมต่อภายนอกพาแนลควบคุมได้
· ใช้สายไฟหุ้มพีวีซี AWG22 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ⌀6.5 มม.
· สายเคเบิลชนิดมีชิลด์สองชั้น พร้อมสายถักและสายชิลด์เทปอะลูมิเนียม เพื่อลดสัญญาณรบกวนในสภาพแวดล้อม FA
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่จำเป็นต้องป้องกันเสียงรบกวนเพื่อสายเคเบิลเครือข่ายอุตสาหกรรม
ลักษณะภายนอกของ XS6G-T421-1
Drawing ระบุขนาดของ XS6G-T421-1, หน่วย: มม.
Drawing ระบุขนาดของ XS6G-T421-1, หน่วย: มม.
รหัสสินค้า |
---|
XS6G-T421-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,621.09 ฿ 907.16 | LAN CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | ปลั๊ก | โล่กำบัง | ไม่มี (UTP) | สี | สีดำ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XS6G-T421-1 ในชุด คอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) สำหรับใช้ทางอุตสาหกรรม - XS6
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง