พาวเวอร์ซัพพลาย SYSMAC CJ1

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    กลุ่มผลิตภัณฑ์ของชุด พาวเวอร์ซัพพลาย หลาย ชุด สำหรับรองรับ ระบบ สเกลวัด ได้สูงสุด 25 W
    [คุณสมบัติ]
    · ฟังก์ชั่น แจ้งเตือนการเปลี่ยนสามารถช่วยป้องกันการโอเวอร์โฟลว์ของระบบเนื่องจากอายุการใช้งานของพาวเวอร์ซัพพลาย
    · สอดคล้องกับรุ่น CJ1W-PA205C
    · หน้าสัมผัสเอาต์พุตระหว่างการทำงานช่วยในการตรวจสอบสถานะการทำงานของ CPU
    · CJ1W-PA205R สอดคล้องตามมาตรฐาน SEMI-F47 (ประเภทอินพุต AC, อินพุต 200 V min)
    [การใช้งาน]
    · ใช้เป็นพาวเวอร์ซัพพลายสำหรับ CJ1 Series

    สเปค ของ พาวเวอร์ซัพพลาย สำหรับ SYSMAC CJ1 ของ PLC Omron

    พาวเวอร์ซัพพลาย สำหรับ SYSMAC CJ1: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ลักษณะภายนอก PLC รุ่น CJ1W-PA205R

    พาวเวอร์ซัพพลาย สำหรับ SYSMAC CJ1: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ดรออิ้งบอกขนาด PLC รุ่น CJ1W-PA205R
    หน่วย: มม.

    พาวเวอร์ซัพพลาย สำหรับ SYSMAC CJ1: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ลักษณะภายนอก PLC รุ่น CJ1W-PA205C

    พาวเวอร์ซัพพลาย สำหรับ SYSMAC CJ1: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ดรออิ้งบอกขนาด PLC รุ่น CJ1W-PA205C
    หน่วย: มม.

    พาวเวอร์ซัพพลาย สำหรับ SYSMAC CJ1: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ลักษณะภายนอก PLC รุ่น CJ1W-PA202

    พาวเวอร์ซัพพลาย สำหรับ SYSMAC CJ1: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ดรออิ้งบอกขนาด PLC รุ่น CJ1W-PA202
    หน่วย: มม.

    พาวเวอร์ซัพพลาย สำหรับ SYSMAC CJ1: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ลักษณะภายนอก PLC รุ่น CJ1W-PD025

    พาวเวอร์ซัพพลาย สำหรับ SYSMAC CJ1: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ดรออิ้งบอกขนาด PLC รุ่น CJ1W-PD025
    หน่วย: มม.

    พาวเวอร์ซัพพลาย สำหรับ SYSMAC CJ1: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ลักษณะภายนอก PLC รุ่น CJ1W-PD022

    พาวเวอร์ซัพพลาย สำหรับ SYSMAC CJ1: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ดรออิ้งบอกขนาด PLC รุ่น CJ1W-PD022
    หน่วย: มม.

    ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย สำหรับ SYSMAC CJ1 ของ PLC Omron

    ชื่อ ผลิตภัณฑ์รูปแบบแรงดันไฟเลี้ยงความสามารถ เอาต์พุตตัวเลือกมาตรฐานสากล
    กระแสตรง 5 โวลต์
    ความสามารถ เอาต์พุต
    กระแสตรง 24 โวลต์
    ความสามารถ เอาต์พุต
    ทั้งหมด
    การใช้พลังงาน
    กระแสตรง 24 โวลต์
    บริการ
    พาวเวอร์ซัพพลาย
    เอาต์พุต
    ระหว่างการดำเนินการ
    กรอบเวลาทดแทน
    ฟังก์ชั่น การแจ้งเตือน
    อุปกรณ์พาวเวอร์ซัพพลาย ACรุ่น CJ1W-PA205C100 ถึง 240 โวลต์กระแสสลับ5 ก.0.8 เอ25 วัตต์ไม่มีไม่มีรวมอยู่ด้วยยูซี1, เอ็น, แอล, ซีอี
    รุ่น CJ1W-PA205R5 ก.0.8 เอ25 วัตต์ไม่มีรวมอยู่ด้วยไม่มี
    รุ่น CJ1W-PA2022.8 ก0.4 เอ14 วัตต์ไม่มีไม่มีไม่มี
    อุปกรณ์พาวเวอร์ซัพพลาย DCรุ่น CJ1W-PD025กระแสตรง 24 โวลต์5 ก.0.8 เอ25 วัตต์ไม่มีไม่มีไม่มี
    รุ่น CJ1W-PD0222 ก0.4 เอ19.6 วัตต์ไม่มีไม่มีไม่มียูซี1 ซีอี

    หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้อุปกรณ์นี้กับร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ NJ Series ได้

    PLC มาตรฐานสากล:

    มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้
    U: UL, U1: UL (ผ่านการรับรองพื้นที่อันตราย Class I Div 2): CSA, UC: cULus, UC1: cULus (ผ่านการรับรองพื้นที่อันตราย Class I Div 2), CU: cUL, N: NK, L: Lloyd, CE: ข้อกำหนด EC

    อุปกรณ์เสริม

    ชุดพาวเวอร์ซัพพลาย CJ Seriesไม่มีอุปกรณ์เสริม
    ดูเว็บไซต์ของผู้ผลิตสำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์อื่น ๆ นอกเหนือจากรายละเอียดที่ระบุข้างต้น