สวิตช์เปิดใช้งาน A4E

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สวิตช์ 3 ตำแหน่ง เหมาะสำหรับการทำงานของหุ่นยนต์อย่างปลอดภัย
    [คุณสมบัติ]
    · สวิตช์กดที่เชื่อถือได้ด้วยสัมผัสคลิก
    · สอดคล้องกับ ANSI / RIAR15.06-1999 ข้อกำหนด มาตรฐานอเมริกันสำหรับ สวิตช์ 3 ตำแหน่ง
    · สวิตช์สามารถติดตั้งได้ทุกทิศทาง
    [การใช้งาน]
    · สวิตช์ 3 ตำแหน่ง ใช้สำหรับการทำงานของโรบอท

    สเปคสวิตช์เปิดใช้งาน

    ชนิดสเปคผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
    รุ่น A4E-B200SS2 หน้าสัมผัส ไม่มีข้อต่อฟิตติ้ง ไม่มียางซีล
    รุ่น A4E-B200VS2 หน้าสัมผัส, ติดตั้งตามแนวตั้ง, ไม่มียางซีล
    รุ่น A4E-B200VA2 หน้าสัมผัส, ติดตั้งตามแนวตั้ง, พร้อมยางซีล
    รุ่น A4E-C211VA4 หน้าสัมผัส, ติดตั้งตามแนวตั้ง, มียางซีล
    สวิตช์เปิดใช้งาน A4E: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รูปลักษณ์ภายนอกของ A4E-B200SS

    รุ่น 2 หน้าสัมผัส ไม่ใช้ข้อต่อฟิตติ้ง

    สวิตช์เปิดใช้งาน A4E: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    Drawing บอกขนาด A4E-B200SS, หน่วย: มม.

    สวิตช์เปิดใช้งาน A4E: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รูปลักษณ์ภายนอกของ A4E-B200VS

    รุ่น 2 หน้าสัมผัส ติดตั้งตามแนวตั้ง

    สวิตช์เปิดใช้งาน A4E: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    Drawing บอกขนาด A4E-B200VS หน่วย: มม.

    สวิตช์เปิดใช้งาน A4E: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รูปลักษณ์ภายนอกของ A4E-B200VA

    รุ่น 2 หน้าสัมผัส, ติดตั้งตามแนวตั้ง, มียางซีล

    สวิตช์เปิดใช้งาน A4E: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    Drawing บอกขนาด A4E-B200VA หน่วย: มม.

    สวิตช์เปิดใช้งาน A4E: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รูปลักษณ์ภายนอกของ A4E-C211VA

    รุ่น 4 หน้าสัมผัส, ติดตั้งตามแนวตั้ง, มียางซีล

    สวิตช์เปิดใช้งาน A4E: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    แผนภาพขนาด A4E-C211VA หน่วย: มม.

    รับรองมาตรฐาน

    องค์กรที่รับรองมาตรฐานมาตรฐานหมายเลขไฟล์
    UL *UL508, CSA C22.2 No.14E76675
    TUV SUDEN60947-5-1 (การรับรองวงจรเปิดโดยตรง) EN60947-5-8กรุณาติดต่อศูนย์บริการของเรา
    CQC (CCC)GB14048.52003010305070634

    *ได้รับการรับรอง UL CSA C22.2 No.14

    การรับรองมาตรฐานความปลอดภัย

    TUV (EN60947-5-1)

    หมวดหมู่การใช้งานAC-15DC-13
    พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งาน (Ie)0.75 A0.55 A
    พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน (Ue)240 V125 V

     

    UL/CSA (UL508, CSA C22.2 No.14), CCC (GB14048.5)
    24 V DC 300 mA (โหลดเหนี่ยวนำ) 125 V AC 1 A (โหลดไฟฟ้าต้านทาน)

     

    มีค่าพิกัด

    พิกัดทนแรงดันของฉนวนไฟฟ้า250 V
    พิกัดกระแสไฟฟ้าป้อน2.5 A
    พิกัดโหลด24 V DC 300 mA (โหลดเหนี่ยวนำ), 125 V AC 1 A (โหลดไฟฟ้าต้านทาน)
    โหลดไฟฟ้าขั้นต่ำที่ใช้24 V DC 4 mA
    ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ขั้วแตกต่าง: 4.0 kV, ขั้วเดี่ยว: 2.5 กิโลโวลต์
    อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน-10 ถึง + 55 ℃ (ไม่มีน้ำแข็ง)
    ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน35 ถึง + 85% (ไม่มีการควบแน่น)
    อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บ-25 ถึง +65°C
    "m-h3--wysiwyg"> ประสิทธิภาพ
    ความเป็นฉนวน100 MΩ หรือสูงกว่า (พร้อมเมกเกอร์ 500 V DC)
    ความต้านทานหน้าสัมผัส100 mΩ หรือต่ำกว่า ( ค่าเริ่มต้น)
    ทนต่อการสั่นสะเทือน10 ถึง 55 ถึง 10 Hz ค่าแอมพลิจูดสองด้าน 0.75 มม.
    ทนต่อแรงกระแทก150 m/s2
    ความทนทานเชิงกลOFF → ON: *1,000,000 ครั้งขึ้นไป
    OFF → ON → OFF (เปิดโดยตรง): 100,000 ครั้งขึ้นไป
    ความทนทานไฟฟ้า100,000 ครั้งขึ้นไป
    โครงสร้างในการป้องกันIP65 (เฉพาะรุ่นที่มียางซีล )
    • * โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับคุณสมบัติการใช้งาน ฯลฯ