เครื่องตั้งเวลาแบบโซลิดสเตต H3DK-G

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องตั้งเวลาแบบโซลิดสเตต H3DK-G
[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์เครื่องตั้งเวลามาตรฐาน ความกว้าง DIN22.5 มม. สำหรับใช้กับแผงควบคุม
· รองรับการใช้งานกับแหล่งจ่ายไฟอิสระ AC/DC (AC/DC24 ถึง 240 V)
· เพิ่มรุ่นพาวเวอร์ซัพพลาย 12V DC ในทุกซีรีส์
· ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL, CSA, CCC และสอดคล้อง EN61812-1 สอดคล้องมาตรฐานเครื่องหมาย CE Mark
· สอดคล้องมาตรฐาน EMC EN61812-1 ทำให้ใช้ได้ทั้งในงานอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย เชิงพาณิชย์ และงานอุตสาหกรรมเบา
· โครงสร้างขั้วต่อพร้อมฟิตติ้งสกรูยึดเพื่อป้องกันการสัมผัสโดนกับสิ่งอันตรายต่างๆ (สอดคล้อง EN50274)
สเปคของตัวตั้งเวลาโซลิดสเตต H3DK-G AC/DC24-240

ลักษณะภายนอกของ H3DK-G
- วิธีการติดตั้ง: การติดตั้งบนราง DIN
- มาตรฐานความปลอดภัย: cURus (UL508CSA C22.2 เบอร์ 14) / EN61812-1 / IEC60664-1 4 kV/2 / EN50274
- อุปกรณ์เสริม: ป้ายชื่อ

Drawing ระบุขนาดของ H3DK-G
(หน่วย: มม.)
อันดับ
| แรงดันไฟเลี้ยง* 1 | · 24 ถึง 240 V AC/DC, 50/60 Hz*2 · 12 V DC * 2 | |
|---|---|---|
| ช่วงแรงดันกระเพื่อมที่ยอมรับได้ | · AC/DC24 ถึง 240 V: 85% ถึง 110% ของพิกัดแรงดันไฟฟ้า · 12 V DC: 90% ถึง 110% ของพิกัดแรงดันไฟฟ้า | |
| รีเซ็ต พาวเวอร์ซัพพลาย | ระยะเวลาเปิดพาวเวอร์ซัพพลายขั้นต่ำ: 0.5 วินาที | |
| แรงดันปลด | ไม่เกิน 10% ของพิกัดแรงดันไฟฟ้า | |
| การใช้พลังงาน | ประเภท H3DK-G | ที่ 240 V AC: 6.6 VA หรือต่ำกว่า*3 |
| Type H3DK-GA | ที่ 12 V DC: 0.9 W หรือน้อยกว่า | |
| เอาต์พุตควบคุม | เอาต์พุตการติดต่อ (จำกัดเวลา [รีเลย์], 1c [วงจร], 1c [△ วงจร]): 250 V AC 5 A โหลดความต้านทาน (cos⌀ = 1), 30 V DC 5 A โหลดความต้านทาน*4 125 V DC 0.15 A โหลดความต้านทานสูงสุด, 125 V DC 0.1 A โหลดไฟฟ้าสูงสุด L/R = 7 ms โหลดไฟฟ้าที่รองรับขั้นต่ำ: 5 V DC 10 mA (ระดับ P, ค่าอ้างอิง) วัสดุหน้าสัมผัส: โลหะผสม Ag + การชุบ Au | |
| ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -20 ถึง + 55°C (ไม่เกิดการแช่แข็ง) | |
| ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา | -40 ถึง +70°C (ไม่มีการแข็งตัว) | |
| ความชื้นแวดล้อมใช้งาน | 25 ถึง 85% | |
- *1 เมื่อแรงดันไฟเลี้ยงเป็น 24 V DC จะมีกระแสกระชากประมาณ 0.25 A ดังนั้นต้องระมัดระวังเมื่อพาวเวอร์ซัพพลายของตัวเครื่องของตัวจับเวลาถูกสลับสำหรับการส่งออกแบบไม่สัมผัส เช่น เซนเซอร์
- *2 การกระเพื่อมของพาวเวอร์ซัพพลาย DC คือ 20% หรือต่ำกว่า
- *3 โปรดดูการใช้พลังงานอ้างอิงที่ DC ในแคตาล็อก
- *4 เอาต์พุตควบคุมคือการจัดอันดับของสตาร์ทเตอร์ Type H3DK เมื่อใช้ 2 หน่วยหรือมากกว่าในแถว โปรดดูที่ "ความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างการติดตั้งและความสามารถในการสลับเอาต์พุต" ในแคตตาล็อก
ประสิทธิภาพ
| ความแตกต่างในเวลาการทำงาน | ±1% (เปอร์เซ็นต์ของสเกลวัดสูงสุด) หรือต่ำกว่า | |
|---|---|---|
| ข้อผิดพลาดในการตั้งค่า | ±10% (เปอร์เซ็นต์ของสเกลวัดสูงสุด) ±0.05 s หรือต่ำกว่า | |
| เวลาเปลี่ยน | ข้อผิดพลาดรวม ± (25% ของเวลาสวิตช์ +5 ms) หรือน้อยกว่า | |
| อิทธิพลของแรงดันไฟฟ้า | ±0.5% (เปอร์เซ็นต์ของสเกลวัดสูงสุด) หรือต่ำกว่า | |
| ความผันผวนของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง | ±2% (เปอร์เซ็นต์ของสเกลวัดสูงสุด) หรือต่ำกว่า | |
| ความต้านทานของฉนวน | 100 MΩ หรือมากกว่า ด้วยโอห์มมิเตอร์ 500 V DC | |
| ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 2,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่างส่วนโลหะที่มีประจุไฟฟ้าและส่วนโลหะที่ไม่มีประจุไฟฟ้า) 2,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่างวงจรเอาท์พุตควบคุมและวงจรการทำงาน) 1,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่างจุดสัมผัสที่ไม่ต่อเนื่อง) | |
| แรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | · AC/DC 24 ถึง 240 V: 5 kV (ระหว่างขั้วต่อพาวเวอร์ซัพพลาย), 5 kV (ระหว่างขั้วตัวนำกับชิ้นส่วนโลหะที่ไม่สะสมประจุไฟฟ้า) · 12 V DC: 1 kV (ระหว่างขั้วพาวเวอร์ซัพพลาย), 1.5 kV (ระหว่างขั้วตัวนำกับชิ้นส่วนโลหะที่ไม่สะสมประจุไฟฟ้า) | |
| ความต้านทานสัญญาณรบกวน | สัญญาณรบกวนคลื่นสี่เหลี่ยมจากเครื่องจำลองสัญญาณรบกวน (ความกว้างของลูกคลื่น: 100 ns/1 µs, ช่วงเริ่มต้น: 1 ns) ±1.5 kV | |
| ความต้านทานไฟฟ้าสถิต | 4 kV (ทำงานผิดปกติ), 8 kV (พังทลาย) | |
| การสั่นสะเทือน | ความทนทาน | 10 ถึง 55 ถึง 10 Hz, ค่าแอมพลิจูดด้านเดียว 0.75 มม. 3 ทิศทาง ทิศทางละ 2 ชม. |
| ทำงานผิดปกติ | 10 ถึง 55 Hz, ชนิดแอมพลิจูดค่าเดียว 0.5 มม., 3 ทิศทาง, ทิศทางละ 10 นาที | |
| แรงกระแทก | ความทนทาน | 1,000 m/s², 6 ทิศทาง, รอบละ 3 ครั้ง |
| ทำงานผิดปกติ | 100 m/s², 6 ทิศทาง, ทิศทางละ 3 รอบ | |
| อายุการใช้งาน | เชิงกล | ขั้นต่ำ 10 ล้านรอบ (ไม่มีโหลด ที่ 1,800 รอบ/ ชม.) |
| ไฟฟ้า | ทำงาน 100,000 รอบขึ้นไป (250 V AC 5 A โหลดความต้านทาน, ความถี่ในการเปิด/ปิด 360 รอบ/ชม.) | |
| โครงสร้างการป้องกัน | IP30 (IP20 สำหรับเทอร์มินอล) | |
| น้ำหนัก | ประมาณ 120 ก. | |
มาตรฐานที่รองรับการใช้งาน
| มาตรฐานความปลอดภัย | cURus: UL508/CSA C22.2 เบอร์ 14 EN50274: การป้องกันนิ้ว, ป้องกันมือในแนวตั้งเท่านั้น EN61812-1: ระดับการปนเปื้อน 2; หมวดหมู่แรงดันไฟฟ้าเกิน III CCC: GB/T 14,048.5 ระดับการปนเปื้อน 2; หมวดหมู่แรงดันไฟฟ้าเกิน III * LR: สเปคการทดสอบ เบอร์ 1-2002 หมวดหมู่ ENV1.2 | |
|---|---|---|
| EMC | (EMI) การแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การแผ่รังสีที่นำไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าฮาร์มอนิก ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า, การกระพริบ (EMS) ความคงทนต่อการคายประจุไฟฟ้าสถิต ความคงทนต่อความเข้มของสนามไฟฟ้า ความคงทนต่อสัญญาณรบกวนแบบเบิร์สต์ ความคงทนต่อการกระชาก ความคงทนต่อสัญญาณรบกวนแบบนำไฟฟ้า ความคงทนต่อการลดลงของแรงดันไฟฟ้า / การหยุดชะงักของพลังงาน | EN61812-1 EN55011 Class B EN55011 Class B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61812-1 IEC61000-4-2 IEC61000-4-3 IEC61000-4-4 IEC61000-4-5 IEC61000-4-6 IEC61000-4-11 |
เงื่อนไขในการรับ CCC
| ฟิวส์ที่แนะนำ | 0216005 (250 V AC, 5 A) ผลิตโดย Littelfuse |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด Ue พิกัดกระแสไฟฟ้า Ie | AC-15: Ue: 250 V AC, Ie: 3 A AC-13: Ue: 250 V AC, Ie: 5 A DC-13: Ue: 30 V DC, Ie: 0.1 A |
| พิกัดทนแรงดันของฉนวน | 250 V |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้าแรงกระตุ้น (ระดับความสูง: สูงสุด 2,000 ม.) | 4 kV (ที่ 240 V AC) |
| สภาพค่ากระแสลัดวงจร | 1,000 A |
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างการติดตั้งของหน่วย H3DK 2 หน่วยขึ้นไปและความสามารถในการสลับเอาต์พุต (ค่าอ้างอิง)
ดูรูปด้านล่างสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างช่วงการติดตั้งและกระแสโหลดไฟฟ้า
โปรดทราบว่าการใช้ตัวจับเวลาภายใต้สภาวะโหลดไฟฟ้าที่สูงขึ้นอาจทำให้อายุการใช้งานของส่วนประกอบภายในสั้นลงเนื่องจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นภายในตัวจับเวลา
วิธีการทดสอบ
- ตัวอย่าง: ประเภท H3DK-G
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้: 240 V AC
- ระยะห่างในการติดตั้ง: 0 มม., 5 มม., 10 มม., และ 50 มม.

ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงการติดตั้งและกระแสไฟฟ้าของโหลด

ภาพวิธีการทดสอบ
การเชื่อมต่อสายไฟ

แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟภายในของ H3DK-G

เค้าโครงเทอร์มินอลของ H3DK-G
*ขั้วต่อพาวเวอร์ซัพพลายไม่มีขั้วกระแสไฟฟ้า
ชื่อและฟังก์ชั่นของแต่ละส่วน

มุมมองด้านหน้าของ H3DK-G

มุมมองด้านล่างของ H3DK-G
- *1. สำหรับการเชื่อมต่อเทอร์มินอล, ใช้ขดลวดเดี่ยวขนาด 2.5 มม.^2 หรือน้อยกว่าหรือหางปลาหัวเสียบก้านไม้ขีดที่มีปลอกหุ้มฉนวน
- เพื่อให้มั่นใจต่อความทนแรงดันไฟฟ้าหลังการเชื่อมต่อ ตั้งค่าความยาวของส่วนนำไฟฟ้าที่สัมผัสซึ่งจะถูกสวมเข้าเทอร์มินอลเป็น 8 มม. หรือต่ำกว่า
- *2. แรงบิดขันแน่นของสกรู / แรงบิดที่แนะนำ: 0.49 N⋅m, แรงบิดสูงสุด: 0.98 N⋅m สูงสุด

สำหรับสายเดี่ยว 2.5 มม.² หรือน้อยกว่า

สำหรับเทอร์มินอลแบบแท่งพร้อมปลอกฉนวน
ข้อควรระวัง
- *มีความเสี่ยงต่อการติดไฟหรือการระเบิดเนื่องจากการเกิดประกายไฟหรือการสร้างความร้อนในรีเลย์ที่เกิดจากการเปิดและปิด ห้ามใช้ในบรรยากาศที่มีก๊าซไวไฟหรือก๊าซระเบิด
- *ซีรีส์ H3DK มีระบบพาวเวอร์ซัพพลายที่ไม่มีหม้อแปลงไฟฟ้า โปรดทราบว่าคุณอาจได้รับไฟฟ้าช็อตหากคุณสัมผัสขั้วต่ออินพุตขณะที่พาวเวอร์ซัพพลายกำลังทำงานอยู่
- *กระแสพุ่งเข้าจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของโหลดไฟฟ้า ซึ่งส่งผลต่อความถี่ในการเปิดและปิดของหน้าสัมผัสและจำนวนครั้งที่ใช้งาน ตรวจสอบกระแสพุ่งเข้าพร้อมกับพิกัดกระแสไฟฟ้า และออกแบบวงจรด้วยการเผื่อขอบเขต
- *อายุการใช้งานของรีเลย์เอาต์พุตจะแตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับความสามารถในการสวิตช์และเงื่อนไขการสวิตช์ ดังนั้นควรใช้งานภายในโหลดที่กำหนดและจำนวนรอบอายุการใช้งานทางไฟฟ้า โดยคำนึงถึงเงื่อนไขการใช้งานจริง หากใช้งานเกินอายุการใช้งาน อาจเกิดการเชื่อมติดหรือการไหม้ของขั้วพินได้ โปรดแน่ใจว่าใช้กระแสไฟฟ้าของโหลดไฟฟ้าต่ำกว่าค่าพิกัด เมื่อใช้เครื่องทำความร้อน เป็นต้น ต้องแน่ใจว่าใช้สวิตช์เทอร์โมในวงจรโหลดไฟฟ้า
- *อย่าถอดเคสด้านนอก
- *อาจเกิดไฟฟ้าช็อตเล็กน้อย ไฟไหม้ และอุปกรณ์ล้มเหลวในบางกรณีที่หายาก ห้ามถอดแยกชิ้นส่วน ดัดแปลง ซ่อมแซม หรือสัมผัสภายใน
- *สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น โปรดดูที่แคตตาล็อก