รีเลย์หยุดการหมุนกลับ APR-S

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ใช้การตรวจจับแรงดันไฟฟ้าเพื่อพิจารณาการหมุนย้อนกลับของ ขมอเตอร์ 3 เฟส
    [คุณสมบัติ]
    · รีเลย์ ที่ป้องกันไม่ให้มอเตอร์ทำงานกลับด้าน ซึ่งเกิดจากการวางระบบสายไฟผิดพลาด
    · ตรวจจับทิศทางของการหมุนของมอเตอร์ ทันทีจ่ายไฟไปยังรีเลย์ ถ้าหากไฟถูกจ่ายมากลับด้าน แมกเนติกคอนแทคเตอร์จะล็อคในสถานะเปิด
    · แมกเนติกคอนแทกเตอร์ ยังสามารถต่อสายเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกปิดในเฟสเปิด
    · รีเลย์ปลั๊กอินขนาดเล็กที่ไม่ต้องการการปรับแต่ง
    · ใช้วิธิการตรวจจับแรงดันไฟฟ้า จึงสามารถทำงานได้อย่างอิสระจากโหลดกระแสไฟฟ้า
    [การใช้งาน]
    · สำหรับรวมเข้ากับอุปกรณ์ที่ทำงานแบบย้อนกลับ โดยมีสาเหตุจากการวางระบบไฟผิดพลาด อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
    · สำหรับอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องวางระบบไฟบ่อยๆ

    สเปคของรีเลย์ป้องกันการไหลย้อนกลับ APR-S

    กล่องรีเลย์ป้องกันการย้อนกลับ APR-S: รูปที่เกี่ยวข้อง

    รูปลักษณ์ภายนอกของรีเลย์ป้องกันการไหลย้อนกลับ APR-S

    กล่องรีเลย์ป้องกันการย้อนกลับ APR-S: รูปที่เกี่ยวข้อง

    Outline Drawing ของ APR-S

    กล่องรีเลย์ป้องกันการย้อนกลับ APR-S: รูปที่เกี่ยวข้อง

    APR-S Drawing: มม.

    กล่องรีเลย์ป้องกันการย้อนกลับ APR-S: รูปที่เกี่ยวข้อง

    Outline Drawing เทอร์มินอลของ APR-S
    (Drawing ในมุมมองจากด้านหลังของตัวสินค้าหลัก)

    กล่องรีเลย์ป้องกันการย้อนกลับ APR-S: รูปที่เกี่ยวข้อง

    Outline Drawing ของ APR-S380, APR-S440

    กล่องรีเลย์ป้องกันการย้อนกลับ APR-S: รูปที่เกี่ยวข้อง

    Outline Drawing บอกขนาดของ APR-S380, APR-S440 หน่วย: มม.

    กล่องรีเลย์ป้องกันการย้อนกลับ APR-S: รูปที่เกี่ยวข้อง

    Drawing แผนผังเทอร์มินอลของ APR-S380, APR-S440
    (Drawing ในมุมมองจากด้านหลังของตัวสินค้าหลัก)

    กล่องรีเลย์ป้องกันการย้อนกลับ APR-S: รูปที่เกี่ยวข้อง

    ตัวอย่างการเชื่อมต่อภายนอกของ APR-S

    ลักษณะการทำงาน
    เมื่อสายส่งกำลัง R → S → T ได้รับพลังงานเพื่อใช้ส่งกระแสไฟฟ้าตามลำดับไปยังเทอร์มินอล (6) → (4) → (3) จะมีลำดับเฟสบวก
    ลำดับเฟสบวก: การทำงานของรีเลย์ในตัว (5) - (1) กระแสไฟฟ้านำพา, (5) - (8) ไม่นำพากระแสไฟฟ้า)
    ลำดับเฟสเชิงลบ: ไม่มีการทำงานของรีเลย์ภายใน (5) - (1) ไม่นำกระแสไฟฟ้า, (5) - (8) นำกระแสไฟฟ้า)

    กล่องรีเลย์ป้องกันการย้อนกลับ APR-S: รูปที่เกี่ยวข้อง

    ตัวอย่างการเชื่อมต่อภายนอกของ APR-S380 / S440

    • * สำหรับการจ่ายแรงดันไฟฟ้าและแรงดันควบคุมให้หน้าสัมผัส ใช้แหล่งจ่ายไฟที่แยกจากกัน

    ลักษณะการทำงาน
    เมื่อสายส่งกำลัง R → S → T ได้รับพลังงานเพื่อใช้ส่งกระแสไฟฟ้าตามลำดับไปยังเทอร์มินอล (10) → (1) → (3) จะมีลำดับเฟสบวก
    ลำดับเฟสบวก: การทำงานของรีเลย์ในตัว (6) - (7) กระแสไฟฟ้านำพา, (6) - (8) ไม่นำพากระแสไฟฟ้า)
    ลำดับเฟสเชิงลบ: ไม่มีการทำงานของรีเลย์ภายใน (6) - (7) ไม่นำกระแสไฟฟ้า, (6) - (8) นำกระแสไฟฟ้า)

    กล่องรีเลย์ป้องกันการย้อนกลับ APR-S: รูปที่เกี่ยวข้อง

    Outline Drawing บอกขนาดของ APR-S แบบติดตั้งช่องเสียบ หน่วย: มม.
    รุ่น PF083A (ขายปลีก)

    พิกัดแรงดันไฟฟ้ารุ่น APR-S200/220 V
    รุ่น APR-S380380/400 V
    รุ่น APR-S440440 V
    ช่วงความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้รุ่น APR-S3 เฟส 170 ถึง 240 V AC 50/60 Hz
    รุ่น APR-S3803 เฟส 350 ถึง 420 V AC 50/60 Hz
    รุ่น APR-S4403 เฟส 410 ถึง 460 V AC 50/60 Hz
    เวลาในการทำงานภายใน 100 ms (หลังจ่ายแรงดันไฟฟ้าไปจนถึงเฟสบวก→ตรวจพบการกลับเฟส)
    เอาท์พุตควบคุมรุ่น APR-Sเอาท์พุตรีเลย์ 1 c
    200 V AC 1.1 A cosφ = 1, 200 V AC 0.6 A cosφ = 0.4
    รุ่น APR-S380เอาท์พุตรีเลย์ 1 c
    250 V AC 1.1 A cosφ = 1, 250 V AC 0.6 A cosφ = 0.4
    รุ่น APR-S440
    อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน-10 ถึง + 50 °C (กรณีไม่มีน้ำแข็ง)
    อายุการใช้งานเชิงกลขั้นต่ำ 1,000,000 รอบ
    คุณสมบัติทางไฟฟ้าขั้นต่ำ 100,000 รอบการทำงาน
    น้ำหนักประมาณ 100 g
    • * ดูรายละเอียดจำเพาะอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นได้ในแค็ตตาล็อก