1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สตาร์ทเตอร์แบบปิดอัตโนมัติ Star Delta, ซีรีส์ SNRCN

สตาร์ทเตอร์แบบปิดอัตโนมัติ Star Delta, ซีรีส์ SNRCN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 50,180.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากการเปลี่ยนจากสตาร์เป็นเดลต้าทำได้โดยการใส่ ตัวต้านทาน ในขดลวดของ มอเตอร์ และทำการเปลี่ยนจากสตาร์ไปเป็นเดลต้าโดยไม่ต้องเปิด มอเตอร์ จาก พาวเวอร์ซัพพลาย กระแสพุ่งเข้า ที่ ไหลเข้า ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนเดลต้าจึงสามารถระงับได้
·หาก พาวเวอร์ซัพพลาย เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเช่นเดียวกับอุปกรณ์ดับเพลิงอุปกรณ์ปั๊ม ฯลฯ เป็นไปได้ที่จะลดความสามารถของ พาวเวอร์ซัพพลาย ของเครื่องกำเนิด ไฟฟ้า

รหัสสินค้า
SNRCN201HF-NA
SNRCN201HL-NA
SNRCN203HF-NA
SNRCN203HL-NA
SNRCN205HF-NA
SNRCN205HL-NA
SNRCN206HF-NA
SNRCN206HL-NA
SNRCN207HF-NA
SNRCN207HL-NA
SNRCN211HF-NA
SNRCN211HL-NA
SNRCN215HF-NA
SNRCN215HL-NA
SNRCN219HF-NA
SNRCN219HL-NA
SNRCN222HF-NA
SNRCN222HL-NA
SNRCN230HF-NA
SNRCN230HL-NA
SNRCN237HF-NA
SNRCN237HL-NA
SNRCN245HF-NA
SNRCN245HL-NA
SNRCN255HF-NA
SNRCN255HL-NA
SNRCN275HF-NA
SNRCN275HL-NA
SNRCN290HF-NA
SNRCN290HL-NA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด
(V)
ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ มิติ
(มิลลิเมตร)
ความจุ มอเตอร์ 200 V AC ถึง 240 V Class
(กิโลวัตต์)

฿ 395,201.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz1030430205110

฿ 399,148.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz1030430205110

฿ 414,355.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz1030430205132

฿ 414,355.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz1030430205132

฿ 51,318.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz4003701185.5

฿ 50,180.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz4003701185.5

฿ 615,830.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz1030430210160

฿ 615,830.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz1030430210160

฿ 55,121.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz4003701187.5

฿ 52,941.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz4003701187.5

฿ 62,343.34

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz40037012111

฿ 61,201.66

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz40037012111

฿ 71,088.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz40037012115

฿ 69,946.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz40037012115

฿ 85,380.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz53043012118.5

฿ 84,260.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz53043012118.5

฿ 106,060.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz53043012122

฿ 104,918.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz53043012122

฿ 107,960.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz53043013330

฿ 104,765.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz53043013330

฿ 136,471.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz63043014437

฿ 135,331.66

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz63043014437

฿ 161,180.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz73043015945

฿ 160,040.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz73043015945

฿ 167,641.66

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz53043015955

฿ 166,501.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz53043015955

฿ 211,740.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz68043018475

฿ 210,598.34

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz68043018475

฿ 275,601.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz68043018490

฿ 274,463.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz68043018490

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สตาร์ทเตอร์ แรงดันไฟฟ้าวงจรหลัก(V) AC200 ถึง 240 ครอบคลุม เคส NA
สเปค เทอร์มอลรีเลย์ ด้วย 2 องค์ประกอบ