1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สตาร์ทเตอร์อัตโนมัติ Star Delta, ชนิดหน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้า 2 ชุด, ซีรีส์ SNQN

สตาร์ทเตอร์อัตโนมัติ Star Delta, ชนิดหน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้า 2 ชุด, ซีรีส์ SNQN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21,365.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ง่ายกว่าเล็กกว่าและประหยัดกว่าหน้า หน้าสัมผัส แม่เหล็ก 3 วงจร
·เหมาะสำหรับปั๊มสตาร์ทเครื่องเป่าลมเครื่องมือกลและอื่น ๆ

รหัสสินค้า
SNQN201CF-NA
SNQN201CL-NA
SNQN201HF-NA
SNQN201HL-NA
SNQN203CF-NA
SNQN203CL-NA
SNQN203HF-NA
SNQN203HL-NA
SNQN205CF-NA
SNQN205CL-NA
SNQN205HF-NA
SNQN205HL-NA
SNQN206CF-NA
SNQN206CL-NA
SNQN206HF-NA
SNQN206HL-NA
SNQN207CF-NA
SNQN207CL-NA
SNQN207HF-NA
SNQN207HL-NA
SNQN211CF-NA
SNQN211CL-NA
SNQN211HF-NA
SNQN211HL-NA
SNQN215CF-NA
SNQN215CL-NA
SNQN215HF-NA
SNQN215HL-NA
SNQN219CF-NA
SNQN219CL-NA
SNQN219HF-NA
SNQN219HL-NA
SNQN222CF-NA
SNQN222CL-NA
SNQN222HF-NA
SNQN222HL-NA
SNQN230CF-NA
SNQN230CL-NA
SNQN230HF-NA
SNQN230HL-NA
SNQN237CF-NA
SNQN237CL-NA
SNQN237HF-NA
SNQN237HL-NA
SNQN245CF-NA
SNQN245CL-NA
SNQN245HF-NA
SNQN245HL-NA
SNQN255CF-NA
SNQN255CL-NA
SNQN255HF-NA
SNQN255HL-NA
SNQN275CF-NA
SNQN275CL-NA
SNQN275HF-NA
SNQN275HL-NA
SNQN290CF-NA
SNQN290CL-NA
SNQN290HF-NA
SNQN290HL-NA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด
(V)
ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ มิติ
(มิลลิเมตร)
ครอบคลุม เคส ความจุ มอเตอร์ 200 V AC ถึง 240 V Class
(กิโลวัตต์)

฿ 224,665.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz800500250ที่รวมอยู่110

฿ 223,523.34

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz800500250ที่รวมอยู่110

฿ 209,076.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 35 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz680420205NA110

฿ 207,938.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz680420205NA110

฿ 310,575.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz800500250ที่รวมอยู่132

฿ 309,435.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz800500250ที่รวมอยู่132

฿ 214,780.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz680420205NA132

฿ 213,640.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz680420205NA132

฿ 25,356.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 35 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz400250150ที่รวมอยู่5.5

฿ 23,788.34

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz400250150ที่รวมอยู่5.5

฿ 22,466.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz300220116NA5.5

฿ 21,365.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz300220116NA5.5

฿ 425,758.34

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz950600260ที่รวมอยู่160

฿ 425,758.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz950600260ที่รวมอยู่160

฿ 337,946.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz780520210NA160

฿ 336,806.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 35 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz780520210NA160

฿ 29,118.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz400250150ที่รวมอยู่7.5

฿ 28,016.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz400250150ที่รวมอยู่7.5

฿ 24,556.66

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 35 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz300220116NA7.5

฿ 23,455.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz300220116NA7.5

฿ 34,326.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 35 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz400250150ที่รวมอยู่11

฿ 33,225.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz400250150ที่รวมอยู่11

฿ 26,343.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz300220121NA11

฿ 25,241.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz300220121NA11

฿ 41,815.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz400250150ที่รวมอยู่15

฿ 40,675.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz400250150ที่รวมอยู่15

฿ 35,656.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 35 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz300220121NA15

฿ 34,516.66

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz300220121NA15

฿ 50,180.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz400250150ที่รวมอยู่18.5

฿ 49,038.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz400250150ที่รวมอยู่18.5

฿ 39,915.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz300220121NA18.5

฿ 38,775.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz300220121NA18.5

฿ 52,840.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz400250150ที่รวมอยู่22

฿ 51,700.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz400250150ที่รวมอยู่22

฿ 45,616.66

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz300220121NA22

฿ 44,476.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz300220121NA22

฿ 63,483.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz450300200ที่รวมอยู่30

฿ 62,343.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz450300200ที่รวมอยู่30

฿ 51,700.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz350270133NA30

฿ 50,558.34

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz350270133NA30

฿ 73,366.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 35 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz500355200ที่รวมอยู่37

฿ 72,226.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz500355200ที่รวมอยู่37

฿ 62,723.34

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz400300142NA37

฿ 61,583.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz400300142NA37

฿ 93,135.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 75 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz560400220ที่รวมอยู่45

฿ 91,993.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 75 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz560400220ที่รวมอยู่45

฿ 76,408.34

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 75 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz460335159NA45

฿ 75,268.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz460335159NA45

฿ 100,358.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz560400220ที่รวมอยู่55

฿ 99,216.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz560400220ที่รวมอยู่55

฿ 81,350.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz460335159NA55

฿ 80,210.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz460335159NA55

฿ 134,218.34

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 75 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz800500250ที่รวมอยู่75

฿ 133,100.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 75 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz800500250ที่รวมอยู่75

฿ 122,406.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz680420184NA75

฿ 121,265.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz680420184NA75

฿ 177,526.66

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz800500250ที่รวมอยู่90

฿ 176,766.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 45 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz800500250ที่รวมอยู่90

฿ 136,471.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 75 วัน 100/50 hz, 100 ถึง 110/60 Hz680420184NA90

฿ 135,331.66

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 75 วัน 200/50 hz, 200 ถึง 220/60 Hz680420184NA90

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สตาร์ทเตอร์ แรงดันไฟฟ้าวงจรหลัก(V) AC200 ถึง 240 สเปค เทอร์มอลรีเลย์ ด้วย 2 องค์ประกอบ