1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกฟิวส์ สำหรับ ฟิวส์ ซีรี่ส์ E ที่ จำกัด กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าแรงสูง

กระบอกฟิวส์ สำหรับ ฟิวส์ ซีรี่ส์ E ที่ จำกัด กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าแรงสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,116.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
•รวมฐานฟิวส์และตัวยึดฟิวส์ในตัวยึดฟิวส์ลิงค์สำหรับซีรีส์ E

รหัสสินค้า
HF323/6E
HF323/6E-S
HF326C/6A
HF326C/6B
HF326CII/6B
HF340/6A
HF340/6B
HF340III/6A
HF340III/6A-S
HF340III/6B
HF340III/6B-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ฟิวส์ ใช้งานได้ จำนวนขั้ว บันทึก

฿ 24,126.67

FUSE HOLDER 1 ชิ้น 90 วัน 4003.6 kV, 400 A / 7.2 kV, 400 A1สำหรับการใช้งานภายในอาคารไม่มีหน้า หน้าสัมผัส หลอมรวม

฿ 34,568.33

FUSE HOLDER 1 ชิ้น 90 วัน 4003.6 kV, 400 A / 7.2 kV, 400 A1สำหรับใช้ในร่มพร้อมหน้าจอ หน้าสัมผัส แบบฟิวชั่น

฿ 16,825.00

FUSE HOLDER 1 ชิ้น 90 วัน 303.6 kV, 5 ถึง 100 A / 7.2 kV, 5 ถึง 30 A1สำหรับการใช้งานกลางแจ้งจะไม่มีหน้า หน้าสัมผัส หลอมรวม

฿ 20,610.00

FUSE HOLDER 1 ชิ้น 90 วัน 2003.6 kV, 150, 200 A / 7.2 kV, 40 ถึง 200 A1สำหรับการใช้งานกลางแจ้งจะไม่มีหน้า หน้าสัมผัส หลอมรวม

฿ 30,618.34

FUSE HOLDER 1 ชิ้น 90 วัน 2 × 1503.6 kV, 2 × 150, 2 × 200A / 7.2 kV, 2 × 100, 2 × 150A1สำหรับการใช้งานกลางแจ้งจะไม่มีหน้า หน้าสัมผัส หลอมรวม

฿ 10,116.67

FUSE HOLDER 1 ชิ้น 90 วัน 303.6 kV, 5 ถึง 100 A / 7.2 kV, 5 ถึง 30 A1สำหรับการใช้งานภายในอาคารไม่มีหน้า หน้าสัมผัส หลอมรวม

฿ 13,956.67

FUSE HOLDER 1 ชิ้น 90 วัน 2003.6 kV, 150, 200 A / 7.2 kV, 40 ถึง 200 A1สำหรับการใช้งานภายในอาคารไม่มีหน้า หน้าสัมผัส หลอมรวม

฿ 21,151.66

FUSE HOLDER 1 ชิ้น 90 วัน 303.6 kV, 5 ถึง 100 A / 7.2 kV, 5 ถึง 30 A3สำหรับการใช้งานภายในอาคารไม่มีหน้า หน้าสัมผัส หลอมรวม

฿ 29,968.33

FUSE HOLDER 1 ชิ้น 90 วัน 303.6 kV, 5 ถึง 100 A / 7.2 kV, 5 ถึง 30 A3สำหรับใช้ในร่มพร้อมหน้าจอ หน้าสัมผัส แบบฟิวชั่น

฿ 29,808.33

FUSE HOLDER 1 ชิ้น 90 วัน 2003.6 kV, 150, 200 A / 7.2 kV, 40 ถึง 200 A3สำหรับการใช้งานภายในอาคารไม่มีหน้า หน้าสัมผัส หลอมรวม

฿ 38,625.00

FUSE HOLDER 1 ชิ้น 90 วัน 2003.6 kV, 150, 200 A / 7.2 kV, 40 ถึง 200 A3สำหรับใช้ในร่มพร้อมหน้าจอ หน้าสัมผัส แบบฟิวชั่น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดแรงดันไฟฟ้า 7.2 kV