1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

โมดูล ระบบสื่อสาร PROFIBUS-DP ซีรี่ส์ MICREX-SX

โมดูล ระบบสื่อสาร PROFIBUS-DP ซีรี่ส์ MICREX-SX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 87,005.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มี โมดูล หลัก PROFIBUS-DP, โมดูล ทาสและ โมดูล อินเทอร์เฟซ

[คุณสมบัติ]
· NP1L-PD1
· ระบบ เปิด
สามารถเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ทาส PROFIBUS-DP จำนวนมากได้ (ผู้ขายมากกว่า 300 ราย)DP ทาสได้รับการรับรองความถูกต้องและความเข้ากันได้ที่ยืนยันโดยสมาคม PROFIBUS
·การกำหนดค่า ระบบ ยืดหยุ่น
ด้วย DP master ตัวเดียวและ DP Slave หลายตัวเป็นคอนฟิกูเรชันพื้นฐานการรวมกันของ DP Masters หลายตัวและ DP Slave หลายตัวก็เป็นไปได้และการกระจาย ฟังก์ชั่น หลักยังสามารถทำได้อย่างง่ายดาย
·ความเร็วในการส่ง
มีความเร็วในการส่งข้อมูลเก้าแบบ (9.6 / 19.2 / 93.75 / 187.5 / 500 / 1,500 / 3,000 / 6,000 /
· 12,000kbps) (ขีด จำกัด บนขึ้นอยู่กับประเภท DP Slave)

รหัสสินค้า
NP1L-PD1
NP1L-PS1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด จำนวนโหนด การเชื่อมต่อสายไฟ

฿ 97,781.25

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 45 วัน PLC-อุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม‎สูงสุด 32 อุปกรณ์

฿ 87,005.22

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 45 วัน สถานีทาส-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เครือข่ายประเภท อุปกรณ์ควบคุม พันธุ์ PROFIBUS-DP ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม Input/Output / ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ คอนเนคเตอร์
มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL จำนวนบล็อก การเชื่อมต่อสายไฟ SX ต่อเชื่อมแบบบัส อุปกรณ์ / การกำหนดค่าสูงสุด 8 รายการ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ Multi-Drop
สื่อส่งสัญญาณ (สายไฟ) สายไฟ PROFIBUS-DP ความเร็วในการส่ง / ระยะทาง 1,200 เมตรที่ความเร็วในการส่ง 9.6 kbps ถึง 100 m ที่ความเร็วในการส่ง 12 Mbps