1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

โมดูล ระบบสื่อสาร LE-net ซีรี่ส์ MICREX-SX

โมดูล ระบบสื่อสาร LE-net ซีรี่ส์ MICREX-SX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21,166.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

LE-net เป็นเครือข่ายดั้งเดิมของผู้ผลิตเองและเป็น โมดูล ลิงค์ระหว่างโปรเซสเซอร์ราคาประหยัดสำหรับการสื่อสารกับโหนดอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับ LE-net

[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งโมดูล LE-net ได้สูงสุดแปดโมดูลในการกำหนดค่าเดียว (สูงสุดสองโมดูลสำหรับ SPH200)
·วิธี ระบบสื่อสาร ไปได้ ได้แก่ การสื่อสารออกอากาศและการสื่อสารด้วยข้อความ
·มีระบบหลายหยดและระบบสายไฟสำรองแบบลูปเดียวสำหรับเชื่อมต่อ LE-net
·ใน เคส ของวิธีการหลายหยดสายส่งที่ขาดการเชื่อมต่อจะส่งผลให้เกิดความผิดปกติในการส่งสัญญาณอย่างไรก็ตามใน เคส ของวิธีการวนซ้ำการ ระบบสื่อสาร ข้อมูลระหว่างโหนดสามารถดำเนินต่อไปได้
·ส่งผลให้ ระบบ มีความน่าเชื่อถือสูงซึ่งสามารถสร้างได้ในราคาที่ต่ำ
·โมดูล 2 โมดูล Lenet งานซ่อมบำรุง FB
·นอกจากนี้การกำหนดค่าเดียวและการกำหนดค่าที่ซ้ำกันสามารถอยู่ร่วมกันได้ในลูป (หมายเหตุ)
·วิธีการหลายหยดและลูป 2 ไม่สามารถผสมและเชื่อมต่อกันได้เนื่องจากโปรโตคอลการส่งข้อมูลแตกต่างกันและวิธีการส่งข้อมูลจะต้องเหมือนกัน

รหัสสินค้า
NP1L-LE1
NP1L-LL2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สื่อส่งสัญญาณ (สายไฟ) ความเร็วในการส่ง / ระยะทาง

฿ 21,166.67

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 45 วัน Multi-Dropสายคู่บิดเกลียว พร้อม โล่กำบัง62.5kbps / 800 m, 125kbps / 500 m, 250kbps / 250 m, 500kbps / 100 m, 1 mbps / 40 m

฿ 42,266.67

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 45 วัน การ อุปกรณ์สายไฟ แบบวนซ้ำซ้อนแบบวงเดียวสายคู่บิดเกลียว พร้อม โล่กำบัง, สายไฟ CAT5 ข้าม5 mbps / ส่วนขยายทั้งหมด 500 m, 100 m ระหว่างโหนด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลิงก์ โมดูล เครือข่ายประเภท อุปกรณ์ควบคุม พันธุ์ LE-สุทธิ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร
เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ คอนเนคเตอร์ มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL จำนวนโหนด การเชื่อมต่อสายไฟ สูงสุด 64 อุปกรณ์