1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โมดูล ระบบสื่อสาร OPCN-1 ซีรี่ส์ MICREX-SX

โมดูล ระบบสื่อสาร OPCN-1 ซีรี่ส์ MICREX-SX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,125.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีโมดูลหลัก OPCN-1 โมดูลสเลฟและโมดูลอินเทอร์เฟซ

[คุณสมบัติ]
· NP1L-JP1
·สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุดแปดยูนิตในการกำหนดค่าเดียว
·สามารถเชื่อมต่อสถานีทาสได้ถึง 31 สถานีกับต้นแบบเดียว
·จำนวนคะแนน I / O สูงสุดคือ 8,192 คะแนน (512 คำ)
·ใน เคส ของ SPH200 จำนวนจุด I / O สูงสุดคือ 2,048 จุด (128 คำ)
·ความเร็วในการส่งสามารถสลับได้ (1 M / 500k / 250k / 125kbps)
· NP1L-JS1
·การใช้ OPCN-1 ทำให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง cpus ผ่านข้อมูล I / O ได้
·จำนวนจุด I / O สูงสุดคือ 2,048 จุด (128 คำ)
· NP1L-RJ1
· I / O ระยะไกล ชนิดประกอบ มีขนาดเล็กและคุ้มค่าสามารถทำได้ในฐานะเครือข่ายผู้ขายหลายรายบนสถานีทาสที่ รองรับการใช้งาน มาตรฐาน OPCN-1
·เวลา ชุดกรอง อินพุตของ โมดูล อินพุตสามารถกำหนดได้โดยใช้ ดิพสวิตช์ ที่ พื้นผิว ด้านหน้า

รหัสสินค้า
NP1L-JP1
NP1L-JS1
NP1L-RJ1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด จำนวนโหนด การเชื่อมต่อสายไฟ จำนวนบล็อก การเชื่อมต่อสายไฟ SX ต่อเชื่อมแบบบัส

฿ 17,600.00

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 45 วัน PLC-อุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม‎31 บล็อกต่อ โมดูล หลักสูงสุด 8 อุปกรณ์

฿ 17,600.00

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 45 วัน สถานีทาส-สูงสุด 8 อุปกรณ์

฿ 13,125.00

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 45 วัน สถานีควบคุม I/O ระยะไกล--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เครือข่ายประเภท อุปกรณ์ควบคุม พันธุ์ OPCN-1 ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม Input/Output / ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ คอนเนคเตอร์
มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ Multi-Drop สื่อส่งสัญญาณ (สายไฟ) สายไฟ สายคู่บิดเกลียว พร้อม โล่กำบัง
ความเร็วในการส่ง / ระยะทาง 125kbps / 1,000 m, 250kbps / 800 m, 500kbps / 480 m, 1 mbps / 240 m