(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เบรกเกอร์ กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้า ขนาดใหญ่ในแพ็คเกจขนาดเล็ก [ รูปแบบ ฝาครอบ ]
[คุณสมบัติ]
·ขึ้นอยู่กับ ฟิวส์ จำกัด กระแสไฟฟ้า มีรูปตัวล็อกซึ่งเป็น บล็อค จำกัด กระแสไฟฟ้า ความเร็วสูงพร้อมด้วยขนาดที่ลดลงโดยรวมที่ถูกบล็อก l2t ที่กำหนดเป้าหมายการป้องกัน สารกึ่งตัวนำ
·ขนาดเล็กและง่ายต่อการ มือจับ:ขนาด ขนาดภายนอก ขนาดเล็กและรูปทรงปลั๊ก (วิธีโครงสร้าง ฐานรอง/แผ่นรอง แนวตั้ง) เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการสำหรับการเปลี่ยน ฟิวส์ ฯลฯ
·การปิดกั้น l2t โดยรวมมีขนาดเล็ก:องค์ประกอบ สารกึ่งตัวนำ สามารถป้องกันได้อย่างน่าเชื่อถือมากกว่าการ ลิงค์ข้อต่อ ฟิวส์ มาตรฐาน (BLA)
·ความจุ เบรกเกอร์ สูง:กระแสไฟฟ้า แตกคือ 550 V AC 100 kA ( ค่า สมมาตร)
•ฝาครอบ เครื่องชาร์จ:ฝาครอบสำหรับชาร์จสามารถติดตั้งเข้ากับ ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับกระแสสูงถึง 30 A
รหัสสินค้า |
---|
PA30 |
PA60 |
PA100 |
PA200 |
PA400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เฟรม กระแสไฟฟ้า (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 150.00 | FUSE OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | ||
฿ 283.33 | FUSE OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 61 วัน | 60 | ||
฿ 500.00 | FUSE OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 61 วัน | 100 | ||
฿ 816.67 | FUSE OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 61 วัน | 200 | ||
฿ 1,133.33 | FUSE OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 61 วัน | 400 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง