1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
F-MPC04P ซีรีส์ โมดูลจัดการพลังงาน หน่วยตรวจสอบ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แบบหลายวงจร (ตัวเลือก / อื่น ๆ )

F-MPC04P ซีรีส์ โมดูลจัดการพลังงาน หน่วยตรวจสอบ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แบบหลายวงจร (ตัวเลือก / อื่น ๆ )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,134.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
มิเตอร์วัดไฟ มัลติฟังก์ชั่นดิจิตอลรวมฟังก์ชันการวัดที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการตรวจสอบ อุปกรณ์แหล่งจ่าย
·หน่วยเดียวสามารถวัดได้หลายวงจร
· UM02 ตัวเดียวสามารถวัดตัวป้อนได้มากถึงแปดตัวใน 3 เฟส สาม ขดลวด สามตัวป้อนสิบสองตัวใน 1 เฟส สองสายและตัวป้อนได้มากถึงสี่ตัวในวงจร 3 เฟส สี่ ขดลวด
·วัตถุการวัดคือ ระบบ การกระจายที่เชื่อมต่อกับ บัส ทั่วไปหนึ่ง ต่อเชื่อมแบบบัส
·ติดตั้งง่ายในแผงสวิตช์ที่มีอยู่
· UM02 ขนาดกะทัดรัดสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายใน ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า พื้นที่ปฏิบัติงาน หรือแผง ระบบไฟส่องสว่าง ไม่ว่าจะเป็นของใหม่หรือที่มีอยู่แล้วเพื่อสร้าง ระบบ ตรวจสอบ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ในเชิงเศรษฐกิจ
·สามารถใช้เป็น เครื่องมือวัด พื้นที่ปฏิบัติงาน ได้
·สามารถใช้เป็น เครื่องมือวัด พื้นที่ปฏิบัติงาน โดยใช้ร่วมกับจอแสดงผลเสริมและหน่วยการตั้งค่าที่ ขายปลีก/แยกจำหน่าย
·ความสามารถในการสร้างเครือข่าย
·ติดตั้งอินเทอร์เฟซการสื่อสาร RS-485 เป็น มาตรฐาน ช่วยให้สามารถ ระบบสื่อสาร กับผลิตภัณฑ์ F-MPC ซีรีส์อื่น ๆ ด้วย RS-485

รหัสสินค้า
UM02X-C005
UM02X-C050
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว สายไฟ
(ม.)

฿ 3,134.90

POWER TUBE REASON OPTION 1 ชิ้น 45 วัน 0.5

฿ 6,269.27

POWER TUBE REASON OPTION 1 ชิ้น 45 วัน 5.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ