(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซ็อกเก็ต สำหรับ พาวเวอร์รีเลย์
ฐานซ็อกเก็ตรีเลย์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นฐานสำหรับติดตั้งตัวรีเลย์ ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในระบบอุตสาหกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
● รองรับการใช้งานร่วมกับ: พาวเวอร์รีเลย์ รุ่น HH62, HH63 และ HH64
● จำนวนขาซ็อกเก็ต: 8,11 และ 14
● รูปร่าง : ซ็อกเก็ตรูปทรงสี่เหลี่ยม
● รูปแบบการติดตั้ง : แบบเชื่อม, แบบราง, ยึดด้วยสกรู
[การประยุกต์ใช้งาน]
ซ็อกเก็ตรีเลย์โดยทั่วไปแล้วจะใช้ในงานที่จำเป็นต้องเข้ามีการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมรีเลย์ในเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
TP68 |
TP68X2 |
TP68X2-CR |
TP68X2-Z/100 |
TP68X2-Z/200 |
TP611X2 |
TP614X2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | จำนวนหมุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | บังคับ รีเลย์ | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 83.33 | RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 76 วัน | ซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม | 8 | UL / TUV / CSA | 21.6 | 28.9 | 56.9 | สำหรับ HH62P | สำหรับลวดบัดกรี | ||
฿ 250.00 | RELAY ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม | 8 | UL / TUV / CSA | 28 | 73.5 | 68 | สำหรับ HH62P | สำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ ประเภท สกรู อุปกรณ์เสริม ราง | ||
฿ 433.33 | RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | - | UL / TUV / CSA | - | - | - | สำหรับ HH62P | สำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ ประเภท สกรู อุปกรณ์เสริม ราง | ||
฿ 333.33 | RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | - | UL / TUV / CSA | - | - | - | สำหรับ HH62P | แบบฝัง ห่อ Z ที่มีพิกัด 100 V ในตัว | ||
฿ 333.33 | RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | - | UL / TUV / CSA | - | - | - | สำหรับ HH62P | แบบฝัง-in 200 V พิกัด Z wrap | ||
฿ 410.00 | RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 90 วัน | ซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม | 11 | UL / CSA | 40 | 69.5 | 25 | สำหรับ HH63P | สำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ ประเภท สกรู อุปกรณ์เสริม ราง | ||
฿ 463.33 | RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 90 วัน | ซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม | 14 | UL / CSA | 50 | 69.5 | 25 | สำหรับ HH64P | สำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ ประเภท สกรู อุปกรณ์เสริม ราง |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง