(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ความจุหน้าสัมผัส
· ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา พร้อมหน้าสัมผัส 10 A ขนาดใหญ่
· เหมาะสมที่สุดเพราะพาวเวอร์รีเลย์สำหรับอุปกรณ์ทุกประเภท
· ความต้านทานแรงดันไฟฟ้าสูง
· ขนาดเล็กแต่มีความต้านทานไฟฟ้าแรงสูง AC2000V1 นาที
· ความปลอดภัยสินค้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าและวัสดุเป็นไปตามกฎหมาย
· มาตรฐานเป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัยสินค้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุ
· รับรองมาตรฐาน UL, CSA
รหัสสินค้า |
---|
HH63P AC100V |
HH63P AC200V |
HH63P DC24V |
HH63P-L AC100V |
HH63P-L AC200V |
HH63P-L DC24V |
HH64P AC100V |
HH64P AC200V |
HH64P DC24V |
HH64P-L AC200V |
HH64P-L DC24V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC) (V) | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC) (V) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ไฟแสดงการทำงาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 805.00 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 90 วัน | 3c | - | 100 | 31 | NA | ||
฿ 805.00 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 90 วัน | 3c | - | 200 | 31 | NA | ||
฿ 805.00 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 90 วัน | 3c | 24 | - | 31 | NA | ||
฿ 948.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 90 วัน | 3c | - | 100 | 31 | รวมในชุด | ||
฿ 948.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 90 วัน | 3c | - | 200 | 31 | รวมในชุด | ||
฿ 948.33 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 90 วัน | 3c | 24 | - | 31 | รวมในชุด | ||
฿ 916.66 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 90 วัน | 4c | - | 100 | 41 | NA | ||
฿ 916.66 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 90 วัน | 4c | - | 200 | 41 | NA | ||
฿ 916.66 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 90 วัน | 4c | 24 | - | 41 | NA | ||
฿ 1,060.00 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 90 วัน | 4c | - | 200 | 41 | รวมในชุด | ||
฿ 1,060.00 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 90 วัน | 4c | 24 | - | 41 | รวมในชุด |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อุปกรณ์ควบคุม | ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | NA | รูปทรงเทอร์มินอล | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 27.5 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 42 |
กลไกการสัมผัสหน้าสัมผัส | หน้าสัมผัสเดียว | ฟังก์ชั่น ดูดซับไฟกระชาก | NA | ส่วนโค้งกั้น | รวมในชุด |
หน้าสัมผัส วัสดุ | หน้าสัมผัสโลหะผสมเงิน | เวลาทำงาน | 25 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (1 นาที)(V) | AC2000 |
มีความทนทานทางกลไก(ครั้งหรือมากกว่านั้น) | 50 ล้าน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง