เบรกเกอร์วงจรสายไฟ L series (แรงดันไฟฟ้าต่ำ)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
- MCCB (Molded Case Circuit Breakers) ชนิดคงที่ ทริปทันที รุ่น L จาก Fuji electric
- ขนาดเฟรมของเบรกเกอร์คือ 50
- มีจำนวนPole 3 Poles
- พิกัดการตัดวงจร: 42 kA ที่ 500 VAC, 50 kA ที่ 440 VAC และ 100 kA ที่ 230 VAC
- อุปกรณ์เสริม (แยกจำหน่าย): มือจับควบคุมภายนอก (BZ-V20C, BZ-N20B), ฝาครอบขั้วต่อแบบสั้น (BZ-TS20B-3, BZ-TB20B-3), ฝาครอบตัวล็อคมือจับ (BZ-L20C), รูแบนเดียว เทอร์มินอล (BZ-S20B-503), ลูกโซ่เชิงกล (BZ-M120C-3, BZ-M220C-3, BZ-M320C-3)
- มีปุ่มสำหรับตัดวงจรอยู่