1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เบรกเกอร์อัตโนมัติ D-series สำหรับงานไฟฟ้า (ความจุต่ำ) (D32D/5)

CIRCIT BRAEAKER

เบรกเกอร์อัตโนมัติ D-series สำหรับงานไฟฟ้า (ความจุต่ำ) (D32D/5)
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
- เบรกเกอร์อัตโนมัติสำหรับงานไฟฟ้า (ความจุต่ำ) รุ่น D จาก Mitsubishi electric
- สามารถตั้งค่าประเภทการสลับกระแสไฟฟ้าความไวได้สูงสุด 1000mA (125AF หรือมากกว่า)
- สวิตช์เสริม (W) และสวิตช์เตือน (K) สามารถติดได้กับทุกรุ่น
- สามารถเลือกจำนวนPoleได้ 2 หรือ 3 Poles
- ผลิตภัณฑ์ 3P ซึ่งต่ำกว่า 225AF มีทั้งผลิตภัณฑ์ป้องกันสายไฟและผลิตภัณฑ์ป้องกันมอเตอร์เหนี่ยวนำ
- ฝาปิดขั้วต่อพร้อมสกรูยึดเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับทุกรุ่น
- เฟรม 60-225A มาพร้อมกับหางปลามาตรฐาน

รหัสสินค้า
D32D/5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
จำนวนองค์ประกอบ

฿ 1,466.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 30AF หรือน้อยกว่า25502

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) 2.5 วิธีการติดตั้ง ยึดด้วย สกรู วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบหล่อ พื้นผิว
มาตรฐาน ตัวแทน PSE ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 120 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 84
Class รุ่น ( การใช้งาน) สำหรับงานไฟฟ้า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D32D/5 ในชุด เบรกเกอร์อัตโนมัติ D-series สำหรับงานไฟฟ้า (ความจุต่ำ)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
D32D/15
D32D/20
D32D/30
D33D/1.4
D33D/10
D33D/15
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
จำนวนองค์ประกอบ

฿ 1,466.67

1 ชิ้น 61 วัน 30AF หรือน้อยกว่า215502

฿ 1,466.67

1 ชิ้น 61 วัน 30AF หรือน้อยกว่า220502

฿ 1,466.67

1 ชิ้น 61 วัน 30AF หรือน้อยกว่า230502

฿ 1,800.00

1 ชิ้น 61 วัน 30AF หรือน้อยกว่า31.4753

฿ 1,800.00

1 ชิ้น 61 วัน 30AF หรือน้อยกว่า310753

฿ 1,800.00

1 ชิ้น 61 วัน 30AF หรือน้อยกว่า315753