เครื่องนับแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DIN 72x72) - H7BX

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องนับอิเล็กทรอนิกส์ที่สว่างและดูง่าย
[คุณสมบัติ]
· จอแสดงผล LCD แบบจอมืดที่มองเห็นง่ายและสว่าง
· “มาตรฐานใหม่” ของเครื่องนับแบบอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด DIN 72 × 72 มม.
· มองเห็นได้ชัดเจนด้วยLCDแบบจอมืดพร้อมไฟส่องสว่าง
· สามารถตรวจสอบสถานะเอาต์พุตได้จากระยะไกลด้วยฟังก์ชั่นเปลี่ยนสีจอแสดงผล
· การดำเนินการที่ง่ายขึ้นโดยมีชุดป้อนข้อมูลสำหรับตัวแหละแต่ละหลัก
· การตั้งค่าพื้นฐานทั้งหมดสามารถตั้งค่าได้โดยใช้ ดิฟสวิทช์
· รวมตัวนับรวมที่ตั้งไว้ล่วงหน้า, ตัวนับแบบชุด, ตัวนับคู่ และฟังก์ชั่นเครื่องวัดวามเร็ว
รายละเอียดจำเพาะของเครื่องนับแบบอิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะภายนอกของ H7BX

Drawing แสดงโครงร่างของ H7BX
ค่าพิกัด
| รูปแบบ | Series H7BX-A / AD1 | Series H7BX-AW / AWD1 | |
|---|---|---|---|
| รุ่น | เครื่องนับแบบตั้งค่าล่วงหน้า | เครื่องนับแบบตั้งค่าล่วงหน้า/ เครื่องวัดความเร็วรอบ | |
| ฟังก์ชั่น | เครื่องนับแบบตั้งล่วงหน้า 1 ระดับ เครื่องนับจำนวนแบบตั้งค่าล่วงหน้า (สลับการทำงานได้) *1 | เครื่องนับแบบตั้งล่วงหน้า 1 ระดับ เครื่องนับแบบตั้งค่าล่วงหน้า 2 ระดับ เครื่องนับจำนวนแบบตั้งค่าล่วงหน้า *1 เครื่องนับจำนวนแบบ Batch เครื่องนับแบบคู่ เครื่องวัดความเร็วรอบ (สลับได้) | |
| ค่าพิกัด | แรงดันไฟเลี้ยง* 2 | 100 ถึง 240 V AC, 50/60 Hz 24 V AC, 50/60 Hz / 12 ถึง 24 V DC (การกระเพื่อม 20% หรือต่ำกว่า) | |
| แรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้ | 85 ถึง 110% ของพิกัดแรงดันไฟเลี้ยง (90 ถึง 110% สำหรับ 12 V DC) | ||
| การใช้พลังงาน | ซีรีส์ H7BX-A/AW: 9.6 VA หรือต่ำกว่า (100 ถึง 240 V AC) ซีรีส์ H7BX-AD1/AWD1: 8 VA หรือต่ำกว่า (24 V AC), 5.3 W หรือต่ำกว่า (12 ถึง 24 V DC) | ||
| วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งแบบฝังตัว | ||
| วิธีการเชื่อมต่อภายนอก | ขั้วต่อแบบยึดด้วยสกรู | ||
| โครงสร้างในการป้องกัน | IP54 (เฉพาะส่วนหน้าเท่านั้น) | ||
| สัญญาณอินพุต | CP1, CP2, รีเซ็ต 1, รีเซ็ต 2, การป้องกันปุ่มกด | ||
| เครื่องนับ | ความเร็วในการนับสูงสุด | 30 Hz, 5 kHz (สลับได้) (อัตราส่วน ON/OFF 1: 1) CP1, CP2 การตั้งค่าร่วม | |
| โหมดอินพุต | การบวก การลบ การบวกและการลบ (ขึ้น/ลง A [ระบุอินพุต], ขึ้น/ลง B [อินพุตแยก], ขึ้น/ลง C [อินพุตต่างเฟส]) | ||
| โหมดเอาท์พุต | N, F, C, R, K-1, P, Q, A, K-2, D, L | N, F, C, R, K-1, P, Q, A, K-2, D, L, H | |
| ระยะเวลา 1 ช็อต | 0.01 ถึง 99.99 วินาที | ||
| วิธีการฟื้นตัว | การรีเซ็ตภายนอก (ความกว้างสัญญาณขั้นต่ำ: 1 ms, สามารถสลับได้ 20 ms), รีเซ็ตแบบ Manual รีเซ็ตอัตโนมัติ (รีเซ็ตภายในตามการทำงานของโหมด C, R, P, Q) | ||
| เครื่องวัดความเร็วรอบ | วิธีการวัดพัลส์ | - -- | วิธีการวัดค่าตามคาบ (รอบการสุ่มตัวอย่าง: 200 ms) |
| ความเร็วในการนับสูงสุด | - -- | 30 Hz, 10 kHz (สลับได้) | |
| ช่วงการวัด | - -- | 30 Hz: 0.01 Hz ถึง 30.00 Hz 10 kHz: 0.01 Hz ถึง 10 kHz | |
| ความแม่นยำในการวัด | - -- | ±0.1% F.S. ±1 หลักหรือต่ำกว่า (ที่ 23±5°C) | |
| โหมดเอาท์พุต | - -- | ขีดจำกัดบน/ล่าง, ช่วง, ขีดจำกัดบน, ขีดจำกัดล่าง | |
| เวลาการรีเซ็ตเป็นศูนย์อัตโนมัติ | - -- | 0.1 ถึง 99.9 วินาที | |
| เครื่องตั้งเวลาชดเชยการเริ่มต้นทำงาน | - -- | 0.0 ถึง 99.9 s | |
| จำนวนครั้งโดยเฉลี่ย | - -- | OFF / 2 ครั้ง / 4 ครั้ง / 8 ครั้ง | |
| ฟังก์ชันตั้งสเกลล่วงหน้า | มี (0.001 ถึง 99.999) | ||
| การตั้งค่าตำแหน่งทศนิยม | มี (3 หลักด้านล่าง) | ||
| เวลารอเซ็นเซอร์ | 290 ms หรือต่ำกว่า (ในช่วงเวลารอเซนเซอร์ จะไม่มีการรับรู้อินพุตที่มีสัญญาณเอาต์พุตควบคุมเป็น OFF) | ||
| อินพุตป้องกันปุ่มกด | ความเร็วการตอบสนอง: ประมาณ 1 วินาที อินพุตแบบ Non-Voltage (NPN) (คงที่) อิมพีแดนซ์ขณะลัดวงจร: 1 kΩ หรือต่ำกว่า (ที่กระแสไฟฟ้าไหลออก 0 Ω: ประมาณ 12 mA), แรงดันไฟฟ้าคงค้างขณะลัดวงจร: 3V หรือต่ำกว่า, อิมพีแดนซ์ขณะเปิด: 100 kΩ หรือสูงกว่า | ||
| วิธีการป้อนข้อมูล (ไม่รวมอินพุตการป้องกันปุ่มกด) | อินพุตแบบ Non-Voltage (NPN) / อินพุตแรงดันไฟฟ้า (PNP) (สลับได้) ขณะมีอินพุตแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า: 1 kΩ หรือต่ำกว่า (ที่กระแสไฟฟ้าไหลออก 0 Ω: ประมาณ 12 mA), แรงดันตกค้างขณะลัดวงจร: 3 V หรือต่ำกว่า อิมพีแดนซ์ขณะ ON: 100 kΩ ขึ้นไป ขณะมีอินพุตแรงดันไฟฟ้า: ระดับ “H”: 4.5 ถึง 30 V DC, ระดับ "L": 0 ถึง 2 V DC (ความต้านทานอินพุตประมาณ 4.7 kΩ) | ||
| พาวเวอร์ซัพพลายไปยังอุปกรณ์ต่อพ่วง | 12 V DC (±10%) สูงสุด 100 mA | ||
| เอาท์พุตควบคุม | หน้าสัมผัสรีเลย์เอาท์พุต: 250 V AC / 30 V DC 3 A โหลดความต้านทาน (cosø = 1), โหลดไฟฟ้าต่ำสุดที่รองรับการใช้งาน: 5 V DC, 10 mA (ระดับ P, อ้างอิง) เอาท์พุตทรานซิสเตอร์: สูงสุด 30 V DC สูงสุด 100 mA แรงดันไฟฟ้าคงค้าง: 1.5 V DC หรือต่ำกว่า (ค่าแรงดันไฟฟ้าจริงประมาณ 1 V DC), กระแสไฟฟ้ารั่ว 0.1 mA หรือต่ำกว่า | ||
| วิธีการแสดงผล*3 | LCD 7-segment แบบมีไฟแบ็คไลท์ ความสูงของตัวอักษร ค่าที่นับ: 13.5 มม. (แดง / เขียว) การตั้งค่า: 9 มม. (สีเขียว) | ||
| จำนวนหลัก | 6 หลัก -99,999 ถึง 999,999 (-5 หลักถึง 6 หลัก) | 6 หลัก เมื่อใช้เครื่องนับ: -99,999 ถึง 999,999 (-5 หลักถึง 6 หลัก) ขณะใช้เครื่องวัดความเร็วรอบ: 0 ถึง 999,999 (6 หลัก) | |
| วิธีการบันทึกความจำเมื่อเกิดไฟดับ | EEP-ROM (เขียนได้ 100,000 ครั้งหรือสูงกว่า) ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล: 10 ปีหรือสูงกว่า | ||
| ช | |||