ฟังก์ชั่นเดียวแบบ G3J

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    SSR หน้าสัมผัสโซลิดสเตท ที่สามารถใช้งานได้เหมือนหน้าสัมผัส
    [คุณสมบัติ]
    · หน้าสัมผัสโซลิดสเตทสำหรับมอเตอร์ 3 เฟส ให้การป้องกันที่เข้ากันได้กับเทอร์มอลรีเลย์
    · ได้รับมาตรฐาน UL / CSA
    · สำหรับทั้งการติดตั้งบนรางปีกนก (DIN Track) และติดตั้งด้วยสกรู
    · โครงสร้างโมโนบล็อคขนาดกะทัดรัด 80 (W) × 100 (H) × 100 (D) มม. พร้อมแผงระบายความร้อน
    · มีวงจร snubber และ วาริสเตอร์ติดตั้งภายในตัว รวมถึงไฟบอกสถานะการทำงานด้วย
    [การใช้งาน]
    · เวลาการทำงานที่รวดเร็วกว่าคอนแทคเตอร์ปกติ
    · เหมาะสำหรับใช้ควบคุมมอเตอร์

    สเปครุ่นเรียบง่าย

    แบบเรียบง่าย รุ่น G3J: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ลักษณะภายนอกของชนิดเรียบง่าย

    แบบเรียบง่าย รุ่น G3J: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ลักษณะภายนอกของชนิดเรียบง่าย

    แบบเรียบง่าย รุ่น G3J: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของ G3J-205BL / G3J-205BL-2 / G3J-211BL หน่วย: มม.

    แบบเรียบง่าย รุ่น G3J: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของ G3J-205BL / G3J-205BL-2 / G3J-211BL หน่วย: มม.

    แบบเรียบง่าย รุ่น G3J: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    Drawing บอกขนาดการเจาะรูติดตั้งของ G3J-205BL / G3J-205BL-2 / G3J-211BL หน่วย: มม.

    "m-h3--wysiwyg">ค่าพิกัด (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25°C)

    วงจรปฏิบัติการ (อินพุท)

    ชนิดชนิดอินพุต DCชนิดอินพุต AC
    พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน12 ถึง 24 V DC100 ถึง 240 V AC (50/60 Hz)
    ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน9.6 ถึง 26.4 V DC75 ถึง 264 V AC (50/60 Hz)
    พิกัดกระแสไฟฟ้าขาเข้า (อิมพีแดนซ์)สูงสุด 15 mA (12 ถึง 24 V DC)36 kΩ ±20% (100 ถึง 240 V AC)
    แรงดันไฟฟ้าใช้งานสูงสุด 9.6 V DCสูงสุด 75 V AC
    แรงดันไฟฟ้าปลดปล่อยขั้นต่ำ 3.6 V DCสูงสุด 20 V AC

    วงจรหลัก

    รูปแบบรุ่น G3J-211BLรุ่น G3J-205BL
    รุ่น G3J-205BL-2
    พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน100 ถึง 240 V AC (50/60 Hz)
    ช่วงแรงดันไฟฟ้า75 ถึง 264 V AC (50/60 Hz)
    พิกัดการพากระแสไฟฟ้า *111.1 A (ที่ 40 °C)4.8 A (ที่ 40 °C)
    กระแสโหลดขั้นต่ำ0.1 A
    ค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้าสูงสุด350 A (60 Hz, 1 รอบ)150 A (60 Hz, 1 รอบ)
    กระแสไฟฟ้าปิด
    (ค่าประสิทธิผล)
    AC 3111 A48 A
    AC 4133.2 A57.6 A
    กระแสไฟฟ้าพังทลาย
    (ค่าประสิทธิผล)
    AC 388.8 A38.4 A
    AC 4111 A48 A
    โหลดที่ใช้มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส
    (AC3, AC4, AC35-a)
    200 ถึง 220 V AC 2.2 kW (11.1 A)200 ถึง 220 V AC 0.75 kW (4.8 A)
    เป็นไปตามเงื่อนไขการทดสอบการสลับของ AC3, AC4 และ AC53-a
    มอเตอร์เฟสเดียว (AC3) * 2100 V AC 0.4 kW (11.1 A)
    200 V AC 0.75 kW (8.8 A)
    100 V AC 0.1 kW (5.1 A)*3
    200 V AC 0.4 kW (5.5 A)
    โหลดความต้านทาน (AC1)100 ถึง 240 V AC 11.1 A100 ถึง 240 V AC 4.8 A
    1. *1 แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน
    2. *2เมื่อใช้แบบ 2 องค์ประกอบ L2 และ T2 ลัดวงจรภายใน
    3. *3 เมื่อใช้แบบ 0.75 kW โดยเปิด 3 ขั้วพร้อมกัน ให้จับคู่แบบไหนก็ได้ แต่ไม่เกิน 4.8 A

    ประสิทธิภาพ

    ชนิดชนิดอินพุต DCชนิดอินพุต AC
    เวลาในการทำงานสูงสุด 1 msสูงสุด 50 ms
    เวลาปล่อยสูงสุด 5/6 ของรอบแหล่งจ่ายไฟโหลด + 1 msสูงสุด 3/2 ของรอบแหล่งจ่ายไฟโหลด + 1 ms
    เอาแรงดันตกขณะเอาท์พุตเปิดสูงสุด 1.6 V (RMS)
    กระแสไฟรั่ว *สูงสุด 10 mA (ที่ 200 V AC)
    ความเป็นฉนวนต่ำสุด 100 MΩ (ใช้โอห์มมิเตอร์ 500 V)
    ความคงทนไดอิเล็กทริก2,500 V AC 50/60 Hz 1 นาที
    การสั่นสะเทือน10 ถึง 55 ถึง 10 Hz, ซิงเกิ้ลแอมพลิจูด 0.75 มม. (ดับเบิ้ลแอมพลิจูด 1.5 มม.)
    ช็อก294 m/s2
    อุณหภูมิการเก็บรักษา−30 ถึง + 70 °C (กรณีไม่มีน้ำแข็งหรือการควบแน่น)
    อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน−20 ถึง + 60 °C (กรณีไม่มีน้ำแข็งหรือการควบแน่น)
    ความช
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
    ฟังก์ชั่นเดียวแบบ G3J | OMRON | MISUMI ประเทศไทย