เครื่องวัดความเร็วรอบ / เครื่องตั้งเวลา / เครื่องนับจำนวนรวม H7E□-N (DIN48 × 24)

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ตัว เครื่องนับ เศรษฐกิจขนาดเล็กที่มองเห็นได้ง่ายและใช้งานง่ายกว่า
    [คุณสมบัติ]
    · เครื่องนับชนิดอีโคโนมี ขนาดกะทัดรัด มองเห็นค่าง่าย ใช้งานสะดวก
    · หน้าจอขนาดใหญ่พร้อมตัวอักษรความสูง 8.6 มม. เครื่องนับสามารถนับได้สูงสุดถึง 8 หลัก
    · ซีรีส์ Backlight ที่เน้นให้มองเห็นได้ชัดเจน
    · มีสวิตช์ป้องกันปุ่ม เพื่อป้องกันการใช้งานปุ่มรีเซ็ตโดยไม่ได้ตั้งใจ
    · มีสีดำเพิ่มในซีรีส์นอกจากเคสสีเทาอ่อนแบบดั้งเดิม
    · ส่วนด้านหน้ารองรับการใช้งานกับ NEMA4 ตัวสินค้าหลักสามารถใช้ซ้ำได้โดยการเปลี่ยนแบตเตอรี่
    · มีโครงสร้างป้องกันนิ้ว สอดคล้องตามมาตรฐาน VDE0106 Part 100
    ・ ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย UL และ CSA
    · สอดคล้องตามมาตรฐานระดับการปนเปื้อน EN61010-1 Contamination Degree 2 / มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าเกิน Category III และ มาตรฐาน EMC (EN61326-1)

    คุณสมบัติสินค้า

    ลักษณะภายนอกของ H7E◯-N

    ลักษณะภายนอกของ H7E◯-N

    รุ่นมาตรฐาน/ รุ่นมีไฟแบ็คไลท์

    รุ่นรุ่นมาตรฐานรุ่นที่มี
    Backlight
    วิธีการติดตั้งการติดตั้งแบบฝังตัว
    วิธีการใช้งานส่วนที่เพิ่มเข้าไป
    วิธีการแสดงผลLCD (แสดงตัวเลขด้วยลิขวิดคริสตัล) (ความสูงของตัวอักษร 8.6 มม.) (แสดงผลโดยไม่มีการซ่อนเลขศูนย์) * 1
    วิธีการฟื้นตัวการรีเซ็ตแบบแมนนวล/การรีเซ็ตภายนอก
    จำนวนหลัก8 หลัก
    นับอินพุตอินพุตแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าอินพุตอินพุตแรงดันไฟฟ้าอิสระแรงดันไฟฟ้าอินพุต
    4.5 ถึง 30 V DC24 ถึง 240 V AC / V DC4.5 ถึง 30 V DC
    ความเร็วในการนับสูงสุด30 Hz / 1 kHz20 Hz30 Hz / 1 kHz
    สีภายนอกเบา
    สีเทา
    รูปแบบ◎ Series H7EC-N *2◎ Series H7EC-NV *2◎ Series H7EC-NFV◎ Series H7EC-NV-H *3
    สีดำรูปแบบ◎ Series H7EC-N-B *2◎ Series H7EC-NV-B *2◎ Series H7EC-NFV-B◎ Series H7EC-NV-BH *3
    อุปกรณ์เสริมปะเก็นกันน้ำ อแดปเตอร์สำหรับการติดตั้งแบบฝังตัว (Y92F-34)

    *1. การปราบปรามเป็นศูนย์: ไม่มีการแสดงค่าศูนย์เพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่าน (เช่น "0000008.2" -> "8.2")
    *2. เกี่ยวกับรหัสสินค้า จะมีรุ่นที่ไม่มีปุ่มรีเซ็ตด้านหน้าเป็นตัวเลือกพิเศษ (ในกรณีจะมีรหัสต่อท้าย "-300") โปรดติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
    *3. สำหรับการเปิดใช้ Backlight จำเป็นต้องมีการจ่ายไฟจากภายนอก 24 V DC (สูงสุด 0.3 W)
    หมายเหตุ: มีตัวเลือกพิเศษที่ไม่มีแผ่นฉนวนสำหรับแบตเตอรี่ด้วยเช่นกัน (ในกรณีจะมีรหัสต่อท้าย "-350") โปรดติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

    รุ่นมาตรฐาน

    วิธีการติดตั้งการติดตั้งแบบฝังตัว
    วิธีการใช้งานส่วนที่เพิ่มเข้าไป
    วิธีการแสดงผลLCD (แสดงตัวเลขด้วยลิขวิดคริสตัล) (ความสูงของตัวอักษร 8.6 มม.) (แสดงผลโดยไม่มีการซ่อนเลขศูนย์) * 1
    วิธีการฟื้นตัวการรีเซ็ตแบบแมนนวล/การรีเซ็ตภายนอก
    จำนวนหลัก7 หลัก
    แสดงเวลา0.0 ชม. ถึง 999,999.9 ชม. / 0.0 ชม. ถึง 3,999 วัน 23.9 ชม. (สลับได้)
    อินพุตเวลาอินพุตแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าอินพุตอินพุตแรงดันไฟฟ้าอิสระ
    4.5 ถึง 30 V DC24 ถึง 240 V AC / V DC * 3
    สีภายนอกเบา
    สีเทา
    รูปแบบ◎ Series H7ET-N *2◎ Series H7ET-NV *2◎ Series H7ET-NFV *2
    ราคามาตรฐาน (¥)5,9506,9007,250
    สีดำรูปแบบ◎ Series H7ET-N-B *2◎ Series H7ET-NV-B *2◎ Series H7ET-NFV-B *2
    ราคามาตรฐาน (¥)5,9506,9007,250
    อุปกรณ์เสริมปะเก็นกันน้ำ, อแดปเตอร์สำหรับการติดตั้งแบบฝัง (Y92F-34), สติ๊กเกอร์

    *1. การปราบปรามเป็นศูนย์: ไม่มีการแสดงค่าศูนย์เพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่าน (เช่น "0000008.2" -> "8.2")
    *2. เกี่ยวกับรหัสสินค้า จะมีรุ่นที่ไม่มีปุ่มรีเซ็ตด้านหน้าเป็นตัวเลือกพิเศษ (ในกรณีจะมีรหัสต่อท้าย "-300") โปรดติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
    *3. สำหรับการเปิดใช้ Backlight จำเป็นต้องมีการจ่ายไฟจากภายนอก 24 V DC (สูงสุด 0.3 W)
    หมายเหตุ: มีตัวเลือกพิเศษที่ไม่มีแผ่นฉนวนสำหรับแบตเตอรี่ด้วยเช่นกัน (ในกรณีจะมีรหัสต่อท้าย "-350") โปรดติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

    • *ดูแคตตาล็อกสำหรับรุ่นและชนิดอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น