(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ที่รองรับการใช้งานในเครือข่ายอุตสาหกรรมที่ทำงานบนเครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์รุ่นมาตรฐาน: คอนเนคเตอร์ชนิด RJ45 สำหรับใช้งานในพื้นที่แคบ
· ชนิดทนทาน: คอนเนคเตอร์ชนิด RJ45 เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟภายนอกตู้ควบคุม
· ชนิดกันน้ำ: โครงสร้างในการป้องกันระดับ IP67
· ชนิดกันน้ำ: คอนเนคเตอร์ SmartClick แบบเชื่อมต่อทางเดียว (1/8 รอบ) ก็มีจำหน่ายด้วย
· ชนิดกันน้ำ: นอกเหนือจากชนิดหัวเสียบสายเคเบิลและชนิดสายเคเบิลป้องกันการงอแล้วยังมีชนิดชิลด์เสริมความแข็งแกร่งจำหน่ายด้วย
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการวางสายไฟด้านนอกตู้ควบคุม
· ชนิดทนทาน: ใช้งานในสภาพแวดล้อม FA ที่มีปัญหาเรื่องสัญญาณรบกวน
รูปลักษณ์ภายนอกของคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเธอร์เน็ตอุตสาหกรรม
XS5W-T421- drawing MC-K แผนภาพโครงร่าง
XS5W-T421- composition MC-K (ปลั๊ก) ชิ้นส่วนประกอบ
XS5W-T421-□MC-K ภาพโครงร่างขนาด หน่วย: มม.
XS5W-T421-□MC-K แผนผังการเดินสายไฟ
XS5H-T422- drawing M0-K แผนภาพโครงร่าง
XS5H-T422-□M0-K ภาพโครงร่างขนาด หน่วย: มม.
XS5H-T422- composition M0-K (ปลั๊ก) ชิ้นส่วนประกอบ
ชนิด | สายไฟ พร้อมสายคอนเนคเตอร์ และปลั๊กที่ปลายด้านหนึ่ง (M12) | สายไฟ พร้อมสายคอนเนคเตอร์ และปลั๊กที่ปลายทั้งสองด้าน (M12/M12) | สายไฟ พร้อมสายคอนเนคเตอร์ และปลั๊กที่ปลายทั้งสองด้าน (RJ45/RJ45) | |
---|---|---|---|---|
ชนิด | รุ่น XS5H - T42□-□M0-K | รุ่น XS5W - T42□-□M2-K, -KR | รุ่น XS5W - T421-□MD-K, -KR | |
รายการ | พิกัดกระแสไฟฟ้า | 3 A | 2.5 A | |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 30 V | |||
ความต้านทานหน้าสัมผัส | 40 mΩ หรือต่ำกว่า | |||
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | 1,000 MΩ หรือมากกว่า | 500 MΩ ขึ้นไป | ||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1,000 V AC 60 วินาที (กระแสไฟรั่ว 1 mA หรือต่ำกว่า) | |||
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -25 ถึง +70°C* | |||
ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา | -25 ถึง + 70 ° c | |||
โครงสร้างในการป้องกัน | M12: IEC IP67, RJ45: IEC IP20 |
*ใช้สายเคเบิลหุ่นยนต์ในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง 70°C เพื่อป้องกันไม่ให้สายไฟภายในสายเคเบิลขาดเมื่อเคลื่อนย้าย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | CN1 | CN2 | ความยาวสายไฟ (ม.) | คุณสมบัติ | การจัดหมวดหมู่ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | โครงสร้างในการป้องกัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,684.00 ฿ 1,226.96 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ตัดออก | 0.5 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 1,971.00 ฿ 1,436.07 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ตัดออก | 1 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 2,553.00 ฿ 1,860.12 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ตัดออก | 2 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 3,129.00 ฿ 2,280.10 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ตัดออก | 3 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 4,263.00 ฿ 3,106.02 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ตัดออก | 5 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 6,959.00 ฿ 4,732.12 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ตัดออก | 10 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 8,133.00 ฿ 5,531.25 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ตัดออก | 15 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 1,513.00 ฿ 1,296.94 | HARNESS | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | มุม เกลียวนอก | ตัดออก | 0.5 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ | ชนิดทนทานและกันน้ำ | 3 | M12:IEC IP67 | ||
฿ 1,971.00 ฿ 1,436.07 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ตัดออก | 1 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 3,129.00 ฿ 2,280.10 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ตัดออก | 3 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 4,263.00 ฿ 3,106.02 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ตัดออก | 5 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 6,959.00 ฿ 4,732.12 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | มุม เกลียวนอก | ตัดออก | 10 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 9,512.00 ฿ 6,468.16 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | มุม เกลียวนอก | ตัดออก | 15 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 2,055.00 ฿ 1,497.07 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 0.3 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 4,345.00 ฿ 3,166.20 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 0.3 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 2.5 | M12: IEC IP67, RJ45: IEC IP20 | ||
฿ 3,212.00 ฿ 2,339.94 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 0.3 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 2.5 | M12: IEC IP67, RJ45: IEC IP20 | ||
฿ 3,398.00 ฿ 2,476.12 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | เพศหญิง | ชาย | 0.5 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 3,769.00 ฿ 2,746.09 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | เพศหญิง | ชาย | 0.5 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 1,045.00 ฿ 955.34 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ชาย | ชาย | 0.5 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ | ชนิดทนทานและกันน้ำ | 3 | M12:IEC IP67 | ||
฿ 3,398.00 ฿ 2,476.12 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 0.5 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 3,398.00 ฿ 2,476.12 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 0.5 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 2,080.00 ฿ 1,515.90 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 0.5 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 4,241.00 ฿ 3,089.99 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 0.5 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 2.5 | M12: IEC IP67, RJ45: IEC IP20 | ||
฿ 6,053.00 ฿ 4,116.04 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 0.5 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 2.5 | M12: IEC IP67, RJ45: IEC IP20 | ||
฿ 5,375.00 ฿ 3,916.23 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 0.5 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 2.5 | M12: IEC IP67, RJ45: IEC IP20 | ||
฿ 3,376.00 ฿ 2,460.09 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 0.5 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 2.5 | M12: IEC IP67, RJ45: IEC IP20 | ||
฿ 6,259.00 ฿ 4,256.12 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | เพศหญิง | ชาย | 0.5 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 2.5 | M12: IEC IP67, RJ45: IEC IP20 | ||
฿ 3,747.00 ฿ 2,730.06 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | เพศหญิง | ชาย | 1 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 4,757.00 ฿ 3,465.95 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | เพศหญิง | ชาย | 1 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 2,882.00 ฿ 2,100.11 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 1 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 3,080.00 ฿ 2,639.87 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 1 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 3,769.00 ฿ 2,746.09 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 1 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 2,347.00 ฿ 1,710.02 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 1 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 1,780.00 ฿ 1,627.81 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ชาย | ชาย | 1 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ | ชนิดทนทานและกันน้ำ | 2.5 | M12:IEC IP67, RJ45:IEC IP20 | ||
฿ 7,041.00 ฿ 4,787.88 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 1 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 2.5 | M12: IEC IP67, RJ45: IEC IP20 | ||
฿ 5,724.00 ฿ 4,169.93 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 1 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 2.5 | M12: IEC IP67, RJ45: IEC IP20 | ||
฿ 3,541.00 ฿ 2,579.97 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 1 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 2.5 | M12: IEC IP67, RJ45: IEC IP20 | ||
฿ 7,288.00 ฿ 4,955.84 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | เพศหญิง | ชาย | 1 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 2.5 | M12: IEC IP67, RJ45: IEC IP20 | ||
฿ 4,488.00 ฿ 3,269.96 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | เพศหญิง | ชาย | 2 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 5,457.00 ฿ 3,975.97 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | เพศหญิง | ชาย | 2 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 3,439.00 ฿ 2,506.00 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 2 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 4,222.00 ฿ 3,076.15 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 2 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 4,716.00 ฿ 3,436.08 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 2 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 2,965.00 ฿ 2,160.00 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 2 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 4,529.00 ฿ 3,299.83 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 2 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 4,008.00 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 2 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ | ชนิดทนทานและกันน้ำ | 2.5 | M12:IEC IP67, RJ45:IEC IP20 | ||
฿ 8,153.00 ฿ 5,544.04 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 2 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 2.5 | M12: IEC IP67, RJ45: IEC IP20 | ||
฿ 6,857.00 ฿ 4,662.76 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 2 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 2.5 | M12: IEC IP67, RJ45: IEC IP20 | ||
฿ 4,263.00 ฿ 3,106.02 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 2 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 2.5 | M12: IEC IP67, RJ45: IEC IP20 | ||
฿ 7,700.00 ฿ 5,236.00 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | เพศหญิง | ชาย | 2 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 2.5 | M12: IEC IP67, RJ45: IEC IP20 | ||
฿ 5,435.00 ฿ 3,959.94 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | เพศหญิง | ชาย | 3 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 6,506.00 ฿ 4,424.08 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | เพศหญิง | ชาย | 3 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 3,975.00 ฿ 2,896.19 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 3 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 4,078.00 ฿ 3,496.07 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 3 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 5,435.00 ฿ 3,959.94 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 3 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 3,357.00 ฿ 2,445.91 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 3 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 5,824.00 ฿ 4,242.78 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ชาย | ชาย | 3 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ | ชนิดทนทานและกันน้ำ | 2.5 | M12:IEC IP67, RJ45:IEC IP20 | ||
฿ 8,916.00 ฿ 6,062.88 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 3 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 2.5 | M12: IEC IP67, RJ45: IEC IP20 | ||
฿ 7,618.00 ฿ 5,180.24 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 3 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 2.5 | M12: IEC IP67, RJ45: IEC IP20 | ||
฿ 4,776.00 ฿ 3,479.79 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 3 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 2.5 | M12: IEC IP67, RJ45: IEC IP20 | ||
฿ 7,865.00 ฿ 5,348.20 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 3 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 2.5 | M12: IEC IP67, RJ45: IEC IP20 | ||
฿ 5,740.00 ฿ 4,592.00 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 3 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ | ชนิดทนทานและกันน้ำ | 2.5 | RJ45:IEC IP20 | ||
฿ 8,606.00 ฿ 5,852.08 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | เพศหญิง | ชาย | 3 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 2.5 | M12: IEC IP67, RJ45: IEC IP20 | ||
฿ 6,775.00 ฿ 4,607.00 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | เพศหญิง | ชาย | 5 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 8,318.00 ฿ 5,656.24 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | เพศหญิง | ชาย | 5 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 5,065.00 ฿ 3,689.85 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 5 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 5,268.00 ฿ 4,214.93 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 5 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 6,959.00 ฿ 4,732.12 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 5 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 4,365.00 ฿ 3,179.90 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 5 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 7,118.00 ฿ 4,220.26 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ชาย | ชาย | 5 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ | ชนิดทนทานและกันน้ำ | 2.5 | M12:IEC IP67, RJ45:IEC IP20 | ||
฿ 10,727.00 ฿ 7,295.43 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 5 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 2.5 | M12: IEC IP67, RJ45: IEC IP20 | ||
฿ 9,100.00 ฿ 6,188.00 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 5 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 2.5 | M12: IEC IP67, RJ45: IEC IP20 | ||
฿ 5,704.00 ฿ 4,155.93 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 5 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 2.5 | M12: IEC IP67, RJ45: IEC IP20 | ||
฿ 9,471.00 ฿ 6,440.28 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 5 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 2.5 | M12: IEC IP67, RJ45: IEC IP20 | ||
฿ 8,470.00 ฿ 6,776.00 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | เพศหญิง | ชาย | 5 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 2.5 | M12: IEC IP67, RJ45: IEC IP20 | ||
฿ 11,488.00 ฿ 7,811.84 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | เพศหญิง | ชาย | 10 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 13,300.00 ฿ 9,044.00 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | เพศหญิง | ชาย | 10 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 7,722.00 ฿ 5,250.96 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 10 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 8,540.00 ฿ 6,832.00 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 10 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 10,604.00 ฿ 7,210.72 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 10 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 7,064.01 ฿ 5,985.34 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 10 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ | ชนิดทนทานและกันน้ำ | 2.5 | M12:IEC IP67, RJ45:IEC IP20 | ||
฿ 15,710.00 ฿ 10,682.80 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 10 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 2.5 | M12: IEC IP67, RJ45: IEC IP20 | ||
฿ 21,700.00 ฿ 8,680.00 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ชาย | ชาย | 10 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 2.5 | M12: IEC IP67, RJ45: IEC IP20 | ||
฿ 13,588.00 ฿ 9,239.84 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | เพศหญิง | ชาย | 10 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 2.5 | M12: IEC IP67, RJ45: IEC IP20 | ||
฿ 13,445.00 ฿ 9,142.60 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | เพศหญิง | ชาย | 15 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 15,771.00 ฿ 10,724.28 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | เพศหญิง | ชาย | 15 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 10,212.00 ฿ 6,944.16 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 15 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 12,045.00 ฿ 8,190.60 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 15 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 3 | M12: IEC IP67 | ||
฿ 11,776.00 ฿ 8,007.68 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 15 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 2.5 | M12: IEC IP67, RJ45: IEC IP20 | ||
฿ 17,233.00 ฿ 11,718.44 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ชาย | ชาย | 15 | สายเคเบิลคอนเนคเตอร์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม | ชนิดทนทาน / กันน้ำ | 2.5 | M12: IEC IP67, RJ45: IEC IP20 |
กำลังโหลด …
จำนวนแกน | 4 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า สายไฟ(V) | น้อยกว่า 30 V DC | รูปทรง สายไฟ | แบบกลม |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ | รักษา หน้าสัมผัส | เคลือบนิกเกิลชุบผิวทอง 0.4 µm | หน้าสัมผัส วัสดุ | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ |
สอดคล้อง รูปร่างภายนอก สายไฟ ภายนอก(มิลลิเมตร) | ø 6.5 | สอดคล้องขนาด คอร์/แกน ขดลวด(mm2) | 22 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง